DC-Vorspannungseigenschaften von Keramikkondensatoren
Geschrieben von: Simon Cen
Abstract:
Die meisten Elektroingenieure sind zumindest mit den unterschiedlichen Nennwerten von Keramikkondensatoren wie C0G und X7R vertraut. In vielen Anwendungen ist die Bedeutung dieser Zeichencodes relativ unwichtig, da andere Faktoren wie Preis oder Größe die Komponentenauswahl beeinflussen können. Designer müssen jedoch vorsichtig sein, da die Wahl der falschen Kombination aus Kondensatordielektrikum und angelegter Spannung kritische Auswirkungen auf die Leistung der zugehörigen Schaltung haben kann. Bei Dielektrika der Klasse zwei kann die Änderung der Volumenkapazität bei Gleichstromvorspannung erheblich sein. Wenn man versteht, warum dies geschieht und wie man einen geeigneten Keramikkondensator auswählt, kann man diese häufige Falle vermeiden.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Die meisten Elektroingenieure sind zumindest mit den unterschiedlichen Nennwerten von Keramikkondensatoren wie C0G und X7R vertraut. In vielen Anwendungen ist die Bedeutung dieser Zeichencodes relativ unwichtig, da andere Faktoren wie Preis oder Größe die Komponentenauswahl beeinflussen können. Designer müssen jedoch vorsichtig sein, da die Wahl der falschen Kombination aus Kondensatordielektrikum und angelegter Spannung kritische Auswirkungen auf die Leistung der zugehörigen Schaltung haben kann. Bei Dielektrika der Klasse zwei kann die Änderung der Volumenkapazität bei Gleichstromvorspannung erheblich sein. Wenn man versteht, warum dies geschieht und wie man einen geeigneten Keramikkondensator auswählt, kann man diese häufige Falle vermeiden.