KYOCERA AVX bringt neuartige Stapelkondensatoren auf den Markt

Die neuen DSCC 25007 Mini BME Stacks bieten eine beispiellose Kombination aus hoher Zuverlässigkeit, hoher CV-Leistung, erheblicher Platz- und Gewichtsersparnis und standardmäßigen 100 %-Tests der Gruppe A, um die Anforderungen der Militär- und Luftfahrtindustrie zu erfüllen.
DSCC 25007 – Gestapelte Kondensatoren

FOUNTAIN INN, SC (8. September 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat die neuen DSCC 25007 Mini BME Stacks herausgebracht – Miniatur-Stapelkondensatoren mit hohem CV-Wert, die mit Basismetallelektroden (BME) ausgestattet sind und einem 7-prozentigen Test der Gruppe A unterzogen wurden.

Die neuen, vollständig getesteten und rückverfolgbaren Kondensatoren wurden entwickelt, um den wachsenden Bedarf an kompakten und leichten SMT-Kondensatoren mit hoher CV-Zahl in hochzuverlässigen Militär-, Luft- und Raumfahrtanwendungen zu decken, die extremen Betriebsbedingungen und rauen Umgebungen ausgesetzt sind. DSCC 25007 Mini-BME-Stapel basieren auf seine bewährten MIL-PRF-32535 ​​X7R-Kondensatoren aber völlig einzigartig auf dem Markt.

Die innovative Serie umfasst derzeit zwei horizontal gestapelte X7R-Mehrschicht-Keramik-Chipkondensatoren (MLCCs) im EIA-2220-Gehäuse. Das spart Platz auf der Platine, bietet eine hohe CV-Leistung und ermöglicht Konstrukteuren eine Verkleinerung der verfügbaren Komponenten. Die Kondensatoren zeichnen sich außerdem durch einen niedrigen ESR, eine niedrige Impedanz, hohe Strombelastbarkeit und eine höhere Stoß- und Vibrationsfestigkeit als größere, schwerere Stapelkondensatoren aus. Zu den weiteren Merkmalen gehören verschiedene Leadframe-Optionen: Standard-J- und L-Versionen mit XNUMX cm Länge und Paddle- oder Single-Bar-Foot-Versionen mit J- und L-Versionen, optimiert für verbesserte Vibrationsfestigkeit – alle mit Zinn-/Bleibeschichtung.

Die Erstveröffentlichung der DSCC 25007 Mini BME Stacks ist für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und mit drei Nennspannungen (25, 50 und 100 V) und neun Kapazitätswerten von 8.2–47 µF ±20 % Toleranz erhältlich.

Ideale Anwendungen für die Serie erstrecken sich über die gesamte Militär-, Luft- und Raumfahrtindustrie und umfassen Satelliten und Satellitenträgerraketen, Militärraketen und -flugzeuge sowie Eingangs-/Ausgangsfilterschaltungen in Stromversorgungen.

„Wir freuen uns sehr, die neuen DSCC Mini BME Stacks auf den Markt zu bringen, da sie entwickelt wurden, um Designherausforderungen zu lösen, mit denen eine wachsende Zahl unserer Kunden aus der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie in den letzten Jahren zu kämpfen hatten. Daher sind sie derzeit einzigartig auf dem Markt – die einzige Komponente, die ihre Anforderungen erfüllen kann“, sagte Michael Conway, Senior Product Marketing Manager – High Reliability Products bei KYOCERA AVX. „Dank ihres kompakten und leichten gestapelten Formfaktors mit BME-Technologie bieten diese Mini Stacks eine beispiellose Kombination aus hoher Zuverlässigkeit, hoher Kapazität und Hochspannungsleistung sowie erheblichen Platz- und Gewichtseinsparungen.

Im Vergleich zu einem entsprechenden 100-V-, 10-µF-Bauteil mit Edelmetallelektroden (PME) sind sie tatsächlich nur etwa ein Neuntel so schwer und haben ein Sechstel so viel Volumen. Und das Gewicht der Komponenten wirkt sich direkt auf die Betriebskosten von Flugzeugen, Satellitenstarts sowie die Leistung und Betriebskosten von Raketen aus. Das ist also enorm!

„Die neuen DSCC Mini BME-Stacks werden standardmäßig mit 100% Gruppe A-Tests geliefert und – da sie die Einsätze von unsere bewährte M32535-Linie – sind außerdem vollständig rückverfolgbar, was einer weiteren häufigen Anfrage unserer Kunden aus der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie entspricht.“

Die neuen DSCC 25007 Mini BME Stacks werden in einer DLA-zugelassenen, MIL-PRF-32535-qualifizierten Anlage hergestellt, sind vollständig rückverfolgbar und werden strengen Tests unterzogen, um hohe Zuverlässigkeit und Leistung unter extremen Bedingungen und in rauen Umgebungen zu gewährleisten – insbesondere 100 % Tests der Gruppe A oder 100 % Tests der Gruppen A und B für besonders anspruchsvolle Designs mit T-Level-Anforderungen. Die Teile werden in Waffelpackungen, auf Gurtband oder in Zwei-Chip-Verpackungen geliefert.

Zukünftige Erweiterungen der Serie werden einen horizontalen Stapel mit drei Chips umfassen, dessen Markteinführung für das erste Quartal 1 geplant ist, gefolgt von Teilen mit drei bis zehn vertikal gestapelten Chips.

Weitere Informationen zu den neuen KYOCERA AVX DSCC 25007 Mini BME Stacks – Miniatur-X7R-Kondensatoren mit hohem CV und BME-Elektroden finden Sie unter Die Produktseite, Fast Facts-Broschüre und Datenblatt . Um ein Muster anzufordern, wenden Sie sich an Michael Conway. Um zu bestellen, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler.

Um mehr über das KYOCERA AVX-Portfolio an gestapelten Keramik- und Tantalkondensatoren zu erfahren, besuchen Sie die eingebetteten Links und sehen Sie sich die CMSE 2025-Präsentation von KYOCERA AVX mit dem Titel „Fortschritte bei gestapelten Kondensatoren für Militär- und Fluganwendungen“ an.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.