Am Stand von KYOCERA AVX (B4.502) werden zahlreiche innovative elektronische Komponenten präsentiert, die für hochzuverlässige Lösungen in den Bereichen E-Mobilität, Automobil, Transport und Kommunikation entwickelt wurden.

FOUNTAIN INN, SC (11. November 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, präsentiert auf der Electronica 2024 vom 12. bis 15. November in München sein umfangreiches Angebot an E-Mobilitätslösungen.
Diese alle zwei Jahre stattfindende internationale Veranstaltung gilt weithin als die wichtigste Fachmesse der Elektronikindustrie und präsentiert die neuesten Forschungs-, Markt- und Anwendungstrends, Produktinnovationen und Lösungen für jedes der vielen Segmente dieser expansiven Branche, von passiven Komponenten und Halbleitern bis hin zu Baugruppen und Systemen. Electronica 2024 markiert die 60 jähr Jubiläum der angesehenen Veranstaltung würdigt und fördert die Fortschritte der Branche bei der Vorbereitung einer nachhaltigen, vollständig elektrischen globalen Gesellschaft und wird voraussichtlich die bislang größte Veranstaltung sein, bei der mehr als 3,600 Aussteller vertreten sein und rund 70,000 Besucher begrüßt werden.
KYOCERA AVX stellt am Stand 502 in Halle B4 aus (B4.502). Dort werden Mitglieder der europäischen Vertriebs-, Marketing- und Anwendungstechnikteams des Unternehmens eine Vielzahl innovativer Komponenten präsentieren, die für E-Mobilitätsanwendungen und die globale Vision der Branche für eine CO2-neutrale Zukunft auf Basis sauberer, erneuerbarer Energien entwickelt wurden. Der KYOCERA AVX-Ausstellungsstand wird auch Produktlösungen präsentieren, die sich ideal für den Einsatz in hochzuverlässigen Automobil-, Transport- und Kommunikationsanwendungen eignen. Zu den vorgestellten Anwendungen gehören elektrische Antriebsstränge, drahtlose Batteriemanagementsysteme (BMS), automatisierte Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Reifendrucküberwachungssysteme (TPMS), Telematik-Steuergeräte (TCU) sowie Fahrzeugkommunikation, Radar, LiDAR, Flottenverfolgung und intelligente Zugangssysteme. Zu den vorgestellten Produkten gehören:
- Mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCC), die geringe parasitäre Effekte, hervorragende EMI-Filterfähigkeiten, hohe Kapazitätswerte und verschiedene Spannungswerte über einen weiten Temperaturbereich aufweisen und neben einzigartigen Geometrien in Chip-, bedrahteten und gestapelten Konfigurationen verfügbar sind.
- Das branchenweit größte Angebot an hochzuverlässigen Tantalkondensatoren, das die kleinste Gehäusegröße, die höchste Temperatur und die niedrigsten DCL-MnO2-Festtantaltechnologien umfasst, die auf dem Markt erhältlich sind.
- Ein preisgekröntes Portfolio an leitfähigen, flachen, blei- und halogenfreien Festelektrolytbatterien Polymerkondensatoren die eine stabile Leistung mit hoher Kapazität und niedrigem ESR sowie ein harmloses Ausfallverhalten unter den empfohlenen Einsatzbedingungen aufweisen und die kleinsten, spannungsstärksten und zuverlässigsten Polymerkondensatoren auf dem Markt bieten und umfassen.
- Ein umfangreiches Portfolio an hochwertigen Sensor- und Steuerungsprodukte Sie machen Motoren effizienter, Emissionen sauberer und Autos sicherer und werden gemäß den strengen Anforderungen der globalen Automobilindustrie entwickelt und produziert.
- Eine Vielzahl einzigartiger Anschlüsse basiert auf industrieerprobter Kontakttechnologie und bietet nachweislich robuste, leistungsorientierte Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in rauen Umgebungen, einschließlich die ersten Dual-Entry-Kartenrand-Steckverbinder der Branche, die außerdem das niedrigste Höhenprofil des Unternehmens aufweisen.
- Innovativ, auf dem neuesten Stand Kristallgeräte, einschließlich Quarzeinheiten und Quarzoszillatoren, die so konstruiert sind, dass sie die volle Leistungsfähigkeit von Quarzkristallen nutzen und für die kontinuierliche Weiterentwicklung von IoT-Anwendungen optimiert sind, einschließlich Low-ESR- und temperaturstabilen CT2016RS-Serie Fahrzeug-Kristalleinheiten mit Thermistoren für intelligente Zugangssysteme und kompakte, hochfrequente und rauschresistente Differenzielle Ausgangsoszillatoren für ADAS.
- Verschiedene Arten von Oberflächenmontage Oberflächenakustikwellen-Bauelemente (SAW) basierend auf einzigartigen Simulations- und Feinverarbeitungstechnologien, einschließlich SAW-Filter Entwickelt, um die Übertragung bestimmter Frequenzen durch einen Stromkreis zuzulassen oder zu verhindern.
- HF- und Mikrowellenkomponenten, angefangen von Antennen, Dünnschichtkondensatoren, Einschichtkondensatoren, Ultrabreitbandkondensatoren, Frequenzweichen, Diplexern, Richtkoppler mit hoher Richtwirkungund Sicherungen — einschließlich Accu-Guard® II Niederstromsicherungen, die die niedrigsten Stromstärken in kompakten, LGA-terminierten Paketen bieten – bis hin zu Induktoren, Tiefpass- und Bandpassfiltern und HF-/Mikrowellen-Keramikkondensatoren, einschließlich Miniaturkondensatoren (01005–0805) KGU-Serie C0G (NP0) Kondensatoren mit ultraniedrigem ESR und hoher Eigenresonanzfrequenz für Kommunikationsanwendungen.
- Hochzuverlässige Standard- und ultrakleine Chip-Antennen, die streng nach den Anforderungen des AEC-Q200 getestet wurden, einschließlich A-Serie All-in-One (LTE, GNSS und NTN) eingebettete Breitbandantennen für Kraftfahrzeuge und 2.4 GHz Eck-Chipantennen für Kraftfahrzeuge.
- Trockene und ölimprägnierte Nieder-, Mittel- und Hochleistungsmotoren Folienkondensatoren Sie basieren auf Polyester- und Polypropylen-Dielektrika mit kontrollierten Selbstheilungsfähigkeiten, sind für Leistungselektronikanwendungen mit einer Nennspannung von 75 V bis 100 kV ausgelegt und eignen sich ideal für Anwendungen von der Gleichstromfilterung und dem Halbleiterschutz und der Abstimmung bis hin zur Entladung und Hochenergiespeicherung.
- Superkondensatoren oder Doppelschichtkondensatoren, die eine einzigartige Kombination von Eigenschaften bieten, darunter sehr hohe Impulsleistung und Kapazitätsdichten.
Weitere Informationen zum umfangreichen KYOCERA AVX-Portfolio an innovativen elektronischen Komponenten für Anwendungen in den Bereichen E-Mobilität, Automobil, Transport und Kommunikation sowie zu sehen auf der Electronica 2024, besuchen Sie bitte die hier eingebetteten Links oder besuchen Sie den Stand B4.502. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.