Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
Geschrieben von: J. Pelcak
Abstract:
Bei der Simulation elektrischer Schaltkreise mit Simulationssoftware werden üblicherweise ideale passive Komponenten (Widerstände, Kondensatoren, Induktoren) verwendet, da sich die Eigenschaften realer Komponenten nur schwer modellieren lassen. Leider weisen ideale und reale passive Komponenten erhebliche Unterschiede in ihrem elektrischen Verhalten auf. Diese Unterschiede führen zu Diskrepanzen zwischen der tatsächlichen Hardwareleistung und den erwarteten Ergebnissen auf Grundlage von Simulationssoftwareprogrammen. In diesem Dokument wird die Entwicklung eines Ersatzschaltbilds zur Modellierung des realen Kondensatorverhaltens beschrieben. Die Verwendung dieses realen Modells in Simulationssoftware kann die Schaltungsentwicklung effizienter gestalten, da die Schaltungen in den Simulationen ein ähnliches Verhalten wie die tatsächlichen Schaltungen aufweisen sollten.
Das hier vorgestellte Modell umfasst das reale Komponentenverhalten für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren mit allen Faktoren wie ESR und Induktivität und berücksichtigt sogar die Temperaturabhängigkeit.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Bei der Simulation elektrischer Schaltkreise mit Simulationssoftware werden üblicherweise ideale passive Komponenten (Widerstände, Kondensatoren, Induktoren) verwendet, da sich die Eigenschaften realer Komponenten nur schwer modellieren lassen. Leider weisen ideale und reale passive Komponenten erhebliche Unterschiede in ihrem elektrischen Verhalten auf. Diese Unterschiede führen zu Diskrepanzen zwischen der tatsächlichen Hardwareleistung und den erwarteten Ergebnissen auf Grundlage von Simulationssoftwareprogrammen. In diesem Dokument wird die Entwicklung eines Ersatzschaltbilds zur Modellierung des realen Kondensatorverhaltens beschrieben. Die Verwendung dieses realen Modells in Simulationssoftware kann die Schaltungsentwicklung effizienter gestalten, da die Schaltungen in den Simulationen ein ähnliches Verhalten wie die tatsächlichen Schaltungen aufweisen sollten.
Das hier vorgestellte Modell umfasst das reale Komponentenverhalten für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren mit allen Faktoren wie ESR und Induktivität und berücksichtigt sogar die Temperaturabhängigkeit.