Die eingebetteten On-Board-Patchantennen verfügen über einen kleinen, flachen Formfaktor, der für marktübergreifende Miniaturisierungstrends optimiert ist, und nutzen die patentierte isolierte magnetische Dipoltechnologie, um konkurrierende Lösungen zu übertreffen, indem sie höhere Effizienz, Verstärkung, Isolation und Richtcharakteristiken von 1.5–2.4 bieten GHz mit besserer Rückflussdämpfung und minimaler Interferenz.

FOUNTAIN INN, SC (14. September 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, kündigte sein umfangreiches Portfolio an leistungsstarken, hocheffizienten Patch-Antennen an, die für optimiert sind erfüllen anspruchsvolle Konnektivitäts- und Miniaturisierungsanforderungen in drahtlosen Anwendungen in der gesamten Automobil-, Industrie-, Netzwerk-, Medizin-, Unterhaltungselektronik-, Energie- und Transportbranche. Die eingebetteten On-Board-Patchantennen von Ethertronics verfügen über kleine, flache Formfaktoren, um sowohl reduzierte Anforderungen an die Grundebene als auch an die Größe des Sperrbereichs zu erfüllen, was zu größerer Designflexibilität und höherer Effizienz, Verstärkung und Richtcharakteristik von 1.5–2.4 GHz für zuverlässige Konnektivität führt mit besserer Rückflussdämpfung und minimaler Interferenz. Die Serie ist außerdem RoHS-konform und mit mehreren Einspeisepunkten, optionalen Kabelanschlüssen sowie Klebe- und Durchgangsloch-Lötstiftmontageoptionen erhältlich. Zu den idealen Anwendungen gehören drahtlose Elektronik, die Wearables, IoT-Geräte, Gateways und Zugangspunkte zu Point-of-Sale-Terminals, Trackingsysteme, Telematik, Digital Signage, On-Board-Diagnose, vernetzte Fahrzeuge und Maschine-zu-Maschine-Kommunikation umfasst.
Ethertronics hat kürzlich sein Antennenportfolio um fünf neue Serien kompakter und flacher, leistungsstarker und hocheffizienter eingebetteter On-Board-Patchantennen erweitert:
- Wi-Fi/BT/Zigbee-Keramik-Patch-2.4-GHz-Antennen (1003468)
- GPS/GLONASS/Beidou/Galileo Patch-Antennen (1004322)
- GPS/GLONASS/Beidou/Galileo Dual-Feed-Patchantennen (1002649)
- GPS/GLONASS-Patchantennen mit Kabel (1004627)
- GPS-Keramik-Patchantennen mit rauscharmem Verstärker (LNA) (1004138)
Die Vielfalt an Standardantennenangeboten hilft Ingenieuren, Designkosten zu senken und die Markteinführungszeit zu verkürzen, indem die zusätzlichen Designgebühren und verlängerten Zykluszeiten, die mit kundenspezifischen Lösungen verbunden sind, entfallen. Darüber hinaus verfügt jede Patch-Antennenserie der Serie über unabhängige Tuning-Funktionen zur anwendungsspezifischen Leistungsoptimierung, was besonders für mobile Gerätedesigns wie Smartphones, Headsets, Tablets und Mediaplayer von Vorteil ist.
„Die Palette der eingebetteten On-Board-Patchantennen von Ethertronics bietet OEMs außergewöhnliche Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit in kleinen, flachen Formfaktoren, die darauf ausgelegt sind, weit verbreitete, marktübergreifende Anforderungen an Größen- und Gewichtseinsparungen zu erfüllen“, sagte Alexander Hall, Field Anwendungsingenieur, AVX. „Ethertronics bietet eine verbesserte Designflexibilität durch reduzierte Anforderungen an die Grundebene und die Sperrflächengröße sowie zuverlässige Konnektivität mit höherer Effizienz, Verstärkung und Richtcharakteristik, besserer Rückflussdämpfung und minimaler Interferenz von 1.5 bis 2.4 GHz.“
Jede der Ethertronics-Patchantennen in allen fünf Serien ist maximal 25.0 mm (±0.2 mm) lang, 25.0 mm (±0.2 mm) breit und 6.8 mm (±0.7 mm) hoch, wiegt zwischen 4.8 g und 14.3 g und unterstützt einen Bereich von Hochband- und Ultrahochbandfrequenzen zwischen 1.559 und 2.485 GHz. Die typischen Leistungsmerkmale der einzelnen Patchantennenserien variieren je nach den Abmessungen der PCB-Massefläche (z. B. 50 mm x 50 mm oder 70 mm x 70 mm) oder der Platzierung im freien Raum, können aber RHCP-Polarisation, 50 Ω unsymmetrische Speisepunktimpedanz, Spitzenverstärkung von 3.0 dBi bei 1.602 GHz bis 5.5 dBi von 1.575–1.610 GHz, durchschnittliche Effizienz von 51 % von 1.559–1.591 GHz bis 74 % von 2.400–2.485 GHz und VSWR-Anpassung von <2:1 für Frequenzen von 2.400–2.485 GHz bis <1:2.2 für Frequenzen von 1.593–1.610 GHz umfassen. Die eingebetteten Onboard-Patchantennen von Ethertronics werden in Kunststoffschalen verpackt und versandt und haben derzeit eine Lieferzeit von acht Wochen. Weitere Informationen zum umfangreichen Antennen-Produktportfolio von Ethertronics finden Sie in den oben eingebetteten serienspezifischen Links. Produktseite von AVX Antenna Solutionsoder laden Sie die Leitfaden zur AVX-Antennenauswahl. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte die Autorisierter AVX-Vertriebskanal. Für Unterstützung bei der Implementierung, einschließlich Best Practices für die Antennenabstimmung, wenden Sie sich bitte an uns hier klicken. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.