KYOCERA AVX stellt auf der CES 2022 das branchenweit erste Evaluierungsboard zum Testen der Leistung der Antennenbandumschaltung vor

Das neue Antenna Band Switching Evaluation Board wurde entwickelt, um die Anzahl der Gerätedesigniterationen zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und die Markteinführungszeit von Produkten für eine breite Palette von Nieder- und Hochfrequenz-HF-Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, IoT, Industrie, Medizin, eingebettete Systeme und Versorgungsunternehmen zu verkürzen.
1004795-EC646-01 Evaluierungsboard

FOUNTAIN INN, SC (5. Januar 2022) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft schaffen sollen, stellt auf der CES 2022 in Las Vegas das branchenweit erste Evaluierungsboard zum Testen der Antennenbandumschaltleistung vor. Das neue Antenna Band Switching Evaluation Board (1004795-EC646-01) besteht aus Standardprodukten, darunter eine eingebettete, universelle Breitband-FR4-LTE/LPWA-Antenne (1004795), ein Ether Switch & Tune™-Chipsatz (EC646) zum Umschalten der Frequenzbänder oder zur Blendeneinstellung, ein Batteriehalter zur Stromversorgung des HF-Schalters, ein weiblicher SMA-Anschluss und eine kleine (45.5 x 60 mm) Evaluierungsplatine, die für das Testen der Antennenleistung von IoT-Geräten in Standardgröße optimiert ist. Es wurde entwickelt, um die Anzahl der Gerätedesigniterationen zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und die Produktmarkteinführungszeit für 698G-, 960G-, Breitband-LTE-, LTE Cat-M-, NB-IoT- und zellulare LPWA-Anwendungen mit niedrigen und hohen Frequenzbändern (1.71–2.17 MHz und 4–5 GHz) zu beschleunigen, darunter Mobiltelefon-Headsets und -Tablets, Handheld-Elektronik, eingebettete Designs, Telematik-, Tracking- und On-Board-Diagnosesysteme (OBD-II) sowie industrielle M2M-, IoT-, Gesundheits-, Heimautomatisierungs- und Smart-Grid-Geräte.

IoT-Geräte sind in der Regel eher klein, und kompakte, dicht bestückte Leiterplatten können die Bandbreite und Effizienz der passiven Monopol- und Planar Inverted-F-Antennen (PIFAs), die in Mobiltelefonen und anderen modernen HF-Elektroniken weit verbreitet sind, erheblich beeinträchtigen, sind jedoch anfällig für positionsbasierte Leistungsänderungen und Interaktionen mit ihrer Umgebung, was Leiterplattenlayouts mit hoher Dichte weiter verkomplizieren kann. Aktive Antennen mit Bandumschaltung, auch als Aperturtuning bekannt, decken einen größeren Frequenzbereich ab als passive Antennen, indem sie aktiv zwischen Frequenzbändern umschalten. Darüber hinaus haben aktive Antennen, die dieselben Frequenzen wie passive Antennen abdecken können, kleinere Formfaktoren, die besser für kompakte, hochdichte Geräte geeignet sind, und decken bei gleicher Größe mehr Frequenzbänder ab als passive Antennen. Darüber hinaus bieten aktive Antennen von KYOCERA AVX, wie die eingebettete, universelle Breitband-FR4-LTE-Antenne angestellt in das neue Antenna Band Switching Evaluation Board, sind mit der patentierten IMD-Technologie (Isolated Magnetic Dipole) ausgestattet, die einzigartige Größen- und Leistungsvorteile bietet. Dazu gehören ein reduzierter Bedarf an Massefläche und Sperrbereich für mehr Designflexibilität, eine überlegene HF-Feldeindämmung für geringere Interaktion mit umgebenden Komponenten sowie höhere Effizienz, Verstärkung, Isolierung und Richtwirkung als Konkurrenzlösungen für eine zuverlässigere Konnektivität mit besserer Rückflussdämpfung und minimalen Störungen.

Das neue KYOCERA AVX Antenna Band Switching Evaluation Board ist RoHS-konform, misst 45.5 mm x 60.0 mm, wiegt 10.5 Gramm und ist für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Es weist einen Rückflussverlust von weniger als -2.5 dB, eine unsymmetrische Einspeisepunktimpedanz von 50 Ω, lineare Polarisation und eine Dauerstrich-(CW)-Leistungsbelastbarkeit von 2.0 W auf. Bei niedrigen Frequenzbändern weist das Antenna Band Switching Evaluation Board eine Spitzenverstärkung von -3.67 dBi bis -1.75 dBi und eine durchschnittliche Effizienz von 18–30 % auf, und zwar: -3.67 dBi und 18 % von 890–960 MHz (RF1), -2.77 dBi und 22 % von 700–800 MHz (RF2), -2.76 dBi und 20 % von 700–750 MHz (RF3) und -1.75 dBi und 30 % von 790–890 MHz (RF4). Bei hohen Frequenzbändern von 1.71–2.17 GHz weist es Spitzenwerte von 1.95 dBi und 60 % bei RF3 auf.

„Das neue KYOCERA AVX Antenna Band Switching Evaluation Board ist das erste seiner Art auf dem weltweiten Elektronikmarkt und wird HF-Designingenieuren dabei helfen, Antennengröße, Leistung und Emissionen zu optimieren, die Anzahl der Gerätedesigniterationen zu reduzieren, Kunden- und behördliche Spezifikationen einfacher zu erfüllen und die Markteinführungszeit von Produkten zu verkürzen“, sagte Carmen Redondo, Global Marketing Manager, Antennas, KYOCERA AVX. „Es hat außerdem die optimale Größe zum Testen der Leistung von IoT-Geräten und ist mit bewährten KYOCERA AVX-Komponenten ausgestattet, darunter eine hochleistungsfähige, universelle Breitband-FR4-LTE-Antenne mit patentierter IMD-Technologie und einem Ether Switch & Tune-Chipsatz. Es eignet sich ideal zum Testen von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Industrie, Medizin, IoT, eingebettete Systeme und Versorgungsmarkt, darunter Mobiltelefon-Headsets und -Tablets, Handheld-Elektronik, eingebettete Designs, Telematik-, Tracking- und On-Board-Diagnosesysteme (OBD-II) sowie industrielle M2M-, IoT-, Gesundheits-, Heimautomatisierungs- und Smart-Grid-Geräte mit Betriebsfrequenzen von 698–960 MHz und 1.71–2.17 GHz.“

Zu den weiteren Vorteilen des Antenna Band Switching Evaluation Board gehören die Möglichkeit, es mit Kupferband zu kürzen oder zu verlängern, um es besser an die physische Größe von Testgeräten mit kleinerem oder größerem Formfaktor anzupassen, die Kompatibilität mit Eingebettete, universelle Breitband-FR1004796-LTE/LPWA-Antenne 4 von KYOCERA AVX vorausgesetzt, dass das ursprüngliche PCB-Layout gespiegelt wird und die Kompatibilität mit benutzerdefinierten Antennendesigns mit der Unterstützung des technischen Personals von KYOCERA AVX gewährleistet ist.

KYOCERA AVX Antenna Band Switching Evaluation Boards werden in Schalen verpackt und versiegelt versandt, um optimale Lagertemperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen von +5 °C bis +40 °C und 45–75 % Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Die Lieferzeit beträgt derzeit 12 Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen Antenna Band Switching Evaluation Boards von KYOCERA AVX finden Sie unter https://datasheets.kyocera-avx.com/1004795-EC646-01.pdf oder, wenn Sie vom 2022. bis 5. Januar an der CES 8 in Las Vegas teilnehmen, kontaktieren Sie Carmen Redondo (carmen.redondo@kyocera-avx.com), Global Marketing Manager, Antennas, KYOCERA AVX, um eine Live-Demonstration anzufordern. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key oder MäusefängerWeitere Informationen zum umfangreichen und ständig wachsenden Portfolio an Antennenlösungen von KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ oder laden Sie die KYOCERA AVX-Antennenauswahlhandbuch. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.kyocera-avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.