AVX erweitert sein bewährtes Sortiment an Board-to-Board-Batteriesteckverbindern um die neue Serie 9155-250

Die neuen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-250 bieten hervorragende elektrische und mechanische Leistung und halten sowohl hohen Betriebstemperaturen als auch hohen Steckzyklen in einer breiten Palette von Anwendungen in den Bereichen Medizin, Industrie, Netzwerk und Unterhaltungselektronik zuverlässig stand.

FOUNTAIN INN, SC (21. September 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, erweitert sein bewährtes Angebot an Board-to-Board-Batterieanschlüsse mit der Ergänzung der neuen Serie 9155-250, die – wie der Rest der 9155-Familie – hochzuverlässige elektrische und mechanische Konnektivität in rauen, hochtemperaturigen Anwendungen in den Bereichen Medizin, Industrie, Netzwerk und Unterhaltungselektronik für bis zu 5,000 Steckzyklen bietet. Die neue 9155-250-Serie Batteriesteckverbinder haben 3.6 mm hohe halogenfreie, temperaturbeständige UL94 V-0-Nylon-Isolatoren, 4.5 mm nominale Arbeitshöhe, zwei bis fünf vergoldete Berylliumkupfer-Kontakte mit einer Nennleistung von jeweils 3 A bei einem Abstand von 2.5 mm, RoHS-konforme Leiterplattenenden aus reinem Zinn über Nickel und große SMT-Montagebereiche für eine sichere mechanische Befestigung. Sie sind außerdem Ende-zu-Ende stapelbar für eine breite Konfiguration und Anwendungseignung und für die automatische Verarbeitung auf Band und Rolle verpackt. Zu den idealen Anwendungen für die Serie gehören eine breite Palette von Handheld- und tragbaren Geräten, die eine Dockingstation oder Ladestation erfordern, wie medizinische Überwachungsgeräte, Einwegkartuschen und industrielle Programmiermodule, sowie Internetgeräte, die eine Batterie-Backup-Funktion und Kassenterminals erfordern.

„AVX verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Design, der Entwicklung und Lieferung von Batteriesteckverbindern, die nachweislich hervorragende elektrische und mechanische Leistung bieten, hochintegrierte Verbindungen aufrechterhalten und sowohl hohen Betriebstemperaturen als auch hohen Steckzyklen in einer Vielzahl kritischer Anwendungen in rauen Umgebungen zuverlässig standhalten, von Docking- und Cradle-Anwendungen in der Unterhaltungs- und Medizinelektronik bis hin zu Internetgeräten und industriellen Steuermodulen“, sagte Ara Zadoorian, Produktmarketingmanager bei AVX. „Unsere neuen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-250 mit reduzierter Höhe und Abstand erweitern die Eigenschaften und Fähigkeiten unserer Serie 9155 weiter, ermöglichen eine noch breitere Anwendungseignung und können – wie der Rest der Familie – auch an einzigartige, anwendungsspezifische Anforderungen angepasst werden.“

Die neuen Batterieanschlüsse der Serie 9155-250 sind für 3 A pro Kontakt, 125 VAC und 5,000 Zyklen bei Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt. Die Standardlieferzeit für die Serie beträgt neun Wochen.

Weitere Informationen zu den Batterieanschlüssen der Serie 9155-250 von AVX erhalten Sie, wenn Sie unten auf die Schaltfläche „Produktseite“ klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Arrow Electronics, Verteilte Mikrotechnologie (DMTL), Mouser Electronicsden TTI, Inc. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.