Die neuen DC-Filterfolienkondensatoren der FFLK-Serie bieten hohe volumetrische Effizienz, Langlebigkeit und Kosteneinsparungen in einer Vielzahl von Größen, Spannungsnennwerten und Kapazitätswerten und übertreffen konkurrierende DC-Folienkondensatoren und Aluminium-Elektrolytkondensatoren in anspruchsvollen Traktionsanwendungen.

FOUNTAIN INN, SC (20. April 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen elektronischen Bauteilen, die entwickelt wurden, um technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat die neuen DC-Filterkondensatoren der FFLK-Serie für Traktionsanwendungen auf den Markt gebracht.
Die neuen Gleichstrom-Filterfolienkondensatoren der FFLK-Serie für Traktionszwecke Sie sind für den sicheren, zuverlässigen und langlebigen Betrieb in anspruchsvollen DC-Filteranwendungen konzipiert, darunter industrielle Motorsteuerungen und Traktionssysteme für Elektrofahrzeuge, die Gefahren wie hoher Leistung, hoher Temperatur sowie starken Stößen und Vibrationen ausgesetzt sind. Sie bieten zudem eine höhere Strombelastbarkeit bei kleineren Gehäusegrößen als vergleichbare DC-Filterkondensatoren von KYOCERA AVX und anderen Anbietern, sind robuster als gängige Lösungen für den kommerziellen Einsatz und darüber hinaus wirtschaftlicher als alternative Lösungen.
Die Kondensatoren der FFLK-Serie zeichnen sich durch ein zylindrisches Aluminiumgehäuse aus und sind mit einer trockenen oder nassmetallisierten Polypropylenfolie, selbstverlöschendem thermoplastischem Harz gemäß UL94 V-0, weiblichen M6- oder M10-Steckverbindern bzw. männlichen M8- oder M20-Steckverbindern sowie einer mechanischen Befestigungsschraube ausgestattet. Die einzigartige dielektrische Folie, die 1976 von KYOCERA AVX entwickelt und patentiert wurde, verfügt über kontrollierte Selbstheilungseigenschaften. Sie isoliert und neutralisiert dielektrische Durchschläge durch Verdampfen der benachbarten Elektroden. Dies verhindert Kurzschlüsse, beseitigt katastrophale Ausfälle und gewährleistet den normalen Betrieb des Kondensators, abgesehen von einem allmählichen Kapazitätsverlust im Laufe der Zeit.
Die neue FFLK-Serie ist in einer Vielzahl von Größen, Nennspannungen und Kapazitätswerten erhältlich. Die zylindrischen Gehäuse weisen Höhen von 130–340 mm und Durchmesser von 85–116 mm auf. Varianten mit trocken segmentierter, metallisierter Polypropylenfolie sind für 900–1,900 V DC ausgelegt, während Varianten mit nass metallisierter Polypropylenfolie (jedoch ohne freies Öl) für 2,000–3,800 V DC ausgelegt sind. Die Kapazitätswerte der Serie reichen von 25–3,020 µF ±10 %.
Die Serie erfüllt außerdem alle relevanten IEC-, UL-, EN- und RoHS-Normen und -Richtlinien für Leistungselektronik, Bahnanwendungen, Umweltprüfungen und Entflammbarkeit und ist für eine Lebensdauer von 100,000 Stunden ausgelegt, wenn sie innerhalb definierter Parameter betrieben wird, einschließlich des Nennspannungsbereichs, Betriebstemperaturen von -40 °C bis +95 °C und einer Hot-Spot-Temperatur von 70 °C.
Die Bandbreite der neuen Baureihe – kombiniert mit Vorteilen wie hoher volumetrischer Effizienz, Wirtschaftlichkeit und sicherer, zuverlässiger und langlebiger Leistung in anspruchsvollen Traktionsanwendungen – ermöglicht einen breiten Einsatz in den Märkten für Industriemaschinen und Fahrzeuge.
„Unsere neuen DC-Filterkondensatoren der FFLK-Serie für Traktionsanwendungen sind kleiner, kostengünstiger, leistungsfähiger und robuster als vergleichbare Lösungen aus unserem eigenen Portfolio und von Wettbewerbern. Sie decken den gesamten Spannungsbereich unter einer einzigen Artikelnummer ab und erfüllen damit die gängigen Anforderungen an Größe, Kosten, Belastbarkeit, Lebensdauer, Sicherheit und Spezifikationen“, so Perrin Hardee, Produktmarketing-Manager bei KYOCERA AVX. „Die kontrollierten Selbstheilungseigenschaften unserer dielektrischen Folie übertreffen die grundlegenden Selbstheilungseigenschaften aller dielektrischen Folien deutlich. Dadurch ist die FFLK-Serie den meisten konkurrierenden DC-Filterkondensatoren in anspruchsvollen Traktionsanwendungen überlegen. Auch Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind in diesen Anwendungen deutlich überlegen – sie widerstehen zuverlässig deutlich höheren Stoßspannungen mit niedrigerem ESR und sehr hohen Effektivströmen und bieten so eine längere Lebensdauer.“
Weitere Informationen zu Die neuen DC-Filterkondensatoren der FFLK-Serie von KYOCERA AVX, Besuche die Datenblatt und der KYOCERA AVX Mittelstarke Folienkondensatoren KatalogUm zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey, Farnell oder Mouser Electronics.
Um darüber zu erfahren, lesen Sie unbedingt unseren Leitfaden: Das umfangreiche Portfolio von KYOCERA AVX an Leistungsfolien- und Chipfolienkondensatoreneinschließlich Mittelleistungs-Folienkondensatoren für AC und DC-Filterung, Abstimmung und Sicherheit Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die hier eingebetteten Links.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.