Filmtechnologie ersetzt elektrolytische Technologie
Geschrieben von: Gilles Terzulli | Billy W. Frieden
Abstract:
Seit 1980 wurden bei Gleichstromfilterkondensatoren durch eine Kombination aus metallisierten Kunststofffolien und verschiedenen Segmentierungen der Metallisierung auf diesen Foliendielektrika große Verbesserungen erzielt. Volumen und Gewicht konnten in den letzten Jahren um den Faktor 3 oder 4 reduziert werden. Mittlerweile haben Folienhersteller dünnere Folien entwickelt und die Segmentierungstechniken für die Metallisierung verbessert, was enorm zur Verbesserung solcher Kondensatoren beigetragen hat. Bei nicht gasimprägnierten Ausführungen können die Spannungsbereiche zwischen 600 VDC und 1200 VDC wirtschaftlicher durch Folienkondensatoren als durch Elektrolytkondensatoren abgedeckt werden. Je nach Anwendung werden für über 1200 VDC pflanzenölgefüllte Versionen empfohlen.
Folglich geht der Trend auf dem Industrie- und Traktionsmarkt zur Energieumwandlung dahin, Elektrolytkondensatoren durch Filmtechnologie zu ersetzen. Dieser Trend wird durch die vielen Vorteile der Filmtechnologie ausgelöst.
Diese umfassen:
• Hohe Effektivstrombelastbarkeit von bis zu 1ARMS pro µF
• Überspannungsfestigkeit bis zum 2-fachen der Nennspannung
• Umgang mit Spannungsumkehr
• Hohe Spitzenstrombelastbarkeit
• Keine Säure im Inneren
• Lange Lebensdauer
• Kein Speicherproblem
Dieser Ersatz erfolgt jedoch nicht „Mikrofarad für Mikrofarad“, sondern für die gesamte Funktion. Tatsächlich ist trotz der enormen Verbesserung der Filmtechnologie eine Ersatzlösung nicht für jede Anwendung möglich. Um dem Benutzer das Verständnis zu erleichtern, präsentieren wir einige konkrete Zahlen, bei denen Film gegenüber der elektrolytischen Technologie große Vorteile bietet.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Seit 1980 wurden bei Gleichstromfilterkondensatoren durch eine Kombination aus metallisierten Kunststofffolien und verschiedenen Segmentierungen der Metallisierung auf diesen Foliendielektrika große Verbesserungen erzielt. Volumen und Gewicht konnten in den letzten Jahren um den Faktor 3 oder 4 reduziert werden. Mittlerweile haben Folienhersteller dünnere Folien entwickelt und die Segmentierungstechniken für die Metallisierung verbessert, was enorm zur Verbesserung solcher Kondensatoren beigetragen hat. Bei nicht gasimprägnierten Ausführungen können die Spannungsbereiche zwischen 600 VDC und 1200 VDC wirtschaftlicher durch Folienkondensatoren als durch Elektrolytkondensatoren abgedeckt werden. Je nach Anwendung werden für über 1200 VDC pflanzenölgefüllte Versionen empfohlen.
Folglich geht der Trend auf dem Industrie- und Traktionsmarkt zur Energieumwandlung dahin, Elektrolytkondensatoren durch Filmtechnologie zu ersetzen. Dieser Trend wird durch die vielen Vorteile der Filmtechnologie ausgelöst.
Diese umfassen:
• Hohe Effektivstrombelastbarkeit von bis zu 1ARMS pro µF
• Überspannungsfestigkeit bis zum 2-fachen der Nennspannung
• Umgang mit Spannungsumkehr
• Hohe Spitzenstrombelastbarkeit
• Keine Säure im Inneren
• Lange Lebensdauer
• Kein Speicherproblem
Dieser Ersatz erfolgt jedoch nicht „Mikrofarad für Mikrofarad“, sondern für die gesamte Funktion. Tatsächlich ist trotz der enormen Verbesserung der Filmtechnologie eine Ersatzlösung nicht für jede Anwendung möglich. Um dem Benutzer das Verständnis zu erleichtern, präsentieren wir einige konkrete Zahlen, bei denen Film gegenüber der elektrolytischen Technologie große Vorteile bietet.