Erweiterung der glasgekapselten TransGuard®- und TransGuard®-Multilayer-Varistor-Serie für die Automobilindustrie

FOUNTAIN INN, SC (14. Mai 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller fortschrittlicher passiver Komponenten und Verbindungslösungen, hat seinen glasgekapselten Mehrschichtvaristoren der Serien TransGuard® und TransGuard Automotive eine neue Chipgröße von 1206 sowie umfangreiche neue Spannungs-, Klemmspannungs- und Energiewerte hinzugefügt. Sie bestehen aus keramischen Halbleiterbauelementen auf Zinkoxidbasis (ZnO) mit nichtlinearen, bidirektionalen Spannungs-Strom-Kennlinien (V–I) ähnlich denen von Back-to-back-Zenerdioden und bieten beide Mehrschichtvaristorserien bidirektionalen Überspannungsschutz und EMI/RFI-Dämpfung in einem einzigen SMT-Gehäuse, weisen hohe Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten auf und sind glasgekapselt, um eine verbesserte Beständigkeit gegen raue Umgebungen und Prozesse wie Säuren, Salz und Chlorflussmittel zu bieten. Beide Serien bieten außerdem Reaktionszeiten von unter 1 ns auf ESD-Schläge, Mehrschlagfähigkeiten, geringe Leckage und ausgezeichnete Lötbarkeit; und die AEC-Q200-qualifizierte TransGuard Automotive Series bietet außerdem eine hohe Zuverlässigkeit und hohe Energieabsorption (Load Dump).

Die in vier Chipgrößen (1206, 1210, 1812 und 2220) erhältlichen Mehrschichtvaristoren der Serien Glass Encapsulated TransGuard und TransGuard Automotive sind mit Energiewerten von 0.4–12 J und Spitzenstromwerten von 150–2,000 A erhältlich und eignen sich ideal für den Einsatz in Gleichstrommotoren, Sensoren und Relais sowie für eine Vielzahl anderer Anwendungen in rauen Umgebungen, die vom undurchlässigen Schutz der Glaskapselung profitieren können. Die neu für 16–85 V ausgelegte Serie Glass Encapsulated TransGuard eignet sich außerdem gut für den Einsatz in Alarm-, Controller-, Smart Grid- und IC-Schutzanwendungen sowie für eine breite Palette kommerzieller, industrieller und professioneller Anwendungen. Die glasgekapselte TransGuard Automotive-Serie ist neu für 16–65 V ausgelegt und verfügt über eine Lastabwurfenergiebewertung von bis zu 25 J. Sie ist nach AEC-Q200 qualifiziert und ideal für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, Hybridelektrofahrzeugen (HEV), Plug-in-Hybridelektrofahrzeugen (PHEV) und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) sowie für elektrische Steuergeräte (ECU), LIN-BUS und verschiedene andere Automobilanwendungen.

„Unsere glasgekapselten Varistoren der Serien TransGuard und TransGuard Automotive zeichnen sich durch eine einzigartige, hochenergetische, monolithische Mehrschichtkonstruktion aus, die hochmodernen bidirektionalen Schaltkreisschutz vor Spannungsspitzen bietet, die durch ESD, Blitzschlag, induktives Schalten, automobilbedingte Transienten und andere Störungen verursacht werden, sowie EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand“, sagte Jiri Machanicek, technischer Marketingmanager bei AVX. „Die bedeutende Ergänzung um 36 neue Komponenten, die der kombinierten Serie über 70 % mehr Optionen hinzufügen, erweitert ihre einzigartigen, hochzuverlässigen Schaltkreisschutzfunktionen auf ein viel breiteres Spektrum noch energie- und stromstärkerer Anwendungen.“

Die RoHS-konformen und für Betriebstemperaturen von -55 °C bis 125 °C ausgelegten Mehrschichtvaristoren der Serien „TransGuard“ und „TransGuard Automotive“ werden mit Ni/Sn-beschichteten Anschlüssen auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Band und Rolle für die automatische Bestückung geliefert.
Teile sind in den Gehäusegrößen 1206 bis 2220 mit 13 Spannungswerten von 16–85 V, Energiewerten von 0.4–12 J und Spitzenstromwerten von 150–2,000 A erhältlich. Darüber hinaus sind Teile der TransGuard Automotive Series mit Load-Dump-Energiewerten von 1.5–25 J und Starthilfe-Spannungswerten von 27.5–48 V erhältlich.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte Glasgekapselter TransGuard® und TransGuard® Automotive-Serie für Datenblätter. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.