Hermetisch versiegelte 230 °C MnO2-Tantalkondensatoren
Geschrieben von: T. Zednicek | M. Biler | J. Petrzilek | I. Pinwill
Abstract:
Bestimmte elektronische Anwendungen, wie z. B. Öl- und Gasexplorationsbohrungen, erfordern kontinuierlich immer höhere Betriebstemperaturen. In letzter Zeit sind die Anforderungen an die Betriebstemperatur von 200 °C auf 230 °C gestiegen, mit einer erhöhten Betriebslebensdauer von Stunden auf 125 Stunden und mehr. Dieser Bedarf hängt mit der kontinuierlichen Entwicklung von Ölbohrköpfen und Sensoren und deren Verwendung für tiefere Bohrungen oder Bohrungen unter schwierigeren geologischen Bedingungen zusammen. Kondensatoren mit hohem Kapazitätswert sind ein üblicher Bestandteil der in diesen Anwendungen verwendeten elektronischen Platinen, aber über 175 °C/175 °C ist die Auswahl an verfügbaren Kondensatoren sehr begrenzt. Die Tantal-SMD-Kondensatortechnologie hat ihre Zuverlässigkeit im Betrieb bis 200 °C bewiesen und es gibt eine begrenzte Auswahl an Sonderausführungen bis 200 °C. Langlebige Nass-Tantalkondensatoren bis 230 °C sind von mehreren Quellen erhältlich oder bis 2 °C mit reduzierter Betriebslebensdauer von einer einzigen Quelle. Hermetisch versiegelte MnO230-Tantalkondensatoren haben ihre Fähigkeit bewiesen, eine einzigartige Langlebigkeitsstabilität bei 1 °C in Kombination mit einem soliden, stabilen und robusten Design zu bieten. [2]. Die nächste in diesem Dokument vorgestellte Prüfung und Entwicklung befasst sich mit dem grundlegenden Verhalten des hermetisch versiegelten MnO200-Tantalkondensators über 230 °C. Bei längerer Einwirkung von 230 °C wurde je nach angelegter Spannung eine bestimmte Art von „Verschleiß“ beobachtet. Dennoch erfüllt die Grundleistung des Kondensators die „Best-in-Class“-Anforderung für eine kontinuierliche Betriebsdauer von 1000 Stunden bei 50 °C mit 200 % Spannungsminderung. Das Dokument erörtert und fasst das bei Temperaturen über 230 °C bei diesen Kondensatoren beobachtete „Verschleiß“-Phänomen und die Auswirkungen unterschiedlicher Spannungsminderungen auf die Betriebsdauer bei XNUMX °C zusammen.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Bestimmte elektronische Anwendungen, wie z. B. Öl- und Gasexplorationsbohrungen, erfordern kontinuierlich immer höhere Betriebstemperaturen. In letzter Zeit sind die Anforderungen an die Betriebstemperatur von 200 °C auf 230 °C gestiegen, mit einer erhöhten Betriebslebensdauer von Stunden auf 125 Stunden und mehr. Dieser Bedarf hängt mit der kontinuierlichen Entwicklung von Ölbohrköpfen und Sensoren und deren Verwendung für tiefere Bohrungen oder Bohrungen unter schwierigeren geologischen Bedingungen zusammen. Kondensatoren mit hohem Kapazitätswert sind ein üblicher Bestandteil der in diesen Anwendungen verwendeten elektronischen Platinen, aber über 175 °C/175 °C ist die Auswahl an verfügbaren Kondensatoren sehr begrenzt. Die Tantal-SMD-Kondensatortechnologie hat ihre Zuverlässigkeit im Betrieb bis 200 °C bewiesen und es gibt eine begrenzte Auswahl an Sonderausführungen bis 200 °C. Langlebige Nass-Tantalkondensatoren bis 230 °C sind von mehreren Quellen erhältlich oder bis 2 °C mit reduzierter Betriebslebensdauer von einer einzigen Quelle. Hermetisch versiegelte MnO230-Tantalkondensatoren haben ihre Fähigkeit bewiesen, eine einzigartige Langlebigkeitsstabilität bei 1 °C in Kombination mit einem soliden, stabilen und robusten Design zu bieten. [2]. Die nächste in diesem Dokument vorgestellte Prüfung und Entwicklung befasst sich mit dem grundlegenden Verhalten des hermetisch versiegelten MnO200-Tantalkondensators über 230 °C. Bei längerer Einwirkung von 230 °C wurde je nach angelegter Spannung eine bestimmte Art von „Verschleiß“ beobachtet. Dennoch erfüllt die Grundleistung des Kondensators die „Best-in-Class“-Anforderung für eine kontinuierliche Betriebsdauer von 1000 Stunden bei 50 °C mit 200 % Spannungsminderung. Das Dokument erörtert und fasst das bei Temperaturen über 230 °C bei diesen Kondensatoren beobachtete „Verschleiß“-Phänomen und die Auswirkungen unterschiedlicher Spannungsminderungen auf die Betriebsdauer bei XNUMX °C zusammen.