Herausforderungen und Einschränkungen bei Tantalkondensatoren mit hohem CV
Geschrieben von: I. Horacek | T. Zednicek | S. Zednicek | T.Karnik | J.Petrzilek | P. Jacisko | P. Gregorova | I. Pinwill
Abstract:
Der Trend zu tragbaren elektronischen Geräten ist eine der Hauptantriebskräfte für die Miniaturisierung elektronischer Komponenten. Tantalkondensatoren werden zum Produkt erster Wahl, wenn hohe elektrische und mechanische Stabilität sowie lange Lebensdauer und volumetrische Effizienz gefordert sind. Die neueste Generation von Tantalpulvern mit ultragroßer Oberfläche bietet in Kombination mit einem effizienten Konstruktions- und Verkapselungssystem eine neue Lösung für die nächste Generation der Komponentenverkleinerung. In diesem Dokument werden die wichtigsten Herausforderungen und Einschränkungen bei Prozessen und Materialien beschrieben, die überwunden werden mussten, um Kapazität und Nennspannung zu erhöhen. Außerdem werden Vergleiche von Materialien und Technologien sowie ihre potenzielle Entwicklung für die Zukunft diskutiert.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Der Trend zu tragbaren elektronischen Geräten ist eine der Hauptantriebskräfte für die Miniaturisierung elektronischer Komponenten. Tantalkondensatoren werden zum Produkt erster Wahl, wenn hohe elektrische und mechanische Stabilität sowie lange Lebensdauer und volumetrische Effizienz gefordert sind. Die neueste Generation von Tantalpulvern mit ultragroßer Oberfläche bietet in Kombination mit einem effizienten Konstruktions- und Verkapselungssystem eine neue Lösung für die nächste Generation der Komponentenverkleinerung. In diesem Dokument werden die wichtigsten Herausforderungen und Einschränkungen bei Prozessen und Materialien beschrieben, die überwunden werden mussten, um Kapazität und Nennspannung zu erhöhen. Außerdem werden Vergleiche von Materialien und Technologien sowie ihre potenzielle Entwicklung für die Zukunft diskutiert.