FOUNTAIN INN, SC (17. MÄRZ 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine Einzelkontaktversion seiner bewährten Schneidklemmverbinder (IDCs) der Serie 9176 vorgestellt, die allgemein für ihre äußerst zuverlässigen, gasdichten Kabel-Platine-Verbindungen in einer Reihe von Anwendungen in rauen Umgebungen bekannt sind. Die neuen Einzelkontakt-IDC-Kontakte 9176-9176X sind hinsichtlich Kontakt und Platzbedarf abwärtskompatibel mit vorhandenen Steckverbindern der Serie 65 und bieten die gleiche robuste, zuverlässige Leistung, für die die Serie bekannt ist. Gleichzeitig sind sie kostengünstiger als 25 %, breiter als 50 % (2.5 mm gegenüber 5.0 mm) und höher als 10 % (5.05 mm gegenüber 5.6 mm). Letzteres ist besonders wertvoll für SSL-Anwendungen, da es hilft, Schattenbildung zu verhindern.
Die neuen Kontakte der Serie 9176-65X wurden entwickelt, um die anspruchsvollen Kosten-Leistungs-Ziele von Kunden in den Bereichen SSL, Smart Grid, Smart Meter, Maschinensteuerung, gewerbliche Gebäudesteuerung, industrielle Steuerung, Medizin und Transport zu erfüllen. Sie verfügen außerdem über eine Mehrzweckkappe, die die Kontakte vor der automatischen Platzierung in Position hält und dann als Montagewerkzeug zum Anschließen von Drähten dient. Dadurch entfallen effektiv die mit Handlöten, Crimpen und zweiteiligen Steckverbindern verbundenen Kosten.
„Als wir die Serie 9176 ursprünglich entwickelten, verlangte der Markt eine Stromstärke von bis zu 10 A, also verwendeten wir IDC-Doppelzinken. Die aktuellen Marktanforderungen liegen jedoch größtenteils im Bereich von 3–5 A, und wir sind immer dem Preisdruck des Marktes ausgesetzt. Daher entwickelten wir den IDC 9176 mit einer Zinke, um niedrigere Stromstärken zu erfüllen und die Kosten zu senken“, sagte Tom Anderson, Produktmanager bei AVX. „Deshalb waren wir überrascht, als Produkttests für die neue Serie 9176-65X zeigten, dass sie mit einem 9AWG-Kabel bis zu 18 A erreichen können. Normalerweise begrenzen Temperaturen über der Umgebungstemperatur die Stromstärke. Die Tatsache, dass wir mit einer einzigen Zinke eine 9-A-Bewertung erreichen können, ist also ein echter Beweis für das hochwertige Design unserer IDCs, die weniger als 3 mOhm Kontaktwiderstand aufweisen und so die Wärmeentwicklung effektiv verringern.“
Die neuen Kontakte der Serie 600-5X sind für 9 VAC, 40–125 A und Betriebstemperaturen von -9176 °C bis +65 °C ausgelegt, akzeptieren Drähte von 24–18 AWG, sind in zwei Konfigurationen für maximale Flexibilität erhältlich (Endkappe mit Stopper und Durchgangsdrahtkappe) und können für wasserdichte Leistung vergossen oder umspritzt werden. Die Serie wurde auf Stoß-, Vibrations- und Temperaturwechselbeständigkeit in der Automobilindustrie getestet, ist außerdem RoHS-konform und sowohl nach UL als auch nach CAN/CSA C22.2 zertifiziert. Die Serie ist für die sofortige Produktintegration verfügbar und wird auf Rolle gegurtet, um die automatische Platzierung einzelner Kontakte und SMT-Reflow zu ermöglichen.
Weitere Informationen zu den einzinkigen IDC-Kontakten der Serie 9176-65X von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um das Produktdatenblatt herunterzuladen. Weitere Informationen zu AVX Interconnect erhalten Sie von Tom Anderson unter [E-Mail geschützt] Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.