Verbesserte Rauschunterdrückung durch mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCs) bei der Stromeingangsentkopplung

Verbesserte Rauschunterdrückung durch mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCs) bei der Stromeingangsentkopplung
Geschrieben von: Arch Martin | R. Kenneth Keenan
Abstract:
Für oberflächenmontierte Designs wird eine neue Entkopplungstechnik vorgeschlagen, die die Verwendung von 0.1 µF MLCs als Entkopplungskondensatoren auf Schaltungsebene und 1.0 µF bis 10 µF MLCs anstelle von Tantal als Stromeingangskondensator auf Platinenebene empfiehlt. Diese Kombination von MLCs auf jeder Leiterplatte in Verbindung mit einem einzigen Tantal- oder Aluminiumkondensator auf Systemebene ist wahrscheinlich eine optimale Anordnung; die Leistung wird verbessert und die Kosten werden nicht erhöht.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN