Präsentation modernster HF-/Mikrowellenkomponenten auf der IMS 2026
Das Team präsentiert ein Seminar über Mikrowellenanwendungen mit Fokus auf Dünnschicht-Sputtertechnologien und stellt seine umfangreiche Auswahl an hochmodernen HF- und Mikrowellenkomponenten aus, darunter Kondensatoren, Koppler, Filter, Antennen, Induktivitäten und Widerstandsprodukte, die entwickelt wurden, um komplexe Herausforderungen in Bezug auf Größe, Gewicht, Leistung und Zuverlässigkeit in 5G-, 6G-, IoT-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Radar- und Satellitenkommunikationsanwendungen zu lösen.

FOUNTAIN INN, SC (8. Juni 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen elektronischen Bauteilen, die entwickelt wurden, um technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, stellt aus auf IMS 2026, auch bekannt als IEEE International Microwave Theory Symposia, die diese Woche – von Sonntag, dem 7. Juni, bis Freitag, dem 12. Juni – in Boston stattfindet.
Die IMS ist die weltweit größte und renommierteste Konferenz und Ausstellung für die HF- und Mikrowellenindustrie. Sie bietet den Teilnehmern einzigartige Möglichkeiten, Wissen über die neuesten technologischen Fortschritte, Theorien, Praktiken, Werkzeuge, Techniken, Produkte und Dienstleistungen zu erwerben und auszutauschen; sich mit Kollegen, Innovatoren und Vordenkern zu vernetzen; und gemeinsam die aktuellen Herausforderungen der Branche zu lösen – darunter die zunehmenden Anforderungen an das Wärmemanagement und die Beschränkungen hinsichtlich Größe, Gewicht, Leistung und Kosten (SWaP-C), die softwaredefinierte Komplexität und die massive Nachfrage nach Multi-Domain-Tests, Sub-Terahertz-Frequenzen und Quantenleistung.
Die IMS 2026 wird über 8,400 Teilnehmer aus 55 Ländern und der gesamten Wertschöpfungskette der drahtlosen Technologie begrüßen – von der Wissenschaft über Rohstoffe, Chipdesign und Softwareemulation bis hin zu automatisierten Tests, regulatorischer Konformität, Verteidigungssystemen und Unternehmensbeschaffung. Zudem werden über 500 Aussteller, 14 ausgewählte Startups und vier unterschiedliche, aber sich ergänzende Symposien zu einem einheitlichen Erlebnis zusammengeführt. IEEE MTT-S Symposium für HF-integrierte Schaltungen (RFIC) (7.–9. Juni), die neue IEEE MTT-S Symposium für Hochfrequenzsysteme und -anwendungen (RFSA) und IEEE MTT-S Symposium für Hochfrequenztechnik (RFTT) (8.–11. Juni) und die ARFTG-Konferenz zur Mikrowellenmessung (Juni 12).
Als Teil der IEEE MTT-S Symposium für Hochfrequenztechnik (RFTT)Am Donnerstag, dem 11. Juni, wird Jonathan Herr, leitender Forschungsingenieur für AVX-Technologien bei KYOCERA, ein Seminar zu Mikrowellenanwendungen halten.Nutzung von Dünnschicht-Sputtertechnologien zur Schaffung neuer Vorspannungsoptionen“, wodurch die Lücke zwischen Dünnschichtmaterialwissenschaft und Breitband-HF-Schaltungslayout geschlossen wird, um Mikrowellen-Designingenieuren zu helfen, physikalische Beschränkungen der Leiterplatte zu überwinden, ohne die Signalintegrität oder die Gleichstrom-Vorspannungseffizienz zu beeinträchtigen.
Jonathan wird außerdem zusammen mit Marianne Berolini, Vizepräsidentin für fortgeschrittene HF-Produkte bei KYOCERA AVX, dem leitenden Wissenschaftler Joe Hock, der technischen Vertriebsleiterin Christine McAllister und der stellvertretenden Produktmarketingleiterin Kalli Todd an der KYOCERA AVX-Ausstellung (Stand Nr. 16075) teilnehmen, auf der eine Vielzahl von Produkten präsentiert wird. Kondensatoren, Kopp, Filter, Antennen, Induktoren und Widerstandsprodukte Entwickelt für hohe Frequenzen, extrem geringe Verluste und hohe Leistungsdichte in 5G-, 6G- und IoT-Anwendungen sowie für stabile, hochzuverlässige und missionskritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Radartechnik und Satellitenkommunikation.
Zu den Highlights des KYOCERA AVX IMS 2026-Ausstellungsstands gehören:
- HF- und Mikrowellenkondensatoren Entwickelt und hergestellt für optimale Leistung in HF-Anwendungen (3 kHz – 1 GHz), Mikrowellenanwendungen (1–300 GHz), optischen Anwendungen und Hochleistungs-HF-Anwendungen, die sich auf die Bereiche Konsumgüter, Handel, Industrie, Telekommunikation, Automobilindustrie, Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Medizin erstrecken – einschließlich die neu erweiterte Produktpalette der Ultrabreitbandkondensatoren der Serie 550/560Sie wurden entwickelt, um die stark steigende marktübergreifende Nachfrage nach optischen Hochgeschwindigkeits- und Hochbandbreiten-Kommunikationssystemen zu befriedigen.
- Dünnschicht-Richtkoppler, wie DB0402 3dB 90° Hybridkoppler, die fortschrittliche Mehrschichttechnologie nutzen, um eine erstklassige Hochfrequenzleistung zu erzielen – einschließlich geringer Einfügungsdämpfung, hoher Isolation, nahtloser Signalverteilung und überlegener Richtwirkung – in einem robusten, ultrakompakten Gehäuse und unterstützen eine zuverlässige automatische Montage.
- EMI-, Tiefpass-, Hochpass-, Bandpass- und Durchführungsfilter Entwickelt, um überragende Leistung über den gesamten HF- und Mikrowellenfrequenzbereich in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision, Größe und Zuverlässigkeit zu erzielen – einschließlich Dünnschicht-Bandpassfilter der Serien BP1206 und BP2816, die eine hochgradig wiederholbare und zuverlässige HF-Leistung in einer breiten Palette von Hochleistungs-Telekommunikations-, Militär-, Luft- und Raumfahrt-, Medizin- und Unterhaltungselektronikanwendungen mit dicht bestückten Leiterplatten gewährleisten.
- Antennen Optimiert für drahtlose Konnektivität in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie, IoT, Konsumgüter, Medizin, Transport und Netzwerktechnik – einschließlich hochzuverlässiger Standard- und ultrakleiner Chipantennen, die streng nach den Anforderungen von AEC-Q200 getestet wurden, wie z. B. A-Serie All-in-One (LTE, GNSS und NTN) eingebettete Breitbandantennen für Kraftfahrzeuge und 2.4 GHz Eck-Chipantennen für Kraftfahrzeuge.
- HF- und Mikrowelleninduktivitäten Entwickelt für optimale Effizienz, präzise Impedanzkontrolle und überlegene Platzersparnis, Zuverlässigkeit, Signalintegrität und geringe Verluste in kritischen Hochfrequenz-Telekommunikations-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Hochgeschwindigkeits-Datensystemen.
- Dämpfungsglieder, Widerstände und Abschlüsse Entwickelt, um die Schaltungsleistung zu optimieren, die Energieeffizienz zu verbessern und in einer Vielzahl von industriellen, automobilen, Unterhaltungselektronik- und medizinischen Anwendungen außergewöhnliche Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen zum Messeauftritt von KYOCERA AVX auf der IMS 2026 und der umfangreichen Auswahl an geprüften, bewährten und weltweit anerkannten HF- und Mikrowellenprodukten – einschließlich Kondensatoren, Kopp, Filter, Antennen, Induktoren und Widerstandsprodukte — Bitte besuchen Sie die eingebetteten Links oder kommen Sie vom 7. bis 12. Juni in Boston an Stand Nr. 16075 vorbei. Um diese und weitere KYOCERA AVX-Komponenten und -Lösungen zu bestellen, Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie einen unserer vertrauenswürdigen Händler..
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.