Induktivitätsmessungen für Geräte mit mehreren Anschlüssen

Induktivitätsmessungen für Geräte mit mehreren Anschlüssen
Geschrieben von: Ben Smith
Abstract:
Neue Innovationen in der Telekommunikations- und Computerbranche haben die Verwendung von kapazitiven Geräten mit niedriger Induktivität in Anwendungen zur Entkopplung von Stromversorgungen erforderlich gemacht. Vor diesem Hintergrund waren in jüngster Zeit unterschiedliche Konzepte für die Konstruktion dieser Geräte der Schlüssel zum Erfolg bei der Erreichung von Induktivitäten von weniger als 50 pH. Aufgrund der Messtechniken gibt es jedoch einen erheblichen Engpass im neuen Innovationsprozess. Die meisten der neueren Geräte verwenden Techniken wie Mehrweg-Stromfluss, kurze Länge und gleich- und entgegengesetzte Stromeinspeisungstechniken, um niedrige Induktivitätsniveaus zu erreichen. Mit diesen neuen Designs geht auch der Bedarf an höheren Energiespeicherkapazitäten und damit an mehr Kapazität einher. All diese Effekte führen zu komplexeren Aufgaben im Messprozess. Dieses Dokument bietet sowohl einen allgemeinen Ansatz für die Messung als auch einen genauen Ansatz speziell für Geräte des Typs Interdigitated (IDC).
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN