Die neuen Antennen der Serie X9001748 vereinfachen die Implementierung, verkürzen die Markteinführungszeit und liefern eine hohe Verstärkung, Effizienz und Zuverlässigkeit, optimiert für Innen- und Außenanwendungen mit niedrigem und hohem Band, von Routern, Gateways und Zugriffspunkten bis hin zu Smart Homes und Telematik.
FOUNTAIN INN, SC (23. September 2021) – KYOCERA AVX Components Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie von IP67-zertifizierten, externen Dualband-WLAN-Antennen herausgebracht, die für 2.4-GHz- und 5-GHz-Anwendungen optimiert sind. Die neue Externe Dualband-WLAN-Antennen der Serie X9001748 Sie verfügen über ein standardisiertes, gebrauchsfertiges, RoHS-konformes Design mit IP67-Versiegelung für einen zuverlässigen Betrieb im Freien und bieten hohe Verstärkung, hohe Effizienz und hohe Zuverlässigkeit in Niedrig- und Hochbandanwendungen mit einer Vielzahl von Gerätekonfigurationen und Frequenzen im Bereich von 2,400–2,485 MHz und 5,150–5,850 MHz.
Das standardisierte, gebrauchsfertige und RoHS-konforme Design der Serie führt zu weniger Designänderungen, ermöglicht eine schnelle und einfache Implementierung mit Standard- oder umgekehrt polarisierten (RP) SMA-Anschlüssen und beschleunigt die Produktentwicklung und Markteinführungszeit. Seine große Auswahl an Frequenzoptionen, seine hohe Verstärkung, Effizienz und Zuverlässigkeit sowie sein IP67-Schutz gegen Staub und Eintauchen (1 m für 30 Minuten) machen es ideal für den Einsatz in 2.4-GHz- und 5-GHz-WLAN-, Bluetooth-, ISM- und Zigbee-Anwendungen im Innen- und Außenbereich, einschließlich Routern, Gateways, Zugangspunkten, IoT-Gateways und -Geräten, intelligenten Zählern, Heimautomatisierungsgeräten, Smart-City-Infrastrukturen, intelligenter Landwirtschaft, Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M), Telematik, Strukturüberwachung und vorausschauender Wartung.
Die neuen IP9001748-zertifizierten externen Dualband-WLAN-Antennen der X67-Serie von KYOCERA AVX sind derzeit in vier Teilenummern erhältlich. Sie verfügen alle über lineare Polarisation und Radome aus thermoplastischem Polyester-Elastomer (TPEE), sind 180 mm ±2 mm hoch, haben einen Durchmesser von 12.98 mm ±0.20 mm und wiegen 24 Gramm. Sie sind auch in Schwarz und Weiß sowie mit SMA- oder RP-SMA-Steckern für zusätzliche Designflexibilität erhältlich. In Bezug auf die Leistung weisen diese neuen externen Dualband-WLAN-Antennen eine Speisepunktimpedanz von 50 Ω, weniger als -9.00 dB Rückflussdämpfung, 3.2 dBi Spitzenverstärkung und 71 % durchschnittliche Effizienz in Low-Band-Anwendungen (2.4 GHz) sowie weniger als -7.33 dB Rückflussdämpfung, 3.6 dBi Spitzenverstärkung und 68 % durchschnittliche Effizienz in High-Band-Anwendungen (5 GHz) auf und sind für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +120 °C ausgelegt. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit neun Wochen.
„Wir haben die neuen IP67-zertifizierten, externen Dualband-WLAN-Antennen entwickelt, um die wichtigsten Anforderungen der Ingenieure für drahtlose Geräte zu erfüllen. Dazu gehören standardisierte Designs für mehr Flexibilität, einfachere Implementierung und schnellere Markteinführung, robuste Verpackung für zuverlässigen Betrieb im Freien und erstklassige Leistung über einen weiten Frequenzbereich“, sagte Houda Rais, RF-Produktmanager der EMEA-Marketingabteilung von KYOCERA AVX.
Für weitere Informationen zu den neuen IP9001748-zertifizierten externen Dualband-WLAN-Antennen der X67-Serie von KYOCERA AVX klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key or MäusefängerWeitere Informationen zum umfangreichen und ständig wachsenden Portfolio an Antennenlösungen von KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ oder laden Sie die KYOCERA AVX Leitfaden zur Antennenauswahl. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.kyocera-avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folgen Sie ihnen auf LinkedIn, Twitter und Instagram, liken Sie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.