KYOCERA AVX bringt 20 neue Automotive-MLCCs der KAM-Serie auf den Markt

Die 20 neuen Kondensatoren der KAM-Serie liefern hohe Kapazitätswerte in kompakten, leichten, oberflächenmontierbaren Gehäusen, die für EV-, ADAS- und ADS-Anwendungen optimiert sind. Sie sind so konzipiert, hergestellt und getestet, dass sie die hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards der Automobilindustrie erfüllen.
KAM-Serie

FOUNTAIN INN, SC (15. Juli 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat seine Produktlinie an MLCCs der KAM-Serie für die Automobilindustrie um 20 neue Komponenten erweitert.

Die Automotive-MLCCs der KAM-Serie werden unter Verwendung von Miniaturisierungs- und Hochleistungszerstäubungstechnologien hergestellt, die für Smartphones entwickelt wurden, sowie aus Materialien, die sich in Automobilumgebungen als hochzuverlässig erwiesen haben. Sie sind in einer großen Auswahl an Gehäusegrößen, Kapazitätswerten und Nennspannungen erhältlich und für den Einsatz in kleinen, dicht gepackten Automobilschaltkreisen mit hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten optimiert. Diese kompakten und leichten oberflächenmontierbaren Komponenten minimieren den Platzbedarf auf der Platine und liefern Kapazitätswerte, die hoch genug sind, um die Anzahl der Kondensatorkomponenten zu reduzieren. Beides ist wichtig, um Automobilingenieuren dabei zu helfen, einige der vielen Herausforderungen zu bewältigen, die sich durch die Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen (EV), fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und automatisierten Fahrsystemen (ADS) ergeben.

Automotive-MLCCs der KAM-Serie werden so entwickelt, hergestellt und getestet, dass sie die hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards von Anwendungen in der Automobilindustrie erfüllen. Sie entsprechen dem AEC-Q200-Standard für Stresstests zur Qualifizierung passiver Komponenten, werden in IATF-, QS9000- und VDA 6.4-zugelassenen Einrichtungen hergestellt und kontinuierlich in Qualitätssicherungslabors (QA) getestet, um höchste Qualität und Leistung sicherzustellen. Zu den QA-Methoden gehören eine 100-prozentige Sichtprüfung, erhöhte Stichproben für beschleunigtes Wellenlöten und Zuverlässigkeitstests von Charge zu Charge. Alle Automotive-MLCCs der KAM-Serie sind außerdem RoHS-konform und für den Betrieb unterhalb der Nennspannung ausgelegt.

Die neueste Erweiterung der Automotive-MLCCs der KAM-Serie umfasst 20 neue Komponenten. Die neuen Versionen sind in vier Gehäusegrößen (0201, 0402, 0603 und 0805) mit Dicken von 0.33 mm bis 1.45 mm, Nickel-/Zinn-Anschlüssen, zwei Dielektrika (X7R und X7T), vier Nennspannungen (4, 6.3, 10 und 16 V), Kapazitätswerten von 0.1–22 µF (±10 %) und 7-Zoll-Rollen mit Papier- oder geprägtem Kunststoffband erhältlich.

Zu den idealen Anwendungen für die neuen Automotive-MLCCs der KAM-Serie zählen Motorsteuergeräte (ECUs) für Elektrofahrzeuge (EV), automatisierte Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und automatisierte Fahrsysteme (ADS), Antriebsstränge, zentrale Gateway-Kommunikationsknoten (CGW), Cluster-Head-up-Displays (HUDs), Türsteuergeräte (DCUs), Kameras, Radar, LiDAR, Speicher, CPU/MPU-Entkopplung und andere Niederspannungs-Sicherheitssysteme mit Platzbeschränkungen und hohem Kapazitätsbedarf. Sie eignen sich auch gut für den Einsatz in hochzuverlässigen Anwendungen außerhalb der Automobilindustrie.

Mit dieser jüngsten Erweiterung sind die Automotive-MLCCs der KAM-Serie jetzt in neun Gehäusegrößen (0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812 und 2220), zwei Anschlussarten (Nickel/Zinn und FLEXITERM), sechs Dielektrika (C0G/NP0, X7R, X7T, X8R, X8L und X8G), 16 Spannungen von 4 V bis 3,000 V, Kapazitätswerten von 0.5 pF bis 22 µF, acht Kapazitätstoleranzen von ±0.1 pF bis ±20 % und 7-Zoll- und 13-Zoll-Rollen mit Papier- oder geprägtem Kunststoffband erhältlich. Daher eignen sich die MLCCs der KAM-Serie auch gut für den Einsatz in Hybrid-Autobatteriesteuerungen, Wechselrichtern, Konvertern, Motorsteuerungen und Wasserpumpenanwendungen; On-Engine-Automobilanwendungen; Hybrid-Elektroanwendungen für den gewerblichen Gebrauch, einschließlich Notstromkreisen, Sensoren und Temperaturreglern; Anwendungen zur Ölförderung und andere Anwendungen mit einer Betriebstemperatur von 150 °C.

„KYOCERA AVX ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Lieferant von MLCCs für die Automobilindustrie und ist sehr stolz, die neuen MLCCs der KAM-Serie für die Automobilindustrie mit kleiner Gehäusegröße, hoher Kapazität, großem Spannungsbereich und AEC-Q200-qualifizierter Bauform auf den Markt zu bringen“, sagte Kensuke Ikeda, Senior Manager – MLCC Development, KYOCERA Corporation. „Die Anzahl der in Schaltkreisen von EV-, ADAS- und autonomen Fahrsystemen montierten MLCCs steigt stetig an, was die Marktnachfrage nach Miniaturkomponenten beschleunigt, und die Nennspannungen der in diesen Systemen eingesetzten ICs sinken, was eine neue Nachfrage nach Niederspannungs-MLCCs antreibt. Unsere weiterentwickelte Linie von Kondensatoren der KAM-Serie erfüllt diese Marktanforderungen. Wenn beispielsweise 5 VDC an unseren MLCC mit Dielektrikum 0805 X7R mit einer Nennleistung von 10 V und 10 µF angelegt werden, behält er aufgrund seiner hervorragenden DC-Vorspannungseigenschaften 86.3 % seiner Kapazität.“ Darüber hinaus werden die MLCCs der KAM-Serie präzise entwickelt, hergestellt und getestet, um optimale Lösungen für EV-, AD- und ADAS-Schaltkreise bereitzustellen und werden mit zukünftigen Serienerweiterungen auch weiterhin den sich entwickelnden Anforderungen des Automobilmarkts gerecht.“

Weitere Informationen zu den neuen MLCCs der KAM-Serie für den Automobilbereich von KYOCERA AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“ klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Arrow, DigiKey, Mouser, Future und TTI. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.