Ultrakompakt, extrem niedrige Spannung: Kyocera stellt die Taktoszillatoren der KC1210A-Serie vor.
Ermöglichung energieeffizienten Designs für Smartphones und Wearables der nächsten Generation

11. November 2025 – Die Kyocera Corporation (Präsident: Hideo Tanimoto; im Folgenden „Kyocera“) gibt die Entwicklung der Taktoszillatoren der KC1210A-Serie bekannt. Diese Oszillatoren bieten die weltweit kleinste Größe*1 Sie arbeiten mit einer extrem niedrigen Spannung von 0.9 V, was etwa 50 % niedriger ist als bei Kyoceras bisherigen konventionellen Taktoszillatoren. Musterlieferungen sind ab sofort möglich, die Serienproduktion ist für Sommer 2026 geplant.

KC1210A-Serie
    Hauptmerkmale
  • Ultrakompaktes Design und niedriges Profil: max. 1.25 mm × 1.05 mm × 0.5 mm.
  • Niederspannungsbetrieb: 0.9 V, etwa 50 % niedriger als bei Vorgängermodellen.

■ Hintergrund der Entwicklung

Mit der zunehmenden Funktionalität von Smartphones und Wearables, einschließlich KI, Hochgeschwindigkeitskommunikation, umfangreicher Datenverarbeitung und steigendem Stromverbrauch, steigt auch der Bedarf. Dies führt zu schnellerer Akkuentladung und häufigerem Aufladen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, steigt die Nachfrage nach kompakten Niederspannungsoszillatoren. Kyocera hat daraufhin die KC1210A-Serie entwickelt und wird auch weiterhin Innovationen vorantreiben, um den Marktbedürfnissen gerecht zu werden und die Weiterentwicklung fortschrittlicher Geräte zu unterstützen.

■ Merkmale der KC1210A-Serie

1. Ultrakompaktes Design und niedriges Profil: max. 1.25 mm × 1.05 mm × 0.5 mm.

Kyoceras firmeneigene Technologie für kompakte Elementdesigns*2 Die KC1210A-Serie bietet dadurch eine hohe Leistung bei kompakterer Bauform. Die Montagefläche wurde um ca. 60 % auf 1.31 mm² reduziert, und das Volumen beträgt etwa ein Viertel des Volumens des Kyocera-Taktoszillators KC2016K. Dies ermöglicht eine hohe Packungsdichte für moderne Geräte.

Größenvergleich zwischen dem herkömmlichen Kyocera KC2016K (links) und dem neuen KC1210A (rechts).

2. Niederspannungsbetrieb: 0.9 V, etwa 50 % niedriger als bei Vorgängermodellen

Die KC1210A-Serie nutzt einen neu entwickelten Niederspannungs-Oszillator-IC, der den Betrieb mit 0.9 V ermöglicht – rund 50 % weniger als die von Kyoceras Vorgängermodellen benötigte Spannung. Dadurch wird der Stromverbrauch im Vergleich zu früheren Kyocera-Oszillatormodellen voraussichtlich um etwa 50 % reduziert, was zu Energieeinsparungen bei Smartphones und Wearables beiträgt.

    Hauptanwendungen
  • Smartphones
  • VR-Brillen / VR-Headsets
  • Wearable Geräte
  • IoT-Module usw.

■ KC1210A-Serie – Produktübersicht

ProduktnameTaktoszillatoren
ModellKC1210A-Serie
Abmessungen1.25 mm × 1.05 mm × 0.5 mm (Max.)
FabrikHigashine-Werk, Yamagata, Japan
MassenproduktionGeplant für Sommer 2026
Betriebstemperaturbereich-40 bis +85 °C / -40 bis +105 °C

■ Elektrische Eigenschaften

Normen
Ausgangsfrequenzbereich9.6MHz zu 100MHz
Art der AusgabeCMOS
Frequenztoleranz*±25 × 10⁻⁶ (-40 bis +85 °C), ±50 × 10⁻⁶ (-40 bis +105 °C)
Versorgungsspannung0.8V um 1.8V
Derzeitiger Verbrauch3.5 mA (max.) / 50 MHz, 0.9 V, CL = 15 pF
* Die Frequenztoleranz umfasst die anfängliche Toleranz von 25 °C, die Betriebstemperaturcharakteristik, Schwankungen der Versorgungsspannung, Schwankungen der Lastkapazität, Alterung (1. Jahr 25 °C) sowie die Auswirkungen von Vibrationen und Stößen.

■ Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie auf der Produkteinführungsseite von Kyocera!

Mehr erfahren
*1 – Basierend auf Kyocera-Forschungen vom August 2025, unter Taktoszillatoren mit Keramikgehäuse.
*2 – Kyoceras firmeneigene Technologie zur Entwicklung kompakter Kristallelemente.
ÜBER KYOCERA

Kyocera Corporation (TOKYO:6971,https://global.kyocera.com/Kyocera Group, die Muttergesellschaft und globale Zentrale der Kyocera-Gruppe, wurde 1959 als Hersteller von Feinkeramik (auch bekannt als „Hochleistungskeramik“) gegründet. Durch die Kombination dieser technischen Werkstoffe mit Metallen und die Integration mit anderen Technologien hat sich Kyocera zu einem führenden Anbieter von Industrie- und Automobilkomponenten, Halbleitergehäusen, elektronischen Geräten, intelligenten Energiesystemen, Druckern, Kopierern und Mobiltelefonen entwickelt. Im Geschäftsjahr bis zum 31. März 2025 belief sich der konsolidierte Umsatz des Unternehmens auf 2 Billionen Yen (ca. 13.5 Milliarden US-Dollar*). Kyocera belegt Platz 1,123 auf der Forbes-Liste „Global 2000“ der weltweit größten börsennotierten Unternehmen 2025 und wurde vom Wall Street Journal zu einem der „100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt“ gekürt. *Die Umrechnung basiert auf den letzten zwölf Monaten (TTM) zum 31. März 2025.

KONTAKT

KYOCERA AVX-Komponenten
Hauptsitz: +1 (864) 967-2150 | Kontakt