KYOCERA 5908 Serie | Fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsverbindungen
Innovative geschirmte Board-to-Board-Steckverbinder für zuverlässigen EMI-Schutz

Die Kyocera Corporation (Präsident: Hideo Tanimoto) hat den Board-to-Board-Steckverbinder der Serie 5908 im 0.4-mm-Raster entwickelt. Er ist der erste seiner Produktreihe mit vollständig abgeschirmter Struktur. Der Verkauf dieses Produkts, das die EMI-Eigenschaften durch Unterdrückung elektromagnetischer Störungen verbessert und Hochgeschwindigkeitsübertragung unterstützt, begann am Donnerstag, dem 31. Juli 2025.

Steckverbinder der Serie 5908
    Hauptmerkmale:
  • Die vollständig abgeschirmte Struktur bietet hervorragende EMI-Eigenschaften und unterstützt die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
  • Ein einzigartiger Verriegelungsmechanismus erhöht die Robustheit und verbessert die Haltekraft um 30 %

Mit der Weiterentwicklung der Kommunikations- und Informationsverarbeitungstechnologien benötigen Geräte wie Smartphones und Smartwatches immer anspruchsvollere Steckverbinder. Die Verbesserung der elektromagnetischen Störungen (EMV) bei Hochgeschwindigkeitsübertragungen ist für diese Anwendungen zu einer großen Herausforderung geworden.

Kyocera begegnete dieser Herausforderung mit der Einführung einer vollständig abgeschirmten Struktur im Board-to-Board-Steckverbinder der Serie 5908 mit 0.4 mm Rastermaß, der das Eindringen von Rauschen und Leckagen wirksam unterdrückt und hervorragende EMI-Eigenschaften bietet.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
1. Die vollständig abgeschirmte Struktur bietet hervorragende EMI-Eigenschaften und unterstützt Hochgeschwindigkeitsübertragung

Es wurde eine vollständig abgeschirmte Struktur gewählt, bei der der Außenumfang sowohl der Steckerseite
Die Buchsenseite ist mit leitfähigem Metall beschichtet (Abbildung 1). Da die vollständig abgeschirmte Struktur den Hauptkörper und den Steckbereich des Steckverbinders mit einer Metallhülle umhüllt, kann sie das Eindringen und Austreten von Rauschen maximal unterdrücken und so die elektromagnetischen Störungen verbessern. Im gesteckten Zustand bildet dieses Produkt eine doppelt abgeschirmte Struktur, die es den elektrischen Signalkreisen ermöglicht, durch die Abschirmung zu gelangen, wodurch die Rauschentwicklung unterdrückt wird (Abbildung 2).

Unterstützt Hochgeschwindigkeitsübertragungsstandards | PCI Express*3 Gen.3 (8 Gbit/s) und USB*4 3.2 Gen.2 (10 Gbit/s) usw.


Abbildung:Abgeschirmte Struktur
Die im oberen Diagramm dargestellte Steckerseite und die Buchsenseite sind zusammengesteckt,
der Schildabschnitt wird doppelt

Abbildung 2:
Fluss elektrischer Signale (rote Linie) in der Schirmstruktur

Abbildung 3:
Unterschied im Rauschen, das während des Stromflusses zwischen einem nicht abgeschirmten
Struktur und eine vollständig abgeschirmte Struktur (5908-Serie) (Analyseergebnisse)
2. Einzigartiger Verriegelungsmechanismus erhöht die Robustheit und verbessert die Haltekraft um 30 % | Beide Komponenten verfügen außerdem über ein R-förmiges Design, um die Montage zu erleichtern und die Verarbeitbarkeit zu verbessern.

Der Stecker ist konvex und die Buchse konkav geformt. Dadurch entsteht eine Verriegelungsstruktur, die ein sicheres Stecken gewährleistet und die Haltekraft im Vergleich zu unseren Vorgängerprodukten um 30 % erhöht. Beide Komponenten verfügen außerdem über ein R-förmiges Design, das die Montage erleichtert und die Verarbeitbarkeit verbessert.


Abbildung: Verriegelungsmechanismus
PRODUKTÜBERSICHT | Serie 5908
Produktname5908 Serie
Tonhöhe (Pitch)0.4 mm
GrößeBreite: 4.2mm
Stapelhöhe: 2.0 mm
Anzahl der Positionen20 bis 50
Betriebstemperaturbereich-40 ℃ bis + 125 ℃
  • *1 – Eine Struktur, bei der sowohl der äußere Umfang der Steckerseite als auch der Buchsenseite des Steckers mit leitfähigem Metall bedeckt sind.
  • *2 – Elektromagnetische Störungen: Eigenschaften hinsichtlich der Menge der erzeugten elektromagnetischen Störungen und der Widerstandsfähigkeit gegenüber solchen Störungen.
  • *3 – PCI Express (PCIe): Ein serieller Hochgeschwindigkeitsbusstandard zum Anschluss interner Erweiterungskarten (wie Grafikkarten und SSDs) an die Hauptplatine eines Personalcomputers.
  • *4 – USB: Eine Allzweckschnittstelle zum Anschluss von PCs und Peripheriegeräten (wie Mäusen, Tastaturen und Speichergeräten).

ÜBER KYOCERA

Kyocera Corporation (TOKYO:6971, https://global.kyocera.com/), die Muttergesellschaft und der globale Hauptsitz der Kyocera-Gruppe, wurde 1959 als Hersteller von Feinkeramik (auch bekannt als „Hochleistungskeramik“) gegründet. Durch die Kombination dieser technischen Materialien mit Metallen und deren Integration in andere Technologien hat sich Kyocera zu einem führenden Anbieter von Industrie- und Automobilkomponenten, Halbleiterpaketen, elektronischen Geräten, intelligenten Energiesystemen, Druckern, Kopierern und Mobiltelefonen entwickelt. Im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 belief sich der konsolidierte Umsatz des Unternehmens auf 2 Billionen Yen. Kyocera belegt Platz 1,123 auf der „Global 2025“-Liste 2000 des Forbes-Magazins der weltweit größten börsennotierten Unternehmen und wurde vom Wall Street Journal zu den „100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt“ gezählt.

KONTAKT

KYOCERA Corporation (Japan) Unternehmenskommunikation
Hauptsitz TEL: +81-(0)75-604-3416 E-Mail: webmaster.pressgl@kyocera.jp