KYOCERA AVX stellt auf der CES 2025 aus

KYOCERA AVX und Kyocera Corporation präsentieren eine umfassende Auswahl hochentwickelter Komponenten- und Gerätetechnologien, die modernste Innovationen in den Bereichen Automobil, Transport, industrielle Automatisierung, Logistik, Kommunikation und Medizin ermöglichen sollen.
CES 2025

FOUNTAIN INN, SC (7. Januar 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, stellt gemeinsam mit seiner Muttergesellschaft aus. Kyocera Corporation, beim CES 2025 in Las Vegas diese Woche.

Die CES gilt weithin als eines der weltweit bedeutendsten Technologie-Events und hat sich den Ruf erworben, hier die kühnsten Durchbrüche, klügsten Köpfe und einflussreichsten Marken der Branche zu präsentieren und wichtige Interessenvertreter zusammenzubringen, die die Zukunft mitgestalten und unsere Lebensweise verändern wollen.

Vor diesem Hintergrund präsentieren KYOCERA AVX und Kyocera Corporation eine umfassende Palette hochentwickelter Komponenten- und Gerätetechnologien, die modernste Lösungen für die dringendsten und allgegenwärtigsten Herausforderungen der Welt ermöglichen sollen.

Die Kyocera Corporation präsentiert eine Reihe von neue Produkte und Technologien optimiert für hochzuverlässige Anwendungen der nächsten Generation in den Bereichen Automobil, Transport, industrielle Automatisierung, Logistik, Kommunikation und Medizin, einschließlich:

  • Ein hochmodernes hochauflösendes Luftbilddisplay, das gekrümmte Spiegel und eine Vielzahl berührungsloser Sensoren verwendet, um realistische, hochauflösende schwebende Bilder zu erzeugen und gleichzeitig den Platzbedarf und den Stromverbrauch zu minimieren. CES-Besucher können das neue Display in einer futuristischen Fahrzeugnavigationsvorführung am Co-Branding-Stand Nr. 4816 in der Vehicle Tech and Advanced Mobility-Zone erleben.
  • Ein bahnbrechender KI-basierter Tiefensensor, der anspruchsvolle Ziele, darunter extrem kleine, glänzende und halbtransparente Objekte, mit der besten Auflösung seiner Klasse präzise misst, die zehnmal genauer ist als herkömmliche monokulare Messungen und den Benutzern wiederum hilft, Arbeitskräftemangel besser zu bewältigen und die Produktivität zu steigern. Ideale Anwendungen sind die Unterstützung von Robotern beim Sortieren winziger Teile in industriellen Fertigungsvorgängen, die genaue Messung von Elementen des menschlichen Körpers, die Identifizierung glänzender metallischer chirurgischer Instrumente und die Ermöglichung der peripheren Überwachung von Transportrobotern in Logistik- und Einzelhandelsvorgängen.
  • Eine bahnbrechende neue Technologie für drahtlose optische Unterwasserkommunikation, die die weltweit schnellsten Unterwasserkommunikationsgeschwindigkeiten – bis zu 2 Gb/s – liefert. Dies wird erreicht durch eine Kombination aus schnell reagierenden, halbpolaren Galliumnitrid-(GaN)-Lasern, die die Datenkommunikationsfähigkeiten durch Erweiterung der optischen Bandbreite und einzigartige Strahlformausbreitungseigenschaften verbessern. Diese neue optische Kommunikationstechnologie ist nicht nur schnell, sondern auch äußerst zuverlässig und sicher, kann Übertragungen an bestimmte Empfänger senden und ist sonnenlichtbeständig.
  • Ein intelligentes, berührungsloses Millimeterwellen-Sensorsystem (mmWave), das selbst kleinste Vibrationen in lebenswichtigen Sensoranwendungen, einschließlich autonomem Fahren und Gesundheitsmonitoren (z. B. Herzfrequenz), präzise erkennt.
  • Eine mmWave Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)-Technologie, die mechanisches LiDAR durch 4D-Bildgebungsradar ersetzen soll, um sicherere und präzisere autonome Fahrfunktionen auch bei schlechten Wetterbedingungen zu ermöglichen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren.
  • Der vielseitige neue Kamera-LiDAR-Fusionssensor – der weltweit erste LiDAR-Sensor mit integrierter Kamera, optischer Achse und einzigartigem MEMS-Spiegel, der die weltweit höchste Auflösung und Haltbarkeit bietet und die Echtzeit-Überlagerung von Kamerabilddaten und LiDAR-Entfernungsdaten für eine erweiterte Objekterkennung ermöglicht. Ideale Anwendungen sind ADAS, Schiffe und Schwermaschinen.
  • Ein neuer Bifokalspiegel, der vergrößerte Bilder in der Ferne anzeigt, sodass weitsichtige Fahrer ihren Fokus einfacher anpassen und ihre Umgebung klar erkennen können. Außerdem nutzt er Augmented-Reality-Technologie (AR), um sicheres Fahren zu unterstützen, indem von der Rückfahrkamera erkannte Informationen sofort im Spiegel angezeigt werden.

KYOCERA AVX präsentiert eine Auswahl fortschrittlicher Komponenten, die Technologien der nächsten Generation in verschiedenen Branchen ermöglichen sollen. Zu den auf der CES 2025 ausgestellten Komponenten gehören:

  • Antennen optimiert, um drahtlose Konnektivität in einer Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen, die sich über die Automobil-, Industrie-, IoT-, Verbraucher-, Medizin-, Transport- und Netzwerkbranche erstrecken, einschließlich hochzuverlässiger Standard- und ultrakleiner Chipantennen, die streng nach AEC-Q200-Anforderungen getestet wurden, wie z. B. die A-Serie All-in-One (LTE, GNSS und NTN) eingebettete Breitbandantennen für Kraftfahrzeuge und 2.4-GHz-Eck-Chipantennen für Autos.
  • Mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCC) die geringe Parasiteneffekte, hervorragende EMI-Filterfähigkeiten, hohe Kapazitätswerte und verschiedene Spannungswerte über einen weiten Temperaturbereich aufweisen und neben einzigartigen Geometrien auch in Chip-, bedrahteten und gestapelten Konfigurationen erhältlich sind.
  • Das branchenweit größte Angebot an hochzuverlässigen Tantalkondensatoren, die die enthält kleinste Gehäusegröße, höchste Temperatur und niedrigster DCL Auf dem Markt erhältliche MnO2-Festtantaltechnologien.
  • Ein preisgekröntes Portfolio an leitfähigen, flachen, blei- und halogenfreien Festelektrolytbatterien Polymerkondensatoren die eine hervorragende Stabilität, hohe Kapazität, niedrige ESR-Leistung und ein harmloses Ausfallverhalten unter empfohlenen Einsatzbedingungen aufweisen – darunter die kleinsten, spannungsstärksten und zuverlässigsten Polymerkondensatoren auf dem Markt.
  • Aluminium-Elektrolyt-Chip-Kondensatoren die eine hohe CV-Leistung, hohe Lebensdauer und sehr niedrige ESR-Leistung in kleineren Paketen liefern als konkurrierende Aluminiumkondensatoren in Dosenform und spezielle Versionen aus leitfähigem Polymer und Hybridelektrolyt, die außerdem eine höhere Toleranz gegenüber Welligkeitsströmen, Einschaltströmen und hohen Temperaturen aufweisen als Standardversionen.
  • Trockene und ölimprägnierte Folienkondensatoren für niedrige, mittlere und hohe Leistungen auf Basis von Polyester- und Polypropylen-Dielektrika mit kontrollierten Selbstheilungsfähigkeiten sind für Leistungselektronikanwendungen mit einer Nennspannung von 75 V bis 100 kV ausgelegt und eignen sich ideal für Anwendungen von der Gleichstromfilterung und dem Halbleiterschutz und der Abstimmung bis hin zur Entladung und Hochenergiespeicherung.
  • Superkondensatoren oder Doppelschichtkondensatoren, die eine einzigartige Kombination von Eigenschaften bieten, darunter sehr hohe Impulsleistung und Kapazitätsdichten.
  • Ein umfangreiches Portfolio an hochwertigen Sensor- und Steuerungsprodukte Sie machen Motoren effizienter, Emissionen sauberer und Autos sicherer und werden gemäß den strengen Anforderungen der globalen Automobilindustrie entwickelt und produziert.
  • Eine Vielzahl einzigartiger Anschlüsse basiert auf branchenerprobter Kontakttechnologie und bietet nachweislich robuste, leistungsorientierte Lösungen für eine breite Palette von Anwendungen in rauen Umgebungen, einschließlich der branchenweit ersten Kartenrand-Steckverbinder mit zwei Eingängen, die außerdem das niedrigste Höhenprofil des Unternehmens über der Platine aufweisen.

Für weitere Informationen über die zukunftsweisende Komponenten- und Gerätetechnologien die KYOCERA AVX und Kyocera Corporation auf der CES 2025 präsentieren und vorführen, finden Sie unter den hier eingebetteten Links oder am Stand Nr. 4816 in der Vehicle Tech and Advanced Mobility Zone in der West Hall. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.