KYOCERA AVX kehrt mit zwei Präsentationen und einer Ausstellung zu APEC zurück, deren Schwerpunkt auf Hochleistungs- und Hochenergiekomponentenlösungen für Leistungselektroniksysteme in den Bereichen Automobil, Industrie, Militär, Luft- und Raumfahrt, Transport, Unterhaltungselektronik und Wide-Bandgap-Anwendungen liegt.

FOUNTAIN INN, SC (22. März 2022) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft schaffen sollen, präsentiert und stellt auf der APEC 2022 aus, die diese Woche in Houston, Texas, stattfindet. Die Veranstaltung begann am Sonntag, den 20. März, und dauert bis Donnerstag, den 24. März. Die Ausstellung öffnet heute und läuft bis morgen.
Die diesjährige Konferenz und Ausstellung gilt international als die wichtigste jährliche Veranstaltung im Bereich der angewandten Leistungselektronik und umfasst fünf volle Tage mit technischen Sitzungen und Seminaren, die ein umfassendes Spektrum an Themen abdecken, die für Fachleute der Leistungselektronik relevant sind, sowie Sonderveranstaltungen, Networking-Möglichkeiten und eine zweitägige Expo mit 220 Ausstellern und einer umfangreichen Palette sowohl bewährter als auch neuer Produkte und Dienstleistungen der Leistungselektronik. Die Präsentationen und die Ausstellung von KYOCERA AVX auf der APEC 2022 konzentrieren sich auf leistungsstarke, energiereiche Komponentenlösungen für Leistungselektronikanwendungen in den Automobilindustrie, industriell, Militär und Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik, Transport und Wide-Bandgap-Industrien.
KYOCERA AVX Field Application Engineer Daniel West präsentierte „Massenkondensatortechnologien: Keramik mit hohem CV, Tantal (MnO2, Polymer, Nasstypen), Aluminium-Elektrolyt (Nass-, Polymer-, Hybridtypen) und Superkondensatoren,“ während der Material- und Technologiesitzung des PSMA/PELS-Kondensator-Workshop 2022: „Wie Materialien und Umwelteinflüsse die Kondensatorleistung beeinflussen”, die am Samstag, dem 19. März, einen Tag vor dem offiziellen Konferenzauftakt stattfand. Der PSMA/PELS Capacitor Workshop findet nun schon zum fünften Mal als Einführungsveranstaltung für die jährliche APEC-Konferenz statt und präsentierte eine Auswahl an Präsentationen von branchenführenden Experten und Universitäten aus der ganzen Welt und konzentrierte sich darauf, wie Materialien und Umwelteinflüsse die Leistung von Kondensatoren in verschiedenen Anwendungen beeinflussen. West präsentiert außerdem eine Branchensitzung mit dem Titel „Kondensatortechnologietrends für Halbleiter mit großem Bandabstand“ (IS22.1) von 1:45 bis 2:10 Uhr am Donnerstag, 24. März, in Raum 360DEF. In dieser Präsentation werden die neuesten, fortschrittlichsten Kondensatorinnovationen und -lösungen der Branche für Halbleiter mit großem Bandabstand vorgestellt.
Während der Ausstellung präsentiert KYOCERA AVX sein umfangreiches Portfolio an passiven Komponentenlösungen für Leistungselektronikanwendungen im Automobilindustrie, industriell, Militär und Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik, Transport und Wide-Bandgap-Industrie, einschließlich einer Auswahl neuer und praxiserprobter Keramik, Tantal, Aluminium-Elektrolyt, Polymer und Leistungsfilmkondensatoren, sowie Superkondensatoren und WärmeleiterZu den Höhepunkten der Ausstellung gehören:
- Die neuen Aluminium-Elektrolytkondensatoren von KYOCERA AVX: Mit drei verschiedenen Elektrolyttechnologien (Polymer, Hybrid und Elektrolyt) und sechs verschiedenen Serien (AEA, AEH, APA, APD, AHA und AHC), Diese neue Reihe von oberflächenmontierbaren Aluminium-Chip-Kondensatoren bietet hohe Ausdauer, hohe CV- und niedrige ESR-Leistung in wettbewerbsfähigen kompakten und kostengünstigen Formfaktoren, die für Anwendungen in der Unterhaltungs- und Industrieelektronik optimiert sind.
- Die neuen erstklassigen PrizmaCap™-Superkondensatoren der SCP-Serie von KYOCERA AVX: Entwickelt, um Spitzenleistung in einer Reihe von SWaP-optimierten, batteriebetriebenen Produkten zu bieten, PrizmaCap-Superkondensatoren der SCP-Serie verfügen über den breitesten Betriebstemperaturbereich aller verfügbaren Superkondensatortechnologien (-55 °C bis +90 °C), die höchste Kapazität (3.5 bis 15 °F) und Energiedichte (1.14 bis 2.43 Wh/kg) aller prismatischen elektrischen Doppelschichtkondensatoren mit kleinem Formfaktor und einer Nennleistung von weniger als 1 F sowie ein extrem leichtes (< 2 g) und ultraflaches Gehäuse (0.8 bis 2 mm).
- Neue hochtemperaturbeständige Polymer-Chipkondensatoren der TCO-Serie für den Automobilbereich von KYOCERA AVX: Ausgelegt für Betriebstemperaturen bis 150°C bei Kategoriespannung, Kondensatoren der TCO-Serie erfüllen die AEC-Q200-Anforderungen, weisen einen niedrigen DCL und einen harmlosen Fehlermodus auf und sind ideal für den Einsatz in Automobil-, Industrie- und Telekommunikationsanwendungen mit geringer und mittlerer Leistung geeignet.
- Die neuen leitfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCQ-Serie von KYOCERA AVX für die Automobilindustrie: Erhältlich in fünf Miniatur-Gehäusegrößen mit niedrigem Profil und Nennkapazitäten und Spannungen von 10–470 μF und 2.5–50 V. Unterstützt durch mehr als sieben Jahre praxiserprobte Erfahrung in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen. Kondensatoren der TCQ-Serie liefern 2,000 Stunden hochzuverlässige Leistung bei 125 °C – die doppelte Betriebslebensdauer, die in der AEC-Q200-Spezifikation gefordert wird.
Weitere Ausstellungshighlights sind leitfähige Polymer-Elektrolytkondensatoren, die sich durch niedrige Profile, hohe CV, hohe Energie und niedrigen ESR auszeichnen und sich ideal für den Einsatz in Anwendungen von Smartphones, Tablets und PCs bis hin zu Telekommunikationssystemen, SSDs und Elektronik für Industrie, Automobil, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt eignen, und QB-Serie Q-Bridge-Wärmeleitleiter, die robust konstruiert sind, um Wärme an thermische Masseflächen, Kühlkörper oder andere thermisch relevante Punkte zu leiten, und die eine hohe Wärmeleitfähigkeit, einen niedrigen Wärmewiderstand und eine so geringe Kapazität aufweisen, dass die Geräte bei HF-/Mikrowellenfrequenzen praktisch transparent sind.
„APEC ist seit mehr als 35 Jahren die wichtigste jährliche Veranstaltung für alle, die in der Leistungselektronikbranche tätig sind, und wir sind sehr stolz darauf, seit mehr als 20 Jahren eingeladen zu sein, zu diesem weltweit einflussreichen technischen Programm beizutragen“, sagte Nicholas Kovalsky, Corporate PR, Media und Communications Manager für KYOCERA AVX. „Die Leistungselektronikbranche ist ein Haupttreiber für die Innovation von KYOCERA AVX, daher freuen wir uns sehr darauf, den Teilnehmern sowohl neue als auch bewährte Auswahlmöglichkeiten aus unserem umfangreichen Portfolio an Hochleistungs- und Hochenergiekomponentenlösungen vorzustellen.“
Weitere Informationen zu den Präsentationen und der Ausstellung von KYOCERA AVX auf der APEC 2022 finden Sie unter den hier eingebetteten Links oder vor Ort in Houston, Texas, vom 20. bis 24. März am Stand Nr. 1305. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/ oder senden Sie eine E-Mail an anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.