Die neue LDS-Kappenantenne und das Evaluierungsboard wurden in Zusammenarbeit mit Iridium entwickelt und für die Verwendung mit Iridium Certus™ 9704 IoT-Modulen qualifiziert. Sie übertreffen die üblicherweise in Satelliten-IoT-Anwendungen verwendeten Keramik-Patchantennen deutlich.

FOUNTAIN INN, SC (4. November 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen elektronischen Komponenten, die entwickelt wurden, um technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat eine neue LDS-Kappenantenne und ein Evaluierungsboard auf den Markt gebracht, die für Iridium®-Satelliten-IoT-Anwendungen optimiert und als Iridium Qualified Antenna Produkte für Iridium Certus 9704 Module ausgewiesen wurden.
Entwickelt, um Iridium mit einer integrierten Antenne auszustatten, die für Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn (LEO) optimiert ist und eine nahtlose Konnektivität und einen reibungslosen Datenaustausch für IoT-Geräte überall auf der Welt ermöglicht. die neue KYOCERA AVX LDS Kappenantenne, die für Iridium entwickelt wurde Die neue LDS-Kappenantenne übertrifft die in diesen Anwendungen üblicherweise verwendeten Keramik-Patchantennen. Hergestellt im Laser-Direktstrukturierungsverfahren (LDS) – einem effizienten Prozess zur Herstellung komplexer, kompakter, leichter, breitbandiger und hochverstärkender 3D-Antennendesigns auf verschiedensten Substraten – ist sie kleiner und leichter als Keramik-Patchantennen und zeichnet sich durch exzellente rechtsdrehende Zirkularpolarisation (RHCP) und überlegene Verstärkung vom Zenit bis zum Horizont aus. Dies maximiert die Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit von Satelliten und ist besonders vorteilhaft für die Verbesserung der Konnektivität von LEO-Satelliten bei niedrigen Elevationswinkeln. Zudem bietet sie eine größere Bandbreite und einen höheren Strahlungswirkungsgrad als Patchantennen.
Diese innovative On-Board-Antenne zeichnet sich durch eine kleine, leichte Bauform und ein einzigartiges Design aus: Sie hat einen Durchmesser von 35.7 mm und eine Höhe von 17.98 mm, wiegt 6.85 g, ermöglicht eine einfache SMT-Montage und erlaubt es Geräteherstellern, Komponenten auf ihrer Unterseite zu platzieren, wodurch Platz auf der Hauptplatine gespart wird.
Die neue KYOCERA AVX LDS-Kappelantenne für Iridium unterstützt GNSS- (1,559–1,610 MHz) und Iridium-Frequenzen (1,616–1626.5 MHz) mit einer Spitzenverstärkung von ca. 2 dBi und einem Wirkungsgrad von 60 %. Sie bietet zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen, beispielsweise über Metall. Die Antenne ist für eine Belastbarkeit von 4 W, eine Eingangsimpedanz von 50 Ω und einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Sie ist beständig gegen hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Salznebel, entspricht den aktuellen RoHS- und REACH-Richtlinien und wird auf Gurt und Rolle für die automatisierte Montage mit Reflow-Löten verpackt und versendet.
Die neue Antenne wurde speziell für Satellitenverbindungen entwickelt, ist für Satelliten-IoT-Anwendungen konzipiert und eignet sich hervorragend für Anwendungen wie Telematik, Anlagenverfolgung, Fernüberwachung, intelligente Landwirtschaft und Smart-City-Anwendungen. Und Anfang dieses Jahres Es wurde für die Electronics Excellence Awards von Electronic Specifier in die engere Auswahl genommen. in der Kategorie der passiven Produkte.
Beide KYOCERA AVX LDS Kappenantenne und seine Abmessungen betragen 70 x 70 x 32.5 mm (L x B x H) Bewertungsgremium — entwickelt, um eine nahtlose Integration zu ermöglichen und eine schnellere Markteinführung zu unterstützen — wurden außerdem als Iridium-qualifizierte Antennenprodukte für Iridium Certus 9704-Produkte, einschließlich der Iridium Certus 9704 IoT-Modul und Iridium Certus 9704 Satelliten-IoT-EntwicklerkitDas Iridium Certus 9704 IoT-Modul mit Iridium Messaging Transport® (IMT®)-Technologie ist das kleinste und leistungsstärkste Modul des Unternehmens. Es eignet sich ideal für Satelliten-IoT-Anwendungen, die Echtzeit-Datenanalyse, -Auswertung und automatisierte Entscheidungsfindung erfordern. Dadurch ermöglicht es IIoT, M2M, vorausschauende Wartung, Fernverfolgung von Anlagen, Fernerkundung sowie die Steuerung und Kontrolle unbemannter Flugzeuge, Fahrzeuge und Schiffe mit größeren Dateiübertragungen und schnelleren Nachrichtenübertragungsgeschwindigkeiten als frühere Iridium-IoT-Module. Es unterstützt Unternehmen außerdem bei der Integration von KI und IoT: der Künstlichen Intelligenz der Dinge (AIoT).
„Das Iridium Certus 9704 IoT-Modul vereint zahlreiche wichtige und wertvolle Funktionen in einem kompakten Gehäuse und unterstützt so optimal den wachsenden Satelliten-IoT-Markt“, sagte Dr. Omid Nia, Associate Director – Produktentwicklung und Zertifizierung bei Iridium. „Die LDS-Antenne von KYOCERA AVX bietet eine hervorragende Leistung. Sie erfüllt alle definierten Leistungs- und Konformitätsanforderungen von Iridium und ist offiziell für die Verwendung mit dem Iridium Certus 9704 qualifiziert.“
„Iridium ist weltweit führend im Bereich Satelliten-IoT-Anwendungen. Wir freuen uns daher sehr über die Möglichkeit, mit Iridium an der Entwicklung unserer neuesten innovativen LDS-Kappenantenne zusammenzuarbeiten und deren zukunftsweisende Satelliten-IoT-Lösungen zu unterstützen“, sagte Carmen Redondo, Director of Global Marketing – Antennas bei KYOCERA AVX. „Dank der Expertise unseres Teams im Antennendesign konnten wir Iridium dabei helfen, die Herausforderungen herkömmlicher Keramik-Patchantennen zu meistern und die besonderen Anforderungen von Satelliten-IoT-Anwendungen zu erfüllen. Die Rechts-Zenitpolarisation (RHCP) und der konstante Gewinn unserer Antenne vom Zenit bis zum Horizont sind besonders vorteilhaft für die LEO-Satellitenanbindung bei niedrigen Elevationswinkeln. Ihr Spitzengewinn von ca. 2 dBi und der Wirkungsgrad von 60 % gewährleisten zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen verschiedenster Branchen. Wir haben außerdem Größe, Leistung und Integrationsflexibilität optimiert, um die Markteinführungszeit für unsere Kunden zu verkürzen. Wie Iridium sind auch wir gespannt darauf, wie unsere Kunden diese neue Technologie und die damit verbundenen Iridium Certus 9704 IoT-Lösungen implementieren werden.“
Um mehr über das erfahren KYOCERA AVX LDS Kappenantenne und Bewertungsgremium entwickelt für Iridium-Satelliten-IoT-Anwendungen, L-Band LDS-Kappe Antenne und Bewertungsgremium für andere Satelliten-IoT-Anwendungen, LDS-Technologieund das komplette Portfolio an KYOCERA AVX-AntennenBitte besuchen Sie die hier und oben eingebetteten Links und, falls Sie teilnehmen Embedded World NordamerikaBesuchen Sie KYOCERA AVX vom 4. bis 6. November in Anaheim, Kalifornien, am Stand Nr. 6021e. Die neue KYOCERA AVX LDS-Kappeantenne für Iridium ist bei DigiKey, Mouser, Farnell und element14 erhältlich. Unterstützung bei der Auswahl, dem Testen und der Implementierung von KYOCERA AVX-Antennen sowie bei der Entwicklung von teil- oder vollkundenspezifischen Designs erhalten Sie bei uns. Bitte kontaktieren Sie unser Kundenservice-Team.Weitere Informationen zu Iridium finden Sie unter [Link einfügen]. www.iridium.com.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter)und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.