Die neuen Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der SNA- und SNL-Serie lassen sich schnell und einfach installieren und bieten hohe Zuverlässigkeit, Hochspannungs- und CV-Leistung über eine lange Lebensdauer in einem breiten Spektrum gewerblicher und industrieller Anwendungen mit Betriebstemperaturen von bis zu +105°C.
FOUNTAIN INN, SC (17. April 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat zwei neue Serien von Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren auf den Markt gebracht: die SNA-Serie und die SNL Serie.
Snap-In der SNA- und SNL-Serie Aluminium-Elektrolytkondensatoren bieten hohe Zuverlässigkeit, Hochspannungs- und CV-Leistung über eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus sind beide Serien bleifrei kompatibel und RoHS-konform, für Temperaturen von -25 °C bis +105 °C ausgelegt und ideal für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungen, einschließlich Frequenzumrichtern, Solarwechselrichtern, Leistungswechselrichtern und Energiespeichern Systeme und Stromversorgungen.
- Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der SNA-Serie weisen außerdem eine hohe Wechselstromfähigkeit, eine lange Lebensdauer und eine Lebensdauer von 5,000 Stunden bei 105 °C auf. Sie sind derzeit mit drei Nennspannungen (250, 420 und 450 VDC), 24 Gehäusegrößen von 22 mm x 25 mm bis 35 mm x 50 mm (T x L) und Kapazitätswerten von 82 µF bis 1,500 µF ±20 % erhältlich.
- Snap-In-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der SNL-Serie weisen eine Lebensdauer von 3,000 Stunden bei 105 °C auf. Sie sind derzeit mit acht Nennspannungen (160, 200, 250, 350, 400, 450, 500 und 550 VDC), 36 Gehäusegrößen von 22 mm x 20 mm bis 35 mm x 60 mm (T x L) und Kapazitätswerten von 68 µF erhältlich bis 2,200 µF ±20 %.
„Wir freuen uns, unsere neuen Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der SNA- und SNL-Serie auf den Markt zu bringen“, sagte Mack Cartagena, Staff Research Development Engineer, KYOCERA AVX. „Beide Serien eignen sich gut für den Einsatz in einer Vielzahl kommerzieller, industrieller und hochzuverlässiger Anwendungen und verfügen über vollständig isolierte Gehäuse mit Polaritätsmarkierungen, die eine einfache Einrastinstallation ermöglichen, sowie Sicherheitsöffnungen, die einen wirksamen Überlastschutz bieten.“
Die Lieferzeit für die neuen Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der SNA- und SNL-Serie beträgt 20–24 Wochen und sie werden in Großverpackungen versendet.
Für weitere Informationen zu den neuen Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der SNA- und SNL-Serie von KYOCERA AVX klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey, Mouser, Newark, TTI, Future, Arrow und Avnet. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.