KYOCERA AVX bringt den leistungsstärksten 0603-Widerstand der Branche auf den Markt
Der neue Hochleistungs-Chip-Widerstand der CR-Serie ist nicht magnetisch, nach MIL-PRF-55342 zertifiziert und für eine hochzuverlässige Leistung in zahlreichen Anwendungen in den Bereichen Kommunikation, Instrumentierung, Test und Messung sowie Militär und Verteidigung konzipiert.
FOUNTAIN INN, SC (12. Dezember 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat seine Auswahl an Hochleistungs-Chip-Widerständen der CR-Serie um den leistungsstärksten 0603-Widerstand der Branche erweitert.
Die Hochleistungs-Chipwiderstände der CR-Serie sind nicht magnetisch, RoHS-konform, nach MIL-PRF-55342 zertifiziert, werden in ISO-9001-Einrichtungen hergestellt und bieten nachweislich eine hochzuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Hochleistungs- und Hochfrequenzanwendungen. Die neuen Hochleistungswiderstände 0603, die entwickelt wurden, um die Miniaturisierung von HF-Leistungsverstärkern zu ermöglichen, berücksichtigen auch gängige Größenbeschränkungen und verbessern das Wärmemanagement dank der Verwendung eines Substrats mit hoher Wärmeleitfähigkeit und einer maximierten Kühlkörper-Erdungsfläche.
Die Hochleistungs-Chipwiderstände der CR-Serie zeichnen sich durch proprietäre Dünnschicht-Widerstandselemente, Aluminiumnitridsubstrate und Silberanschlüsse aus. Sie sind derzeit in acht Chipgrößen von 0603 bis 3737 mit zwei Standardwiderstandswerten (100 Ω und 50 Ω), Kapazitätswerten von 0.3 pF bis 6.0 pF, einer Belastbarkeit von bis zu 250 W, Nennbetriebstemperaturen von -55 °C bis +150 °C und einer Widerstandstoleranz von nur ±2 % erhältlich. Sie sind auch mit nicht standardmäßigen Werten von 10 Ω bis 200 Ω und in Standardverpackungen auf Rolle oder in antistatischer Waffelverpackung erhältlich. Der neue Hochleistungs-Chipwiderstand der 0603 CR-Serie ist für 0.3 pF und bis zu 2.6 W ausgelegt.
Ideale Anwendungsgebiete für Hochleistungswiderstände der CR-Serie erstrecken sich über die Kommunikations-, Instrumentierungs-, Prüf- und Mess-, Militär- und Verteidigungsmärkte und umfassen Hochleistungs-HF-Verstärker, Blindlasten, Shunts zur Leistungsmessung und diskrete resistive Baluns zur Impedanzanpassung.
„Wir freuen uns, den leistungsstärksten 0603-Widerstand der Branche als Teil unserer bewährten Hochleistungswiderstandsproduktlinie der CR-Serie vorstellen zu können“, sagte Mohammed Abu-Naim, RF-Produktmanager bei KYOCERA AVX. „Diese neuen miniaturisierten Widerstände ermöglichen die weitere Miniaturisierung von Produkten, darunter auch RF-Leistungsverstärker, die lange Zeit auf größere Komponenten angewiesen waren, um den Leistungsbedarf zu decken.“
Weitere Informationen zu den Hochleistungs-Chipwiderständen der CR-Serie von KYOCERA AVX oder den komplettes Portfolio an KYOCERA AVX Hochleistungswiderständen, klicken Sie bitte auf die Produktschaltfläche unten. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Mouser Electronics, DigiKey und Richardson RFPD. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.