Die neuen leistungsstarken, spannungsgesteuerten OCXOs der Serien KOV und KLN verwenden moderne Layout-Topologien und robuste Designs, die auf über 90 Jahren Erfahrung in der Frequenzregelungslösungsbranche basieren, und bieten überlegene Leistung in einer breiten Palette von Anwendungen in den Bereichen Netzwerk, Industrie, Medizin, Test und Messung, Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Öl und Gas.
KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft schaffen sollen, hat seine ersten ofengesteuerten Quarzoszillatorprodukte (OCXO) auf den Markt gebracht. Die neuen Hochleistungs-OCXO-Produkte sind die neueste Ergänzung der Frequenzsteuerungslösungen des Unternehmens und basieren auf mehr als 90 Jahren Erfahrung in dieser Branche. Sie werden in den USA hergestellt.
OCXOs sind temperaturgesteuerte Geräte, die die Betriebstemperatur eines Quarzkristalls konstant halten, um Änderungen der angegebenen Frequenz zu verhindern, die andernfalls aus Schwankungen der Umgebungstemperatur resultieren würden. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, darunter Netzwerkinfrastruktur, Backhaul-Kommunikation, Test- und Messsysteme, Industrieausrüstung, medizinische Ausrüstung wie MRTs, militärische Ausrüstung, Luft- und Raumfahrtausrüstung wie Satcom-Auf- und -Abwärtswandler sowie militärische und kommerzielle Drohnen sowie Öl und Gas Sensoren, Präzisions-Timing- und Taktquellen sowie GPS-Präzisions-Timing-Geräte.
Die neuen standardmäßigen spannungsgesteuerten OCXOs der KOV-Serie und die spannungsgesteuerten OCXOs der KLN-Serie mit geringem Rauschen von KYOCERA AVX verwenden moderne Layouttopologien und robuste Designs, die in diesen und anderen Anwendungen eine hervorragende Leistung liefern und es den Kunden ermöglichen, eine superstabile Frequenz in Form einer Sinuswelle oder eine superstabile Taktquelle in Form eines CMOS-Taktausgangs zu erreichen. Die OCXOs der KOV- und KLN-Serie weisen eine hohe Stabilität über einen weiten Betriebstemperaturbereich (10–50 MHz ±5 ppb und 50–120 MHz ±10 ppb von -40 °C bis +85 °C) und einen geringen Jitter auf, was zu einer überlegenen Stabilität führt und es den Kunden ermöglicht, sie als primäre Frequenzquelle in ihrer HF-Kette zu verwenden. Außerdem weisen sie ein geringes Phasenrauschen und außergewöhnliche Alterungseigenschaften mit sehr geringer Frequenzabweichung über mehr als 20 Jahre Dauerbetrieb auf. Sie sind in mehreren Gehäusegrößen für Durchsteckmontage und Oberflächenmontage und mit zwei Ausgangstypen erhältlich: Sinus und komplementäre Metalloxid-Halbleiter-Transistor-Transistor-Logik (CMOS/TTL). Beide Serien sind zudem REACH- und RoHS-konform.
Standardmäßige spannungsgesteuerte OCXOs der KOV-Serie bieten einen weiten Frequenzbereich von 10–120 MHz, haben eine kurze Aufwärmzeit und weisen ein geringes Phasenrauschen auf (z. B. 120 dBc/Hz bei 10 Hz Offset und -145 dBc/Hz bei 1 kHz Offset, beide mit einer Mittenfrequenz von 10 MHz). Sie sind derzeit in fünf oberflächenmontierbaren Gehäusegrößen (9×14, 14-poliger DIP, 20×20, 22×25 und 25x25 mm) für Versorgungsspannungen von 3.3 V oder 5 V erhältlich und eignen sich neben den oben genannten Anwendungen ideal für den Einsatz in 5G-Picocell-Anwendungen. Zu den Versandoptionen gehören Band- und Rollenverpackungen sowie Großpackungen.
Rauscharme, spannungsgesteuerte OCXOs der KLN-Serie bieten einen weiten Frequenzbereich von 10–150 MHz, vertragen Mikrovibrationen und weisen eine ausgezeichnete Empfindlichkeit gegenüber Beschleunigungen bei niedrigen g-Werten (<0.3 ppb/G auf der schlechtesten Achse), eine überragende Frequenzstabilität und drei verschiedene Stufen von niedrigem bis ultraniedrigem Phasenrauschen auf (z. B. 130 dBc/Hz bei 10 Hz Offset und -166 dBc/Hz Offset für Phasenrauschen der Stufe „A“ mit einer Mittenfrequenz von 10 MHz). Sie sind in drei oberflächenmontierbaren Gehäusegrößen (14-poliger DIP, 20 x 20 und 25 x 25 mm) für Versorgungsspannungen von 5 V oder 12 V erhältlich und werden in Großpackungen geliefert. Neben den oben genannten Anwendungen eignen sie sich auch ideal für militärische Hochleistungsausrüstung wie Raketen- und Radarsysteme, autonome Fahrzeuge und phasenstarre Mikrowellenanwendungen.
„Die neuen OCXOs von KYOCERA AVX basieren auf unserer bewährten Technologie und werden durch unsere Erfahrung in der Hochleistungsbranche für Frequenzsteuerungslösungen unterstützt. Sie ergänzen die robuste, in Japan produzierte Kristallproduktlinie der KYOCERA Corporation“, sagte Kio Ariumi, Senior Vice President von KYOCERA AVX. „OCXOs sind zwar heute auf dem Markt weit verbreitet, werden aber normalerweise von Unternehmen hergestellt, die ausschließlich Kristalle herstellen. KYOCERA AVX hingegen bietet eine breite Palette ergänzender Produktlinien, darunter MLCCs, Tantal-/Polymerkondensatoren, Antennen, Steckverbinder und Sensoren, die OCXO-Kunden einen Mehrwert bieten.“
Die Vorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit 12–14 Wochen.
Für weitere Informationen zu den neuen spannungsgesteuerten Standard-OCXOs der KOV-Serie und den spannungsgesteuerten OCXOs der KLN-Serie mit geringem Rauschen von KYOCERA AVX klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey und MäusefängerFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.