KYOCERA AVX bringt zwei neue Serien kleiner, leistungsstarker Dünnschicht-Bandpassfilter auf den Markt
Die neuen Dünnschicht-Bandpassfilter der Serien BP1206 und BP2816 bieten eine äußerst wiederholbare und zuverlässige HF-Leistung, die für drahtlose Hochfrequenzanwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Militär, Luft- und Raumfahrt, Medizin und Unterhaltungselektronik entwickelt wurde.
FOUNTAIN INN, SC (21. Januar 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat zwei neue Serien kompakter Dünnschicht-Bandpassfilter auf den Markt gebracht, die für eine hervorragende HF-Leistung in einer breiten Palette von Hochleistungsanwendungen mit überfüllten Leiterplatten entwickelt wurden.
Die neuen Bandpassfilter der Serien BP1206 und BP2816 wurden entwickelt, um die marktübergreifende Kundennachfrage nach kleinen, leistungsstarken Bandpassfiltern zu befriedigen. Sie nutzen die bewährte mehrschichtige integrierte Dünnschichttechnologie (ITF) des Unternehmens und bieten eine hochgradig reproduzierbare und zuverlässige HF-Leistung mit geringer Einfügungsdämpfung, steiler Dämpfung, scharfem Abfall, geringem Rauschen und hoher Temperaturstabilität. Beide Serien ermöglichen außerdem die schnelle und einfache Anpassung der HF-Parameter und verfügen über robust konstruierte, kompakte, flache Gehäuse, die mit bleifreien, lötbeschichteten Nickel-LGA-Anschlüssen (Land Grid Array) ausgestattet sind und mit automatisierten Montageprozessen wie Reflow-, Wellen- und Dampfphasenlöten kompatibel sind.
Die neuen Dünnschicht-Bandpassfilter der Serien BP1206 und BP2816 weisen eine Dauerbelastbarkeit von 8 W und einen Wellenwiderstand von 50 Ω auf, sind für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und unterstützen verschiedene Frequenzbänder von 240–6,100 MHz, um den vielfältigen Anforderungen von drahtlosen Hochfrequenzsystemen in den Bereichen Telekommunikation, Militär, Luft- und Raumfahrt, Medizin und Unterhaltungselektronik gerecht zu werden. Zu den idealen Anwendungen für die beiden Serien gehören mobile Kommunikationsgeräte wie Militär- und Handfunkgeräte, automatische Fahrzeugortungssysteme (AVL), Notdienste und Radarsysteme sowie drahtlose LANs und Testgeräte.
- Dünnschicht-Bandpassfilter der Serie BP1206 verfügen über ein Miniaturgehäuse 1206 mit den Abmessungen 3.10±0.10 mm x 1.60±0.10 mm x 0.60±0.30 mm (L x B x H), unterstützen Frequenzen von 1,250–6,100 MHz mit hervorragender In-Band-Leistung und weisen Out-of-Band-Unterdrückungswerte von -25 bis -40 dB auf. Ideale Anwendungen, die ausschließlich der BP1206-Serie vorbehalten sind, sind 5G- und 6G-LTE-Netzwerke, Basisstationen, Antennenanpassung und Satellitenkommunikation.
- Dünnschicht-Bandpassfilter der Serie BP2816 verfügen über ein kompaktes 2816-Gehäuse mit den Abmessungen 7.2 ± 0.3 mm x 4.2 ± 0.2 mm x maximal 1.2 mm (L x B x H) und unterstützen Frequenzen von 240–1,260 MHz. Sie weisen außerdem eine hervorragende In-Band-Leistung und Out-of-Band-Unterdrückungswerte von -20 bis -45 dB auf. Zu den idealen Anwendungen, die ausschließlich der BP2816-Serie vorbehalten sind, zählen MRT-Geräte.
„Wir freuen uns sehr, die neuen Dünnschicht-Bandpassfilter der Serien BP1206 und BP2816 auf den Markt zu bringen“, sagte Amir Kopelman, Technical Services Manager bei KYOCERA AVX. „Diese neuen Hochleistungs-Bandpassfilter nutzen unsere bewährte integrierte Dünnschichttechnologie und hochpräzise Filterverarbeitungsmethoden, um eine hochgradig reproduzierbare und zuverlässige HF-Leistung zu liefern, die auf die Anforderungen drahtloser Hochfrequenzanwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Militär, Luft- und Raumfahrt, Medizin und Unterhaltungselektronik zugeschnitten ist. Die robusten Gehäuse sind kleiner und flacher als bei Konkurrenztechnologien, was entscheidende Designflexibilität bei überfüllten Leiterplatten ermöglicht.“
Die neuen Dünnschicht-Bandpassfilter der Serien BP1206 und BP2816 werden in ISO-9001-zertifizierten Anlagen hergestellt und zu 100 % auf elektrische Parameter sowie optische und mechanische Eigenschaften geprüft. Sie weisen eine hohe Wiederholgenauigkeit von Charge zu Charge und von Teil zu Teil auf, und jede Produktionscharge wird stichprobenartig auf statische Luftfeuchtigkeit (85 °C und 85 % relative Luftfeuchtigkeit für 160 Stunden) und Lebensdauer (125 °C für vier Stunden) geprüft. Sie sind außerdem RoHS-konform und nach IATF 16949 zertifiziert und werden auf Rolle verpackt geliefert.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVXs neuem BP1206 und BP2816 Serie Dünnschicht-Bandpassfilter und ihre Dünnschichtfilter-Portfolio, einschließlich anderer Miniatur-Dünnschicht-Bandpassfilter mit hoher Leistung, besuchen Sie bitte die hier eingebetteten Links. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey und Mouser Electronics. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.