LED-Beleuchtungs-Verbindungslösungen

LED-Beleuchtungs-Verbindungslösungen
Geschrieben von: Alex Guan
Abstract:
Solid-State-Lighting-Lösungen (SSL) auf Basis von Leuchtdioden (LED) und ihren organischen Verwandten (OLED) sind in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen zum Standard für Leuchten geworden. Die Leistung von SSL in Bezug auf Lichtleistung, Energieeffizienz, Lebensdauer und Zuverlässigkeit ist unübertroffen. Viele der Herausforderungen, mit denen die ersten Anwender zu kämpfen hatten, wie Kühlung, Herstellbarkeit und Formfaktorbeschränkungen, sind mittlerweile weitgehend gelöst. Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2035 85 % aller Beleuchtungsinstallationen Solid-State-Beleuchtung sein („2019 Lighting R&D Opportunities“).
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN