Neue Reihe von Load-Dump-Varistoren für Automobilanwendungen

Die neuen Hochstrom-Lastabwurf-Varistoren sind eine Erweiterung der TransGuard Automotive-Serie, die seit mehr als 20 Jahren nachweislich zuverlässigen bidirektionalen Überspannungsschutz und EMI/RFI-Dämpfung in Automobilelektronikanwendungen bietet.

FOUNTAIN INN, SC (4. März 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat die neue Reihe von Load-Dump-Varistoren als Erweiterung seiner bewährten TransGuard Automotive-Serie auf den Markt gebracht .

Varistoren der KYOCERA AVX TransGuard Automotive-Serie sind innovative keramische Halbleiterbauelemente auf Zinkoxidbasis, die bidirektionalen Überspannungsschutz und EMI/RFI-Dämpfung in einem einzigen, platzsparenden SMT-Gehäuse bieten, das nach AEC-Q200 zertifiziert ist und auf mehr als 20 Jahre bewährter Leistung in einer Reihe von Automobilanwendungen zurückblickt Elektronik. Zu den Hauptmerkmalen gehören ein einzigartiger monolithischer Mehrschichtaufbau, nichtlineare, bidirektionale Spannungs-Strom-Kennlinien, Hochstrom- und Energieverarbeitungsfähigkeiten, Multi-Strike-Fähigkeiten und extrem schnelle Reaktionszeiten im Sub-Nanosekunden-Bereich. Sie sind auch mit Glasverkapselung erhältlich, um die Beständigkeit gegen raue Umwelteinflüsse wie Säuren, Salze und Chloritflussmittel zu erhöhen. In Kombination ermöglichen diese Funktionen den Varistoren der TransGuard Automotive-Serie einen zuverlässigen, hochmodernen Schaltkreisschutz vor Spannungstransienten, die durch ESD, Induktionsmotorlasten, Modullastabfälle und andere Störungen verursacht werden, was mit zunehmender Anzahl elektronischer Geräte immer wichtiger wird Die Zahl der in Automobilanwendungen eingesetzten Systeme nimmt weiter zu.

Die neuen Load-Dump-Varistoren der TransGuard Automotive-Serie zeichnen sich durch höhere Spitzenstromwerte als der Rest der Serie (2,000 A) aus, wodurch sie einen noch wirksameren zuverlässigen Schutz gegen energiereiche Lastabwurftransienten im Automobilbereich bieten. Load-Dump-Impulse simulieren eine plötzliche Trennung der Batterie von der Lichtmaschine und bewirken, dass die Lichtmaschine einen Überspannungsimpuls erzeugt, der empfindliche ICs beschädigen kann, die auch in heutigen Automobildesigns immer häufiger anzutreffen sind.

Varistoren der TransGuard Automotive-Serie, einschließlich der neuen Load-Dump-Varistoren, eignen sich ideal für den Einsatz in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, Hybrid-Elektro- und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen, einschließlich Nutzfahrzeugen, und eignen sich besonders gut für den Einsatz in CAN, LIN und FLEXRAY Module, Sensoren und Induktionsmotoren. Sie sind kompakt und leicht, für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung ausgelegt und entsprechen den Normen JASO D001 1994 und ISO 7637-2-2004 zum Schutz vor transienten Überspannungen in der Automobilindustrie. Sie sind außerdem RoHS-konform, bleifrei kompatibel und frei von anderen besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHCs).

„Im Vergleich zu ähnlichen Konkurrenzteilen übertreffen die neuen Load-Dump-Varistoren der TransGuard Automotive-Serie die Energiehandhabung bei geringerem Platzbedarf und Beibehaltung aller erforderlichen Parameter“, sagte Tyler Lagnese, Produktmarketingmanager bei KYOCERA AVX. „Dadurch können Konstrukteure erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen und gleichzeitig Platz und Gewicht einsparen, was angesichts der wachsenden Zahl elektronischer Systeme, die in Automobilanwendungen eingesetzt werden, besonders wertvoll ist.“

Die erste Version der neuen Load-Dump-Varistoren der TransGuard Automotive-Serie besteht aus drei Standard-Teilenummern (VCAS222016W400, VCAS222016Y390 und VCAS222016Z400) und ihren glasgekapselten Gegenstücken (VGAS222016W400, VGAS222016Y390 und VGAS222016Z400), aber zusätzliche Codes sind derzeit verfügbar Entwicklung.

Weitere Informationen zu den neuen Load-Dump-Varistoren der TransGuard Automotive Series (VCAS) von KYOCERA AVX finden Sie unter Bitte laden Sie das Faktenblatt zur Serie herunter. Für weitere Informationen zum Rest der TransGuard Automotive-Serie klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Produktdetails“ unten. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key Electronics und Mouser Electronics. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.