NEU | MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 MLCCs vom DLA QPD zugelassen

Diese kleinen MLCCs mit hohem CV ermöglichen eine revolutionäre Reduzierung von Platinenfläche, Gewicht und Komponentenanzahl in hochzuverlässigen Militäranwendungen.

FOUNTAIN INN, SC (15. Februar 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, gibt stolz bekannt, dass seine MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 MLCCs in die Qualified Products Database (QPD) der Defense Logistics Agency (DLA) aufgenommen wurden.

Die neuen MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 MLCCs haben höhere CV-Fähigkeiten als standardmäßige oberflächenmontierte PME-MLCCs, die für Militär- und Luftfahrtspezifikationen qualifiziert sind und derzeit in den Zuverlässigkeitsstufen „M“ und „T“ sowie den Gehäusegrößen 0402, 0603 und 0805 und für 68–1,500 pF und 4–100 V ausgelegt sind. Diese kleinen MLCCs mit hoher CV ermöglichen eine revolutionäre Reduzierung von Platinenfläche, Gewicht und Komponentenanzahl. Sie verfügen außerdem über die patentierte FLEXITERM®-Anschlusstechnologie von KYOCERA AVX, die im Vergleich zu Standardanschlüssen die Widerstandsfähigkeit gegen thermomechanische Belastungen bei Montage und Betrieb erheblich verbessert.

MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 MLCCs sind für den Einsatz in hochzuverlässigen Militär- und Luftfahrtanwendungen zugelassen, einschließlich Filter-, Abstimmungs-, Entkopplungs-, Takt- und Sperrschaltungen.

„Wir haben die erstklassige BME-MLCC-Technologie seit den 1990er Jahren verfeinert und perfektioniert und sind stolz darauf, unser Portfolio an getesteten und bewährten High-CV-Lösungen, die für den Einsatz in hochzuverlässigen Militär- und Luftfahrtanwendungen qualifiziert sind, weiter auszubauen“, sagte Michael Conway, Produkt- und Marketingmanager für hochzuverlässige Komponenten bei KYOCERA AVX. „Die neue MIL-PRF-32535 ​​BME NP0-Serie ist die neueste Entwicklung in unserer anhaltenden Mission, die Bedürfnisse unserer hochzuverlässigen Kunden zu erfüllen. Sie befriedigt die wachsende Nachfrage nach kleinerer, hochzuverlässiger, militärisch qualifizierter Kondensatortechnologie, und wir werden diese Produktpalette und dieses Portfolio weiter ausbauen, um den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der globalen Militär- und Luftfahrtindustrie gerecht zu werden.“

Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 22 Wochen für Teile mit Zuverlässigkeitsstufe M (Gruppe A) und 38 Wochen für Teile mit Zuverlässigkeitsstufe T (Gruppen A und B). Die Lieferzeiten könnten jedoch kürzer sein, wenn die Teile bei einem autorisierten Händler wie Avnet, Arrow und TTI auf Lager sind.

Für Prototypen und Verifikationsdesigns empfiehlt KYOCERA AVX die Verwendung seines Engineering Module (EM)-Reihe X7R BME MLCCs für nicht flugfähige Prototypen. Diese Serie umfasst Kondensatoren der Bereiche ESCC 3009041, NASA S311-P838 und MIL 32535 ​​und verwendet dieselben Materialien wie die vollständig qualifizierten Teilenummern, nur ohne die abschließenden Test- und Screeningprozesse von DLA und European Space Components Coordination (ESCC) und QPD/QPL-Listungen, sodass sie mit kürzeren Vorlaufzeiten erhältlich ist.

Weitere Informationen zu den neuen MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 MLCCs von KYOCERA AVX erhalten Sie, indem Sie unten klicken. Weitere Informationen zu unseren anderen oberflächenmontierbaren Keramikkondensatoren für Militär- und Weltraumanwendungen finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/ceramic-capacitors/surface-mount/militaryaerospace/Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitterund Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.