Basierend auf erstklassiger BME-Technologie, die auf über 30 Jahren Forschung und Entwicklung beruht und auf die dringenden Anforderungen des Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes zugeschnitten ist, ermöglichen diese kleinen MLCCs mit hoher Kapazität revolutionäre Reduzierungen bei Bauteilgröße, Gewicht und Anzahl, verbessern die Haltbarkeit und maximieren die Effizienz des Leiterplattenlayouts.

FOUNTAIN INN, SC (13. April 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen elektronischen Bauteilen, die entwickelt wurden, um technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat seine streng getestete und im Feld bewährte Serie von MIL-PRF-32535 Basismetallelektroden (BME) NP0 MLCCs, die von der Defense Logistics Agency (DLA) zugelassen und in ihre Qualified Products Database (QPD) aufgenommen wurden, um neue Gehäusegrößen und Kapazitätswerte erweitert.
Basierend auf erstklassiger BME-Technologie, die auf mehr als 30 Jahren Forschung und Entwicklung beruht und auf die dringenden Anforderungen des Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes zugeschnitten ist, MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCs Sie weisen höhere CV-Werte auf als herkömmliche oberflächenmontierte Edelmetallelektroden-MLCCs (PME), die für Militär- und Luftfahrtnormen qualifiziert sind. Dadurch wird die Lücke zwischen kommerziellen und MIL-SPEC-Produktreihen effektiv verringert, während gleichzeitig die Zuverlässigkeitsstufen „M“ und „T“ gemäß MIL-SPEC erfüllt werden. Dies bietet Entwicklungsingenieuren eine Reihe entscheidender Vorteile.
Die neuen MLCCs sind jetzt in kleinen, hochkapazitiven Gehäusegrößen (0402–1210) mit Kapazitäten von 68–47,000 pF (±1–10 % Toleranz) und Spannungen von 4–100 V erhältlich. Die MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCs ermöglichen revolutionäre Reduzierungen von Bauteilgröße, -gewicht und -anzahl und unterstützen Entwicklungsingenieure in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie bei der Optimierung ihrer Leiterplattenlayouts. Sie verfügen außerdem über die patentierte FLEXITERM®-Anschlusstechnologie von KYOCERA AVX, die herkömmliche SMD-Anschlüsse hinsichtlich ihrer Robustheit gegenüber den thermomechanischen Belastungen während Montage und Betrieb deutlich übertrifft.
MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCs sind für den Einsatz in hochzuverlässigen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsanwendungen zugelassen, einschließlich Filter-, Abstimmungs-, Entkopplungs-, Zeit- und Sperrschaltungen in land- und luftgestützten militärischen Geräten, Satellitenstartanlagen sowie Kommunikations-, Erdbeobachtungs- und wissenschaftlichen Erkundungssatelliten.
„KYOCERA AVX hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie erstklassige, geprüfte und bewährte Komponentenlösungen anzubieten, die den hohen Anforderungen ihrer Anwendungen mit höchsten Zuverlässigkeitsanforderungen gerecht werden“, so Michael Conway, Senior Product & Marketing Manager – High-Reliability Components, KYOCERA AVX. „Die Ergänzung unserer DLA-QPL-zugelassenen MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCs mit FLEXITERM-Anschlüssen um die neuen MLCCs 1206 und 1210 mit höherer Kapazität trägt dazu bei, die wachsende Nachfrage nach kleineren, leichteren, robusteren und militärtauglichen Kondensatoren mit höherer Kapazität zu befriedigen und innovative Technologien zu ermöglichen. Wir werden diese und andere verwandte Serien kontinuierlich weiterentwickeln, um den sich wandelnden Marktbedürfnissen gerecht zu werden.“
MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCs sind in Standard-Waffelverpackung oder auf Rolle erhältlich. Die Lieferzeit für Bauteile der Zuverlässigkeitsklasse M beträgt derzeit 18 Wochen in den USA und Asien sowie 16 Wochen in Europa. Für Bauteile der Zuverlässigkeitsklasse T beträgt die Lieferzeit derzeit 25 Wochen in den USA und Asien sowie 23 Wochen in Europa.
Weitere Informationen zur neu erweiterten KYOCERA AVX-Serie finden Sie hier. MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCs und das komplette Portfolio von Hochzuverlässige KYOCERA AVX MLCCs für Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsanwendungeneinschließlich der komplementären MIL-PRF-32535 X7R BME MLCCs und DSCC 25007 Miniatur-MLCCs mit hoher CV-Zahl, X7R BME-gestapeltBitte besuchen Sie die hier eingebetteten Links.
Zur Prototypenerstellung und Verifizierung von MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCCs für Nicht-Fluganwendungen sollten Sie die Verwendung von … in Betracht ziehen. Engineering Module (EM)-Reihe X7R BME MLCCsDiese Serie umfasst Kondensatoren der Typen ESCC 3009041, NASA S311-P838 und MIL-PRF-32535 und verwendet die gleichen Materialien wie die vollständig qualifizierten Teilenummern – nur ohne die abschließenden Test- und Prüfverfahren der DLA und der European Space Components Coordination (ESCC) sowie die QPD/QPL-Listungen, was die Lieferzeiten erheblich verkürzt.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.