Neue Ergänzungen zu MIL-PRF-39006 QPL

Die axial bedrahteten, hermetisch abgedichteten Nass-Tantal-Kondensatoren der Serie M39006 von TWA bieten hohe Zuverlässigkeit und hohe CV-Leistung in rauen Umgebungen in den Bereichen Militär, Verteidigung, Avionik und Industrieanwendungen und sind jetzt mit Zuverlässigkeit auf M- und P-Niveau erhältlich.

FOUNTAIN INN, SC (24. April 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, gab bekannt, dass seine axial bedrahteten, hermetisch abgedichteten Nasselektrolyt-Tantalkondensatoren der TWA-Serie einer Prüfung unterzogen wurden Zusätzliche Qualifikationstests gemäß MIL-PRF-39006, FSC 5910 und dem Detailspezifikationsblatt MIL-PRF-39006/33. Die Ausfallrate wurde um Level P erweitert (d. h. 0.1 % pro 1,000 Stunden). Daher weist die Überarbeitung der Qualified Parts List (QPL) 39006 die Ausfallratenstufen M und P für diese Produkte aus.

Die Kondensatoren der TWA-Serie von KYOCERA AVX auf dem MIL-PRF-39006 QPL (Kondensatoren der TWA M39006-Serie) sind für eine hohe Zuverlässigkeit und hohe CV-Leistung in rauen Umgebungen in den Bereichen Militär, Verteidigung, Avionik und Industrieanwendungen, einschließlich Satelliten, DC/DC, ausgelegt Netzteile, Leistungswandler, Massenenergiespeicher und Pule-Stromkreise. Sie verfügen über ein zylindrisches, axial bedrahtetes Gehäuse mit einem hermetisch abgedichteten, geschweißten Tantalgehäuse und einer Kopfbaugruppe, die Umweltgefahren wie Stößen, Vibrationen und Temperaturen von -55 °C bis +125 °C standhält, sowie über ein einzigartiges Kathodensystem Das sorgt für einen beeindruckend hohen CV/cm³-Wert und stabile elektrische Parameter.

Qualifizierte Teile sind jetzt in den Gehäusegrößen T3 und T4 mit M-Level- oder P-Level-Zuverlässigkeit (d. h. Ausfallraten von 1 % bzw. 0.1 % pro 1,000 Stunden), Kapazitätswerten von 470–1800 µF und Spannungsnennwerten von 25–75 V. Die Kondensatoren der TWA M39006-Serie weisen außerdem einen geringen DC-Leckstrom (5–12 µA bei +25 °C und 20–50 µA bei +85 °C und +125 °C) und einen niedrigen ESR (0.5–0.9 Ω max. bei 120 Hz) auf und sind alle Hergestellt im KYOCERA AVX-Werk in Lanškroun, Tschechische Republik, das nach dem Qualitätsmanagementsystem IATF 16949:2016 für die Entwicklung, Herstellung und Montage von Tantal- und Nioboxid-Elektrolytkondensatoren qualifiziert ist. Die Vorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit 18 Wochen.

„Qualifizierte Teile sind entscheidende Komponenten hochzuverlässiger Systeme, daher sind wir stolz auf unsere neuesten Ergänzungen zur MIL-PRF-39006 QPL. „Unsere nassen Tantalkondensatoren der TWA M39006-Serie bieten eine stabile, hochzuverlässige Leistung mit hohem CV und halten nachweislich einer Reihe mechanischer, elektrischer und umweltbedingter Herausforderungen über eine lange Lebensdauer stand, was direkt zu geringeren Wartungsanforderungen und niedrigeren Gesamtsystemkosten beiträgt“, sagte er Allen Mayar, Globaler Produktmanager, Elektrolytkondensatoren, bei KYOCERA AVX. „Um diese Vorteile auf eine noch größere Anzahl hochzuverlässiger Anwendungen in kritischen Marktbereichen auszudehnen, werden wir weiterhin zusätzliche Kapazitätswerte, Spannungswerte und Gehäusegrößen den MIL-PRF-39006-Qualifizierungstests unterziehen, um die Serie weiter zu erweitern.“ 'Präsenz auf der QPL.“

Für weitere Informationen zu den axial bedrahteten, hermetisch abgedichteten Nass-Tantalkondensatoren der Serie TWA M39006 von KYOCERA AVX, einschließlich des Produktdatenblatts, das im Zuge der Erweiterung der Qualifikation fortlaufend aktualisiert wird, klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Arrow Electronics, Digi-Key Electronics, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics oder TTI, Inc. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.