Miniatur-Schott-EMI-Filter für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt

ABSTRACT
Fortschritte bei der Herstellung von mehrschichtigen Keramikkondensatoren (MLCC) haben zu erheblichen Verbesserungen der Spannungs- und Kapazitätsfähigkeiten von Kondensatoren in Miniaturgehäusegröße geführt. Diese Fortschritte wurden auch auf keramische Scheibenkondensatoren ausgeweitet, die in den meisten schottmontierten EMI-Unterdrückungsfiltern eingesetzt werden. Sie sind jetzt in kleineren Gehäusen erhältlich und machen die Kontrolle von EMI in platz- und gewichtsbeschränkten Luft- und Raumfahrtanwendungen einfacher und zuverlässiger. Derzeit können Scheibenkondensatoren mit Außendurchmessern von nur 0.050 Zoll und einer Kapazität von bis zu 5,000 pF hergestellt werden. Es gibt auch gleichwertige Modelle, die eine effektive … gewährleisten.
RELEASE
Signalintegritätsjournal
VERÖFFENTLICHT
6. Oktober 2020
ARTIKEL-LINK
https://www.signalintegrityjournal.com/blogs/12-fundamentals/post/1894-miniature-bulkhead-emi-filters-for-aerospace-applications