Die Mehrschichtvaristoren der VCAS-Serie – die ersten MLVs der Branche mit flexiblen Anschlüssen in Automobilqualität – sind nun die ersten ihrer Art, die sowohl die Standards AEC-Q200 als auch VW80808 erfüllen. Die neue VW80808-Qualifizierung gewährleistet darüber hinaus optimale Leistung in einem erweiterten Spektrum anspruchsvoller, hochzuverlässiger Anwendungen in der Automobilindustrie und darüber hinaus.
FOUNTAIN INN, SC (5. Dezember 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, gibt stolz bekannt, dass mehrere Multilayer-Varistoren (MLVs) der VCAS-Serie nun dafür qualifiziert sind sowohl den VW80808- als auch dem AEC-Q200-Standard.
Die im Oktober 2022 eingeführten MLVs der VCAS-Serie waren die ersten MLVs der Branche, die mit flexiblen Anschlüssen in Automobilqualität ausgestattet waren, und mehrere Teile der Serie sind nun die ersten Varistoren mit flexiblen Anschlüssen, die sowohl für die Standards AEC-Q200 als auch VW80808 qualifiziert sind . Der VW80808-Standard konzentriert sich auf den Schutz elektrischer Automobilsysteme vor Kurzschlüssen im Zusammenhang mit der Batterie. Die Qualifikation basiert auf:
- 5-mm-Biegeprüfung der Platine
- Prüfung von Stromleitungen (60,000 Impulse bei -55 °C, +25 °C und +125 °C)
- Temperaturwechselprüfung
Die MLVs der VCAS-Serie mit FLEXITERM-Anschlüssen sind so konstruiert, dass sie starken Biegungen, Vibrationen und Temperaturwechseln zuverlässig standhalten. Sie sind getestet und nachweislich auf eine mechanische Durchbiegung der Platine von bis zu 5 mm und bis zu 3,000 Temperaturwechseln bis zu 150 °C ausgelegt, was weit über der Norm liegt AEC-Q200-Testanforderung von 1,000 Zyklen bei bis zu 125°. Die Testergebnisse zeigten durchweg, dass die MLVs der VCAS-Serie selbst dann, wenn sie 200 % mehr Temperaturzyklen bei 20 % höheren Temperaturen als den für die AEC-Q200-Qualifizierung vorgeschriebenen Temperaturen ausgesetzt wurden, keinerlei Ausfälle bei der Biegung der Platine aufwiesen, einschließlich interner Risse und Depanelisierung, und keine wesentlichen Änderungen an ihrer elektrischen Leistung aufwiesen Eigenschaften.
Die zusätzlichen Tests, die zur Erlangung der VW80808-Qualifizierung erforderlich sind, stellen sicher, dass die MLVs der VCAS-Serie optimale Leistung in einem erweiterten Spektrum anspruchsvoller Hochzuverlässigkeitsanwendungen in der Automobilindustrie liefern. Sie können auch in Industrie-, Luft- und Raumfahrt-, Bohrloch-, IoT- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden. Zu den geeigneten Anwendungen für die Serie gehören jetzt Anwendungen im Motorraum von Kraftfahrzeugen und Batterieleitungen, Signal- und Stromleitungen, Schaltkreise mit direkten Strom- und Batterieanschlüssen, Schaltkreise, die Vibrationen, variablen Temperaturen und Biegebeanspruchung ausgesetzt sind, Smartwatches und andere Wearables sowie Reinigungsroboter. Die MLVs der VCAS-Serie eignen sich auch gut für den Einsatz in Anwendungen, die Gefahren ausgesetzt sind, darunter erhebliche Temperaturschwankungen, Vibrationen, Wellenlöten, erzwungene Kühlung, unsachgemäße Handhabung, das Einsetzen und Entfernen von Leiterplatten aus Steckverbindern und Leiterplattenkonfigurationen mit hoher Dichte – all das kann passieren Dies führt zu einer Ausdehnung, Schrumpfung, Biegung und Rissbildung der Leiterplatte sowie zur Demontage von Komponenten, die in der Nähe der Kanten der Leiterplatte, in der Nähe von Biegezonen und in der Nähe großer, schwerer Komponenten montiert sind.
Die MLVs der VCAS-Serie verfügen über die patentierte FLEXITERM-Soft-Termination-Technologie von KYOCERA AVX, die seit mehr als 15 Jahren bei für die Automobilindustrie zugelassenen Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) weit verbreitet ist und im Vergleich zu konkurrierenden Technologien nachweislich eine höhere Zuverlässigkeit und hervorragende mechanische und thermomechanische Leistung bietet. Zu den weiteren Merkmalen gehören hohe Strom- und Energieverarbeitungsfähigkeiten, superschnelle Reaktionszeiten, mehrere ESD-Auslösefähigkeiten und ein hochzuverlässiger bidirektionaler Überspannungsschutz. Die MLVs der VCAS-Serie sorgen im ausgeschalteten Zustand für eine EMI/RFI-Dämpfung, wodurch der Bedarf an zusätzlichen EMV-Kondensatoren reduziert oder sogar beseitigt werden kann und im Vergleich zu konkurrierenden Diodenlösungen geringere Einfügungsverluste, geringere Leckströme und eine unübertroffene Zuverlässigkeit ermöglicht werden.
Die Serie ist in vier oberflächenmontierbaren Gehäusegrößen (0603, 0805, 1206 und 1210) erhältlich und für Arbeitsspannungen von 3.3–85 V, Klemmspannungen von 14–165 V, Übergangsenergien von 0.1 bis 4.5 J und den Betrieb ausgelegt Temperaturen bis 150°C. Es ist außerdem RoHS-konform.
„Unsere Mehrschichtvaristoren der VCAS-Serie mit FLEXITERM-Technologie wurden entwickelt, um den Anforderungen der Automobilindustrie an robustere Komponentenlösungen gerecht zu werden. Die neue VW80808-Qualifizierung erweitert ihre bewährte Leistung über die durch ihre AEC-Q200-Qualifizierung garantierte Leistung hinaus“, sagte Zack Kozawa, Produktmarketingmanager bei KYOCERA AVX. „Nach dem AEC-Q200-Standard qualifizierte Teile können oft nicht ausreichen, um Biegeausfälle zu verhindern, die durch die mechanischen und thermischen Belastungen während der Montage und des Betriebs verursacht werden. Daher bestätigt diese zusätzliche Qualifikation ihre Eignung für ein breites Spektrum anspruchsvoller Hochzuverlässigkeitsanwendungen in der Welt.“ Automobilindustrie und darüber hinaus. Die Serie ergänzt außerdem das umfangreiche Portfolio von KYOCERA AVX an für die Automobilindustrie qualifizierten Komponenten, das sich über mehrere Produktkategorien erstreckt und Kunden eine umfassende Palette an Lösungen bietet, die speziell auf ihre anspruchsvollen Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind.“
MLVs der VCAS-Serie mit FLEXITERM-Technologie werden zur Kompatibilität mit automatisierten Verarbeitungsgeräten auf 7-Zoll-Rollen verpackt. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 10 Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen Mehrschichtvaristoren der VCAS-Serie mit FLEXITERM-Technologie von KYOCERA AVX finden Sie unter Klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key Electronics und Mouser Electronics. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.