Die neun neuen Antennenserien nutzen eine Kombination aus modernen Satelliten- und Mobilfunktechnologien und verfügen über kleine, flache Formfaktoren, die für den Einsatz in einer großen Bandbreite von Hochleistungsanwendungen und rauen Umgebungen robust sind. Zudem sind sie auf Designflexibilität und hohe Zuverlässigkeit, Effizienz und Verstärkung im Frequenzbereich von 698–5,920 MHz sowie Kosten- und Zeitersparnisse optimiert.

FOUNTAIN INN, SC (7. Dezember 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, kündigt Ethertronics‘ umfangreiches Sortiment an hochleistungsfähigen, hochzuverlässigen externen Antennen an, die sofortige, standardisierte Lösungen für eine breite Palette marktübergreifender Anwendungen mit anspruchsvollen Anforderungen an Platz, Gewicht und Leistung bieten sollen. Die neun Antennenserien bieten eine große Auswahl an kleinen, flachen Formfaktoren, die robust und umweltversiegelt sind und für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen und rauen Umgebungen geeignet sind. Das Sortiment bietet außerdem optionale Kabelverbindungen für mehr Designflexibilität sowie RoHS- und REACH-Konformität für globalen Nutzen und internationale Kompatibilität. Ideale Anwendungen für die neun externen Antennenserien erstrecken sich über die Automobil-, Industrie-, Landwirtschafts-, Netzwerk-, Medizin-, Einzelhandels-, Energie- und Transportbranche und umfassen Fernüberwachung, Gateways und Zugangspunkte, Point-of-Sale-Terminals, IoT-Geräte, Telematik, digitale Beschilderung, Smart Homes, Smart Grids, Logistik, Tracking und Industriegeräte.
Die AVX/Ethertronics-Reihe kompakter und flacher, leistungsstarker und äußerst zuverlässiger externer Antennen ist optimiert, um sofortige, standardisierte Lösungen für eine breite Palette anspruchsvoller Anwendungen in rauen Umgebungen bereitzustellen und besteht aus:
- GNSS (aktiv)/LTE MIMO 3-in-1-Außenantenne (X1005245)
- Externe LTE-Antenne (X1005246)
- GNSS (aktiv) Externe Antenne (X1005247)
- GNSS (aktiv)/DSRC 2-in-1 externe Antenne (X1005248)
- Externe WiFi-Antenne (X1005323)
- LTE MIMO/GNSS (aktiv)/WiFi MIMO 5-in-1-Außenantenne (X1005324)
- GPS/GLONASS (aktiv) und LTE 2-in-1 externe Antenne (X1005243)
- GNSS (aktiv)/LTE/WiFi 3-in-1-Außenantenne (X1005244)
Durch die Kombination von fortschrittlichen Satelliten- und drahtlosen Kommunikationstechnologien sowie Ethertronics‘ bewährter Expertise im innovativen Antennendesign können die externen Antennen dieser neun Serien eine Höhe von nur 6.7 mm (±1.0 mm) erreichen und einen Bereich von Hoch- und Ultrahochfrequenzen von 698–5,920 MHz mit hoher Zuverlässigkeit, Effizienz und Verstärkungseigenschaften unterstützen. Diese Antennen sind mit Schaumstoffkleber und Schraubmutter-Befestigungsoptionen erhältlich, verfügen außerdem über IPX5- und IPX7-Dichtungsschutz und halten Betriebstemperaturen von -40 °C bis 85 °C stand.
„Die neue Reihe externer Antennen von Ethertronics nutzt eine Kombination aus fortschrittlichen Satelliten- und drahtlosen Kommunikationstechnologien, um eine herausragende Leistung zu liefern, die darauf ausgelegt ist, die weitverbreitete marktübergreifende Nachfrage nach robusten Lösungen für Anwendungen in rauen Umgebungen in der Industrie und im Transportwesen zu erfüllen“, sagte Alexander Hall, Field Applications Engineer bei AVX. „Durch das Angebot einer Vielzahl von Standardantennenprodukten können wir Ingenieuren erhebliche Kosten- und Zeiteinsparungen ermöglichen, die Notwendigkeit von Designgebühren eliminieren, Zykluszeiten verkürzen und die Markteinführung beschleunigen.“
Weitere Informationen zum umfangreichen Sortiment externer Antennen von KYOCERA AVX erhalten Sie, wenn Sie auf die oben eingebetteten serienspezifischen Links klicken. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie bei Digi-Key. Mäusefängerden TTI, Inc. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, oder senden Sie eine E-Mail an anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.