Die neuen MLVs der TransGuard® Automotive VGAH-Serie wurden für den Einsatz in Automobil-, Industrie- sowie Öl- und Gasanwendungen mit hohen Temperaturen, hohem Energiebedarf und rauen Umgebungsbedingungen entwickelt und bieten bidirektionalen Überspannungsschutz und Breitband-EMI/RFI-Filterung in einem einzigen, hochzuverlässigen SMT-Gerät.
FOUNTAIN INN, SC (25. November 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie von Hochtemperatur-Glaskapsel-Mehrschichtvaristoren (MLVs) die nach AEC-Q200 qualifiziert sind, für Betriebstemperaturen von bis zu 150 °C ausgelegt sind und für den Einsatz in einer großen Bandbreite energieintensiver und rauer Umgebungen im Motorraum von Kraftfahrzeugen, in der Industrie sowie in der Öl- und Gasindustrie konzipiert sind.
Die neuen glasgekapselten Hochtemperatur-MLVs der TransGuard® Automotive VGAH-Serie bestehen aus keramischen Halbleiterbauelementen auf Zinkoxidbasis (ZnO) mit nichtlinearen, bidirektionalen Spannungs-Strom-Kennlinien (VI), die denen von Back-to-Back-Zenerdioden ähneln, jedoch über höhere Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten und zusätzliche EMI/RFI-Dämpfung verfügen. Sie kombinieren bidirektionalen Überspannungsschutz und EMI/RFI-Filterfunktionen in einem einzigen, hochzuverlässigen SMT-Bauelement. Die Serie weist außerdem hohe Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten, sehr schnelle Reaktionszeiten von unter einer Nanosekunde (<1 nS) auf ESD-Schläge, Mehrfachschlagfähigkeiten, hohe Energieabsorption/Lastabwurf, geringe Leckage und ausgezeichnete Lötbarkeit auf. Weitere Vorteile sind die Glaskapselung für undurchlässigen Schutz gegen raue Umgebungen und Prozesse, einschließlich Säuren, Salz und Chlorflussmitteln, und keine Derating-Anforderungen für Energie und Strom über den gesamten Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C.
Die neuen, für den Automobilbereich zugelassenen MLVs der VGAH-Serie sind in fünf Chipgrößen (1206, 1210, 1812, 2220 und 3220) mit Betriebsspannungen von 16–31 VDC, Klemmspannungen von 40–57 V, Energiewerten von 0.6–13 J, Lastabwurfenergie von 1.5–50 J, Spitzenstromwerten von 200–1,800 A und Kapazitäten von 700–15,000 pF erhältlich und eignen sich besonders gut für den Einsatz in Gleichstrommotoren mit hohen Temperaturen und rauen Umgebungsbedingungen, Stabspulen, LIN-Bussen (Local Interconnect Network), elektrischen Steuergeräten (ECU), Turboladern, Sensoren und Relaisanwendungen in Nutzfahrzeugen, Hybridelektrofahrzeugen (HEV), Plug-in-Hybridelektrofahrzeugen (PHEV) und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE). Die Serie eignet sich außerdem ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen mit hohen Temperaturen und rauen Umgebungsbedingungen, darunter Elektrowerkzeuge, Automatisierungs- und Bohrlochausrüstung sowie erneuerbare Energiesysteme.
„Die neuen glasgekapselten Hochtemperatur-Mehrschichtvaristoren der TransGuard Automotive VGAH-Serie von AVX erweitern das Portfolio an hochzuverlässigen Lösungen für Hochtemperatur-, Hochenergie- und raue Umgebungsanwendungen in der Automobil-, Industrie- sowie Öl- und Gasbranche“, sagte Jiri Machanicek, Produktmarketingmanager für Schaltungsschutz bei AVX. „Die neuen MLVs der VGAH-Serie bieten TVS-Schutz im eingeschalteten Zustand und Breitband-EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand, erfordern keine Strom- oder Energiereduzierung über den gesamten Bereich der Nennbetriebstemperaturen, der von -55 °C bis 150 °C reicht, und verfügen über einen kompakten Formfaktor, der rauen Umgebungsbedingungen und Prozessen standhält und den zunehmend verbreiteten Anforderungen an leichte, platzsparende, multifunktionale Komponenten gerecht wird.“
The new Glasgekapselte Hochtemperatur-MLVs der VGAH-Serie Sie verfügen außerdem über RoHS-konforme Nickel-Barriere-über-Reinzinn-Anschlüsse (Ni/Sn), erfüllen die ESD-Leistungsanforderungen der Normen AEC-Q200, IEC 61000-4-2 und ISO 10605 und werden auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Band und Rolle für die automatische Bestückung geliefert. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 14 Wochen.
Für weitere Informationen zu den neuen glasgekapselten Hochtemperatur-Mehrschichtvaristoren der TransGuard Automotive VGAH-Serie von AVX klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik, DMTL, Mäusefänger, RS Components und Rutronik.