NASA genehmigt weltraumtaugliche X7R BME MLCCs von AVX

FOUNTAIN INN, SC (20. Juli 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat bekannt gegeben, dass die National Aeronautics and Space Administration (NASA) nach mehreren Jahren umfassender Tests seine weltraumtauglichen X7R-Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) mit Basismetallelektrode (BME) für den Einsatz in US-amerikanischen Militär- und Raumfahrtanwendungen gemäß den Kriterien der Spezifikation S-311-P-838 zugelassen hat. Diese Spezifikation definiert die Anforderungen an hochzuverlässige, mehrschichtige Chipkondensatoren mit festem Wert und keramischem Dielektrikum mit Basismetallelektrode für hochzuverlässige Raumfahrtanwendungen sowie die Verarbeitungsüberprüfungen und Inspektionen, die für im Flug eingesetzte Baugruppen erforderlich sind, und macht AVX offiziell zum ersten (und derzeit einzigen) Lieferanten von BME-Kondensatoren, die für den Einsatz in US-amerikanischen Raumfahrtanwendungen zugelassen sind.

Die raumtauglichen BME-MLCCs von AVX weisen höhere Kapazitätsspannungsfähigkeiten (CV) auf als die MLCCs mit Edelmetallelektroden (PME), die seit langem den Standard für die globale Luft- und Raumfahrtindustrie darstellen. Sie bieten die extrem hohe Zuverlässigkeit, die von der Raumfahrtindustrie gefordert wird, und liefern gleichzeitig höhere Kapazitätswerte in erheblich kleineren Gehäusegrößen. Dadurch sind drastische Reduzierungen von Platinenfläche, Gewicht und Komponentenanzahl möglich, was sich direkt in Einsparungen bei den Startkosten niederschlägt.

Die X7R BME MLCCs für den Weltraumbereich von AVX sind mit Flexiterm®-Anschlüssen ausgestattet und bieten zudem eine deutlich höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen, da sie eine größere Durchbiegung der Platine zulassen als Standardanschlüsse, insbesondere bei großen Gehäusegrößen. Die Serie ist derzeit in fünf Gehäusegrößen von 0603 bis 1812 und drei Kapazitätstoleranzen (±5 %, ±10 % und ±20 %) erhältlich. Sie ist für 16–100 V und 2.2 nF bis 8.2 μF ausgelegt und eignet sich ideal für E/A-Filterung und Massenspeicherung in Schaltnetzteilen (SMPS) in der Weltraum- und Satellitenkommunikation, in militärischen Verteidigungs- und Waffensystemen sowie in Radarsystemen.

„Nach jahrelangen umfangreichen Tests gemäß den S-311-Spezifikationen des Goddard Space Flight Center (GSFC) der NASA wurde AVX im Juni dieses Jahres der erste und einzige Hersteller, der X7R BME MLCCs für den Einsatz in US-Militär- und Luftfahrtanwendungen liefern darf“, sagte Steve Carter, Produktmarketingmanager bei AVX. „Die hohen CV-Fähigkeiten unserer BME-Kondensatoren ermöglichen die Verwendung kleinerer Leiterplatten, die weniger wiegen und weniger Komponenten haben. Dadurch erhalten Luftfahrtingenieure passive Lösungen, die Spitzenleistung und unternehmenskritische Zuverlässigkeit bieten.“

Die weltraumtauglichen BME-MLCCs von AVX in den Gehäusegrößen 0603–1812 sind zudem die ersten Kondensatoren dieser Art, die für den Einsatz in europäischen Weltraumanwendungen zugelassen sind, da sie kürzlich gemäß den Kriterien der Spezifikation 3009/041 der European Space Components Coordination (ESCC) in die Qualified Parts List (QPL) der European Space Association (ESA) aufgenommen wurden. Die Teile der Serien 0402 und 2220 befinden sich noch in der QPL-Bewertung, und nach der Zulassung wird eine separate Ankündigung herausgegeben.

Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem AVX-Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

Weitere Informationen zu den X7R BME MLCCs von AVX für den Weltraum finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf den AVX European Space Agency und CECC Ceramic Capacitor Products-Katalog zuzugreifen. Weitere Informationen zur S-311-P-838-Spezifikation der NASA finden Sie unter https://nepp.nasa.gov/.

Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.