Mit der Veröffentlichung der neuen 0201 Accu-Guard II-Niederstromsicherungen mit einer Nennspannung von 28 bis 200 mA wurde KYOCERA AVX zum weltweit ersten und derzeit einzigen Anbieter von 0201-Sicherungen mit einer Nennspannung von weniger als 150 mA.
FOUNTAIN INN, SC (27. März 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat seine Accu-Guard II-Niederstromsicherungen um neue 0201-Gehäusegrößen erweitert, die liefern die derzeit niedrigsten Ratings der Branche.
Accu-Guard II-Niederstromsicherungen nutzen Dünnschichttechnologie, um eine präzise Kontrolle über die physikalischen und elektrischen Eigenschaften der Komponenten zu erreichen – über das hinaus, was mit Standardsicherungstechnologien möglich ist – und liefern extrem niedrige Nennströme in kompakten 0603-, 0402- und neuen 0201-Gehäusen . Tatsächlich wurde KYOCERA AVX mit dieser neuesten Version der weltweit erste und derzeit einzige Anbieter von Niederstromsicherungen 0201 mit einer Nennleistung von weniger als 150 mA.
Die neuen Niederstromsicherungen 0201 Accu-Guard II bieten Nennströme von 28 mA bis 200 mA und bieten wertvolle Platzeinsparungen und einen schnell wirkenden, hochzuverlässigen Schaltkreisschutz in ausgestatteten Industrie-, Energie-, Versorgungs-, Telekommunikations-, Medizin- und Unterhaltungselektronikanwendungen mit kleinen, hochdichten Leiterplatten. Diese Einwegsicherungen haben außerdem eine Unterbrechungsleistung von 50 A und sind zusätzlich für 32 V, einen Nachsicherungswiderstand von >1 MΩ und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt. Zu den weiteren Merkmalen gehören bleifreie, mit Nickellot beschichtete (Sn100) Land Grid Array (LGA)-Anschlüsse, die Einhaltung der ISO 9001-, IATF-, RoHS- und UL/cUL-Vorschriften sowie eine Band- und Rollenverpackung für die automatisierte Verarbeitung.
Zu den idealen Anwendungen für die neuen Niederstromsicherungen 0201 Accu-Guard II gehören Batteriemanagementsysteme, Batterieladegeräte, wiederaufladbare Batteriesätze, Festplattenlaufwerke, Handfunkgeräte, LCD-Bildschirme, Basisstationen, Computer, Tablets, Smartphones und medizinische Instrumente , Haushaltsgeräte sowie Digitalkameras und Videokameras. Sie eignen sich auch gut für den Einsatz in rauen und potenziell explosiven ATEX-Umgebungen, einschließlich Gasverteilungszentren.
„Die stetige marktübergreifende Nachfrage nach kleinen, sicheren und multifunktionalen elektronischen Produkten treibt OEMs dazu, Schaltkreise zu entwickeln, die mit einer hohen Komponentendichte ausgestattet sind und sowohl auf Hitze als auch auf DC-Überstrombedingungen empfindlich reagieren“, sagte Amir Kopelman, Technical Services Manager bei KYOCERA AVX. „Wir haben unsere neuen Niederstromsicherungen 0201 Accu-Guard II entwickelt, die einen niedrigen Widerstand, einen geringen Spannungsabfall und die niedrigsten Nennströme aller auf dem Markt erhältlichen 0201-Sicherungen aufweisen und einen zuverlässigen, schnell wirkenden Stromkreisschutz bieten – mit diesen kleinen.“ Überfüllte Rennstrecken sind im Hinterkopf und wir freuen uns sehr, dass Konstrukteure, die sich diesen gemeinsamen Herausforderungen stellen, sie ausprobieren können.“
Weitere Informationen zu den Niederstromsicherungen Accu-Guard II von KYOCERA AVX, einschließlich der neuen 0201-Teile, finden Sie unter den hier eingebetteten Links. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey, Mouser Electronics und Richardson RFPD. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.