FOUNTAIN INN, SC (12. Mai 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat einen neuen 2 mm großen vertikalen Poke-Home-Wire-to-Board-Kontakt (WTB) herausgebracht. Als neueste Ergänzung der 70-9296-Serie von AVX akzeptiert der neue Mikrokontakt 26–22 AWG Massiv- oder Litzendrähte, unterstützt Stromstärken von bis zu 8 A und ist 37 % kleiner als das nächstkleinere Angebot der Serie (ein 3 mm großer vertikaler Poke-Home-WTB-Kontakt). Dadurch ist er mit kleineren Drahtstärken und Geräten kompatibel und erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der Serie auf leichte Industrieelektronik, wie etwa SSL-Produkte für Vitrinen und Unterschränke mit niedrigerer Stromstärke und kürzeren Leitungen, Schalter, Lichtleisten und Bewegungs-, Druck- und Temperatursensoren, um nur einige zu nennen.
Der neue vertikale 2-mm-WTB-Kontakt ist mit Kontaktpositionen auf der Oberseite oder durch die Platine hindurch sowie mit Drahteinführung von unten oder oben für FR4- und Metallkern-Leiterplatten erhältlich. Basierend auf AVXs industrieerprobtem Dual-Beam-Box-Kontaktdesign, das hochwertige Phosphorbronzekontakte mit Zinn-über-Nickel-Beschichtung verwendet, bietet der neue Einzelkontakt der Serie 70-9296 die gleiche robuste und zuverlässige elektrische Leistung, mechanische Stabilität und Drahthalterung wie die vertikalen WTB-Steckverbinder der Serie 9296, bietet aber gleichzeitig eine verbesserte Funktionalität hinsichtlich der Platzierung zu geringeren Kosten aufgrund des Fehlens des Kunststoffisolators und der damit verbundenen Montagekosten.
„Unsere neuen 2-mm-Vertikal-Poke-Home-WTB-Kontakte erweitern die Anwendungsmöglichkeiten der Serie 70-9296 auf den Bereich der Leichtindustrieelektronik und bieten erhebliche Vorteile gegenüber den vorhandenen Steckverbinderlösungen, die für diesen Markt entwickelt wurden, indem sie maximale elektrische und mechanische Leistung in einem kostengünstigen, abgespeckten Format bieten“, sagte Tom Anderson, Produktmanager bei AVX.
Die neuen vertikalen Poke-Home-Kontakte der Serie 70-9296 sind UL-zertifiziert, RoHS-konform und auf Band und Rolle für die automatische SMT-Bestückung verpackt. Sie sind für 300 V (je nach Bestückungsabstand), 5–8 A (je nach AWG), fünf Zyklen Haltbarkeit und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt. Neben SSL-Produkten für Vitrinen und Unterschränke, Schaltern, Lichtleisten und Sensoren – unter anderem für Bewegung, Druck und Temperatur – eignet sich die Serie auch ideal für die Steuerung von Maschinen in der Leichtindustrie, die Steuerung von Gewerbegebäuden und Smart Grid-Anwendungen.
Weitere Informationen zu den 70 mm vertikalen Poke-Home-Einzel-WTB-Kontakten der Serie 9296-2 von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um das Produktdatenblatt herunterzuladen. Weitere Informationen zu AVX Interconnect erhalten Sie von Tom Anderson unter [E-Mail geschützt] oder 864-228-3421. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.