KYOCERA AVX bringt neue 3dB-Hybridkoppler auf den Markt

Die neuen DB0402 3dB 90°-Hybridkoppler wurden entwickelt, um die kontinuierliche Weiterentwicklung drahtloser Hochfrequenzsysteme in verschiedenen Marktsegmenten zu erleichtern. Sie bieten wiederholbare Hochfrequenzleistung und kontinuierliche Leistungshandhabung in Miniatur-, Low-Profile-Formfaktoren, die mit der automatisierten Montage kompatibel sind.
Einführung neuer Produkte (NPI)

FOUNTAIN INN, SC (1. Juli 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat eine neue Reihe integrierter Dünnschicht-Hybridkoppler (ITF) auf den Markt gebracht, die die kontinuierliche Weiterentwicklung drahtloser Hochfrequenzsysteme in Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Telekommunikation und Telemetrie erleichtern sollen.

Hybridkoppler sind spezielle Richtkoppler mit vier Anschlüssen, die Eingangssignale in zwei gleich große 3dB-Ausgänge aufteilen, deren Phasen um 90° verschoben sind. Viele unterstützen auch die Leistungsüberwachung und speisen Signale ein, ohne das Originalsignal zu unterbrechen.

The new DB0402 3dB 90° Hybridkoppler Die KYOCERA AVX-Produkte zeichnen sich durch praxiserprobte Mehrschicht-Dünnschichttechnologie aus, die für exzellente Hochfrequenzleistung in Mikrowellen- und HF-Bändern von 3,000 bis 4,100 MHz entwickelt wurde und eine schnelle Anpassung der HF-Parameter ermöglicht. Sie zeichnen sich außerdem durch eine kompakte, robuste Bauweise mit den Abmessungen 0.040 x 0.023 x 0.014 Zoll ± 0.002 Zoll (L x B x H) aus, was Platzersparnisse auf der Platine ermöglicht. Die bleifreien Nickelanschlüsse sind mit Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und Handlötverfahren kompatibel und ermöglichen eine zuverlässige automatisierte Montage. Zu den weiteren Vorteilen zählen eine hohe Belastbarkeit (1 W kontinuierlich), geringe Einfügungsdämpfung (-0.5 dB typisch, -0.8 dB max.), hohe Isolierung, außergewöhnliche Amplituden- und Phasenbalance (0.6 dB typisch, 1.2 dB max. bzw. 2° typisch, 5° max.), Temperaturstabilität, verbesserte Linearität, geringe parasitäre Effekte, hohe Wiederholgenauigkeit von Teil zu Teil und von Charge zu Charge, ausgezeichnete Lötbarkeit, Selbstausrichtung während des Reflow-Lötens und effektive Wärmeableitung.

Die Serie ist derzeit in vier Frequenzbändern mit einer typischen Leistung von 3,200, 3,500, 3,700 und 3,800 MHz erhältlich und ist für eine Impedanz von 50 Ω und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt. Sie entspricht außerdem den Anforderungen der International Automotive Task Force (IATF) und RoHS, wird in ISO 9001-zertifizierten Anlagen hergestellt und für die automatisierte Montage auf Gurten und Rollen verpackt.

Ideale Anwendungsgebiete für die Serie erstrecken sich über die gesamte Industrie-, Automobil-, Telekommunikations- und Telemetriebranche und umfassen Basisstationen, drahtlose LANs, mobile Kommunikationssysteme, 4G-, 5G- und 6G-LTE-Infrastruktur, Satelliten-TV-Empfänger, Global Positioning Systems (GPS), HF-symmetrische Verstärker, Signalverteilung, Hochleistungsradios, Fahrzeugortungssysteme und andere drahtlose Hochfrequenzsysteme.

„Die rasante Entwicklung und Verbreitung von 5G, SATCOM und anderen drahtlosen Hochfrequenztechnologien treibt die Entwicklung von Schlüsseltechnologien voran, darunter Millimeterwellen- und MIMO-Antennen (Multiple Input, Multiple Output). Diese werden durch innovative Mikrowellen- und HF-Komponenten wie unsere neuen 3dB-90°-Hybridkoppler unterstützt“, sagte Mohammed Abu-Naim, HF-Produktmanager bei KYOCERA AVX – Nordamerika. „Unsere neuen Hybridkoppler bieten Kunden platz- und kostensparende Lösungen zur Maximierung der wiederholbaren Hochfrequenz-HF-Leistung in kompakten und tragbaren Industrie-, Automobil-, Telekommunikations- und Telemetrieanwendungen mit hoher Belastbarkeit und breiten Betriebsfrequenzanforderungen.“

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX DB0402 3dB 90° Hybridkoppler oder unter der komplettes KYOCERA AVX-Portfolio an HF-/Mikrowellenkomponenteneinschließlich Dünnschicht-RichtkopplerBesuchen Sie bitte die hier eingebetteten Links. Bestellen Sie bei DigiKey oder Mouser Electronics. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.