Die neuen Board-to-Board-Batteriesteckverbinder der Serie 9155-020 mit feinem Rastermaß vervollständigen die Produktfamilie der Serie 9155 und etablieren das bewährte Batteriesteckverbinderportfolio von KYOCERA AVX als größte Auswahl an Standard-Batteriesteckverbindern, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.
FOUNTAIN INN, SC (23. Februar 2022) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten zur Beschleunigung technologischer Innovationen und zum Aufbau einer besseren Zukunft, hat sein bewährtes Portfolio an Batteriesteckverbinder für Board-to-Board- und Batteriepack-Integrationsanwendungen mit der Veröffentlichung einer neuen Fine-Pitch-Steckverbinderserie für medizinische, industrielle und Netzwerkanwendungen. Die neuesten Ergänzungen dieses Produktportfolios, das bereits die derzeit größte Auswahl an Standard-Batteriesteckverbindern auf dem Markt bietet, sind die neuen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-020 mit 1.27 mm Rastermaß.
Wie der Rest der Produktfamilie der Serie 9155 verfügen auch die neuen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-020 mit 1.27 mm Rastermaß über ultrarobuste und zuverlässige vergoldete Berylliumkupfer-Kontakte (BeCu), die nachweislich hochintegrierte elektrische Verbindungen in rauen Anwendungsumgebungen mit Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C für bis zu 15,000 Steckzyklen herstellen und aufrechterhalten. Sie verfügen außerdem über flache, flammhemmende, glasgefüllte Flüssigkristallpolymer-Isolatoren (LCP) nach UL94 V-0, die nur 2.35 mm hoch sind, eine nominale Arbeitshöhe von 2.5–3.1 mm aufweisen und für eine breite Konfiguration und Anwendungseignung Ende-an-Ende stapelbar sind. Die neuen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-020 mit 1.27 mm Rastermaß sind derzeit in Zwei-, Drei-, Vier- und Fünfwegevarianten mit einem Nennkraftarbeitsbereich von 0.30–0.55 N, einer Unterplatte aus duktilem Nickel mit einer Dicke von mindestens 0.8 μm, einem Hartgold von mindestens 0.75 μm im Kontaktbereich und 1.5–3.0 μm bleifreiem matten Zinn an den Enden erhältlich. Zwei- und Dreiwegevarianten sind für volle 3 A pro Kontakt ausgelegt, während Vier- und Fünfwegevarianten für 2 A pro Kontakt ausgelegt sind und alle vier sofort verfügbaren Teilenummern für 400 VAC ausgelegt sind.
Die neuen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-020 mit 1.27 mm Rastermaß sind für den Einsatz in einer breiten, marktübergreifenden Palette kompakter, leichter und flacher Hand- und tragbarer Geräte optimiert, die über eine Dockingstation oder Ladestation aufgeladen werden müssen. Ideale Anwendungsgebiete sind tragbare medizinische Geräte wie Akkupacks für tragbare Sauerstoffgeneratoren, Patientenüberwachungsgeräte, Industriegeräte mit steckbaren oder Programmiermodulen und Internetgeräte, die eine Batterie-Notstromversorgung benötigen.
„KYOCERA AVX verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Lieferung von Batteriesteckverbindern, die nachweislich hochintegrierte elektrische Verbindungen herstellen und aufrechterhalten und einem breiten Betriebstemperaturbereich sowie bis zu 15,000 Steckzyklen zuverlässig standhalten. Darüber hinaus bieten wir die derzeit größte Auswahl an Standard-Batteriesteckverbindern auf dem Markt“, sagte Joe Falcone, Director of Global Marketing bei KYOCERA AVX. „Obwohl auch andere Steckverbinderlieferanten Batteriesteckverbinder anbieten, bietet keiner von ihnen die gleichen Steckverbinderhöhen und Kontaktabstände wie unser Portfolio. Darüber hinaus entwickelt KYOCERA AVX jeden Kontakt so, dass er die für die jeweiligen Anwendungen erforderlichen Kräfte und Ablenkungen liefert, und verwendet immer Berylliumkupfer als Basismaterial für unsere Kontakte, um maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu gewährleisten, während bei Steckverbindern der Konkurrenz oft minderwertigere Metallkontakte verwendet werden, die häufig zu Ausfällen im Feld führen.“
„Die neuen Akkusteckverbinder der Serie 9155-020 mit feinem Rastermaß vervollständigen die Produktfamilie der Serie 9155, die jetzt eine große Auswahl an Konfigurations-, Rastermaß-, Isolatorhöhen-, Arbeitshöhen- und Nennkraftoptionen bietet und sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl tragbarer und handgehaltener Elektronikanwendungen eignet, die Docking- oder Ladestationen erfordern“, sagte Jiri Vojacek, Produktmanager bei KYOCERA AVX. „Wenn Sie außerdem in der breiten Palette der jetzt verfügbaren Standard-Akkusteckverbinder der Serie 9155 nicht die Lösung finden, die Sie benötigen, kann jede Serie dieser Produktfamilie an Ihre individuellen Anwendungsanforderungen angepasst werden.“
Die neuen Batteriesteckverbinder der Serie 9155-020 mit feinem Rastermaß werden in Tape-and-Reel-Verpackungen geliefert, um die Kompatibilität mit automatisierten Bestückungsanlagen zu gewährleisten. Sie bestehen aus 1,100 Teilen pro 330-mm-Rolle und sind mit RoHS-Lötprozessen kompatibel. Die Standardlieferzeit für die Serie beträgt neun Wochen.
Für weitere Informationen zu den neuen 9155-mm-Batterieanschlüssen der Serie 020-1.27 von KYOCERA AVX klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Arrow Electronics, Avnet, Digi-Key-Elektronik, Future Electronics, Mouser Electronics, Rutronik und TTI, IncWeitere Informationen zur branchenweit größten Auswahl an Standard-Batterieanschlüssen finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/.
Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.kyocera-avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Instagram, Like uns auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.