Neue AVX Radial CapGuard™ Varistoren bieten Schaltungsschutz und Hochfrequenz-Rauschfilterung in einer einzigen Komponente

FOUNTAIN INN, SC (9. Juli 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller fortschrittlicher passiver Bauelemente und Verbindungslösungen, hat die neue CapGuard™ Automotive-Serie mit radialen Anschlussdrähten vorgestellt. Die neue CapGuard-Serie kombiniert Mehrschichtvaristoren (MLV) und die hochkapazitive, temperaturstabile X7R-Mehrschichtkeramikkondensator-Technologie (MLCC) in einem einzigen, hochzuverlässigen Bauelement. Sie bietet bidirektionalen Überspannungsschutz, exzellente EMI/RFI-Dämpfung über ein breites Frequenzspektrum und Mehrschlagfestigkeit in einer kompakten, radialen Konfiguration mit einer konformen Epoxidbeschichtung, die für erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungen, mechanische Stöße und Vibrationen sorgt. Die nach AEC-Q200 zertifizierten CapGuard-Bauelemente zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Strom- und Energiebelastbarkeit aus und eignen sich ideal zum Schutz empfindlicher Elektronik vor Hochspannungstransienten sowie zum Filtern hochfrequenter EMI/RFI-Störungen, die von Schaltnetzteilen, Motoren an Gleichstromleitungen, E/A-Leitungen in elektronischen Schaltungen, induktiven Schaltern, Relais und anderen Anwendungen erzeugt werden.

„Unsere neuen radial bedrahteten Bauelemente der CapGuard Automotive-Serie ermöglichen es Entwicklern, empfindliche Komponenten vor Hochspannungstransienten zu schützen und unerwünschte EMI/RFI-Störungen aus der Schaltung herauszufiltern – und das mit einem einzigen Bauteil mit Doppelfunktion“, so Jiri Machanicek, Technical Marketing Manager bei AVX. „Die Bauelemente der CapGuard-Serie sind auf Langlebigkeit in rauen Umgebungen ausgelegt und eignen sich ideal für Anwendungen, die EMI-Filterung, Überspannungsschutz, hohe Zuverlässigkeit, verbesserte mechanische Beständigkeit und Platzersparnis auf der Platine erfordern.“

Die CapGuard Automotive-Serie ist aktuell mit zwei Betriebsspannungen (26 V DC und 45 V DC), zwei Kapazitäten (0.47 µF und 1 µF), jeweils mit einer Toleranz von ±20 %, und zwei Nennenergien (0.6 J und 0.7 J) erhältlich. Die RoHS-konforme Serie ist für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und ESD-fest bis 25 kV (HBM ESD Level 6). Sie ist in zwei Größen erhältlich: 20 und 21. Beide sind maximal 5.99 mm breit, 7.49 mm hoch und 4.5 mm dick und haben einen Anschlussdurchmesser von 0.508 mm. Der Anschlussabstand für Bauteile der Größe 20 mit geraden Anschlüssen beträgt 2.54 mm, für Bauteile der Größe 21 mit geknickten Anschlüssen 5.08 mm. Die Bauteile der CapGuard Automotive-Serie können lose oder in zwei Standardverpackungen auf Rolle geliefert werden. Die Vorlaufzeit für die Serie beträgt 27 Wochen.

Weitere Informationen zur neuen CapGuard Automotive-Serie mit radialen Anschlussdrähten von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um das Produktdatenblatt herunterzuladen.

Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.