Die TWD HTMC-Serie bietet eine stabile, hochzuverlässige Leistung mit extrem hohen Kapazitätswerten, die mit denen von Superkondensatoren vergleichbar sind, und kann in rauen Hochtemperaturumgebungen bis zu 175 °C bis zu 10,000 Stunden lang betrieben werden, was die aktuellen EDLC-Superkondensatorspezifikationen übertrifft.
FOUNTAIN INN, SC (13. Dezember 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat seinen TWD High-Temp Max-Cap um eine neue Nennspannung von 100 mF/3 V erweitert ( HTMC) Serie hermetisch abgedichtete und axial bedrahtete Nass-Tantal-Kondensatoren der Größe DLA T4. Die TWD HTMC-Serie wurde 2016 erstmals mit nur zwei Nennwerten (25 mF/10 V und 50 mF/6.3 V) auf den Markt gebracht und bietet extrem hohe Kapazitätswerte, die mit denen von Superkondensatoren vergleichbar sind, sowie eine stabile, hochzuverlässige und langlebige Leistung Industrie-, Öl- und Gas-, Verteidigungs- und Avionikanwendungen, die Umweltgefahren wie mechanischen Stößen, hochfrequenten Vibrationen und Betriebstemperaturen von bis zu 175 °C ausgesetzt sind.
Die Kondensatoren der TWD HTMC-Serie werden aus hochreinen Tantalpulvern und dem bewährten Nass-Tantal-Design von KYOCERA AVX hergestellt, das über einen hermetisch versiegelten, geschweißten Tantalbehälter mit einem einzigartigen Kathodensystem verfügt, das eine außergewöhnliche CV/cc-Leistung und eine optionale Isolationshülse ermöglicht. Sie weisen eine robuste Stoß- und Vibrationsfestigkeit gemäß MIL-PRF-39006, stabile elektrische Parameter über den gesamten Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +175 °C sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit auf und bieten eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 10,000 Stunden +105 °C und Nennspannung und bis zu 2,000 Stunden bei +175 °C und Nennspannung. Zu den idealen Anwendungen für die Serie gehören DC-Überbrückungs- und Niederfrequenz-Impulsschaltungen in speziellen Industrie-, Avionik-, Verteidigungs- sowie Öl- und Gasanwendungen, die eine hochzuverlässige Leistung mit hoher Kapazität bei hohen Temperaturen erfordern, wie z. B. Bohrlochausrüstung.
„Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unserer praxiserprobten hermetisch abgedichteten und axial bedrahteten Nass-Tantalkondensatoren der TWD HTMC-Serie“, sagte Allen Mayar, Global Product Manager bei KYOCERA AVX. „Diese Kondensatoren werden in unserem hochakkreditierten Werk in Lanskroun, Tschechische Republik, hergestellt und qualifiziert und bieten hochzuverlässige, langlebige Leistung und extrem hohe Kapazität, vergleichbar mit der von Superkondensatoren, in Anwendungen in rauen Umgebungen mit Betriebstemperaturen von bis zu 175 °C C."
Die Kondensatoren der TWD HTMC-Serie sind derzeit in drei Nenngrößen erhältlich – 25 mF/10 V, 50 mF/6.3 V und 100 mF/3 V mit einer Kapazitätstoleranz von ±10 % und ±20 % – und in Standard-DLA-T4-Gehäusen mit optionaler Isolierhülse und einer von zwei Anschlussausführungen: Sn/Pb (60/40) oder RoHS-konformes und bleifrei kompatibles reines Mattzinn. Sie werden in Tray-Paketen geliefert und sind für die automatische Montage und Lötung geeignet. Die aktuelle Vorlaufzeit für die Serie beträgt 10–14 Wochen.
Für weitere Informationen zu den neu erweiterten hermetisch abgedichteten und axial bedrahteten Nass-Tantalkondensatoren der TWD High-Temp Max-Cap (HTMC)-Serie von KYOCERA AVX klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key Electronics, Future Electronics und Mouser Electronics. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitterund Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.