Die neuen AEC-Q200-qualifizierten MLVs der VCAS-Serie verfügen über weiche Anschlüsse, die eine Biegung von bis zu 5 mm über 3,000 Temperaturzyklen bis zu 150 °C ohne Biegefehler und mit stabilen elektrischen Eigenschaften bieten. Die Serie bietet außerdem hohe Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten, bidirektionalen Überspannungsschutz und EMI/RFI-Dämpfung in Strom- und Signalleitungen.

FOUNTAIN INN, SC (3. Oktober 2022) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat die branchenweit ersten für den Automobilbereich zugelassenen Mehrschichtvaristoren (MLVs) auf den Markt gebracht, die mit der patentierten FLEXITERM®-Soft-Termination-Technologie des Unternehmens ausgestattet sind, die seit mehr als 15 Jahren in zahlreichen für den Automobilbereich zugelassenen Mehrschichtkeramikkondensatoren (MLCCs) eingesetzt wird. Die neuen Varistoren wurden entwickelt, um den Anforderungen der Automobilindustrie nach robusteren Komponentenlösungen gerecht zu werden. MLVs der VCAS-Serie mit FLEXITERM®-Technologie sind so konstruiert, dass sie starker Biegung, Vibration und Temperaturschwankungen zuverlässig standhalten und eine mechanische Plattenbiegung von bis zu 5 mm über 3,000 Temperaturzyklen bis zu 150 °C ermöglichen, ohne dass es zu Biegefehlern kommt, einschließlich innerer Risse und Depanelisierung, und ohne dass die elektrischen Eigenschaften wesentlich verändert werden. Automobilzugelassene MLVs mit Industriestandard-Anschlüssen hingegen halten im Allgemeinen nur eine Plattenbiegung von 2 mm über 1,000 Temperaturzyklen bis zu 125 °C aus, was oft nicht ausreicht, um Biegefehler zu verhindern, die durch die mechanischen und thermischen Belastungen verursacht werden, die während der Montage und des Betriebs auftreten.
So bieten die neuen MLVs der VCAS-Serie mit FLEXITERM®-Soft-Termination-Technologie eine höhere Zuverlässigkeit und herausragende mechanische und thermomechanische Leistung im Vergleich zu Konkurrenzlösungen in Automobilanwendungen unter der Motorhaube, wie z. B. Motorsensoren mit direktem Anschluss an die Batterieschiene, sowie in Automobil-Audioschaltkreisen, Luft- und Raumfahrt, Industrie- und Bohrlochanwendungen und IoT-Anwendungen, einschließlich Smartwatches, anderen Wearables und Reinigungsrobotern. Darüber hinaus weisen diese neuen MLVs hohe Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten, superschnelle Reaktionszeiten und mehrere ESD-Stoßfähigkeiten auf und bieten einen hochzuverlässigen bidirektionalen Überspannungsschutz. Sie bieten auch EMI/RFI-Dämpfung im ausgeschalteten Zustand, was den Bedarf an zusätzlichen EMV-Kondensatoren reduzieren oder sogar eliminieren kann; weisen geringere Einfügungsverluste, niedrigeren Leckstrom und unübertroffene Zuverlässigkeit im Vergleich zu konkurrierenden Diodenlösungen auf und sind sowohl für die Spezifikationen AEC-Q200 als auch VW 80808 qualifiziert.
Die neuen MLVs der VCAS-Serie sind derzeit in vier oberflächenmontierbaren Gehäusegrößen von 0603 bis 1210 erhältlich und sind für fünf Betriebsspannungen von 5.6–30 VDC, fünf Klemmspannungen von 18–67 V, vier Energietransienten von 0.1–1.5 J und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Sie sind außerdem RoHS-konform.
„Wir sind sehr stolz, die neuen AEC-Q200-qualifizierten Mehrschichtvaristoren der VCAS-Serie mit FLEXITERM®-Technologie auf den Markt zu bringen. Diese neue Produkteinführung wird unseren OEM-Kunden aus der Automobilindustrie eine kompakte, multifunktionale Komponentenlösung bieten, die für herausragende mechanische und thermomechanische Robustheit optimiert ist und nachweislich die Leistung konkurrierender MLV- und Diodenlösungen in Signal- und Stromleitungsanwendungen in rauen Umgebungen, die Vibrationen, variablen Temperaturen und Biegebeanspruchung ausgesetzt sind, zuverlässig übertrifft“, sagte John Gallipeau, Senior Field Applications Engineer bei KYOCERA AVX. „Da die Nachfrage nach mehr elektronischen Inhalten in modernen Fahrzeugen weiter wächst, steigt auch die Nachfrage nach extrem robusten und zuverlässigen elektronischen Komponenten, die für den Einsatz in diesen anspruchsvollen Anwendungen qualifiziert sind. Daher sind die neuen MLVs der VCAS-Serie nur die ersten, die über unsere patentierte und praxiserprobte FLEXITERM®-Soft-Termination-Technologie verfügen. In Kürze werden auch alle unsere TransGuard®- und TransGuard Automotive-MLVs mit FLEXITERM®-Technologie erhältlich sein.“
Bei den strengen AEC-Q200-Testverfahren für Biege- und Temperaturwechsel der Platine wurde nachgewiesen, dass die neuen MLVs der VCAS-Serie mit FLEXITERM®-Technologie über 5 Temperaturzyklen von bis zu 2 °C einer Biegung von bis zu 3,000 mm standhalten (im Vergleich zu 150 mm bei MLVs mit Industriestandardanschlüssen) ohne jegliche Biegefehler der Platine und ohne signifikante Änderungen ihrer elektrischen Eigenschaften, was die AEC-Q1,000-Testanforderung von 125 Zyklen bei bis zu 200 °C bei weitem übertrifft. Diese bewährte Leistung macht die Serie ideal für den Einsatz in Signal- und Stromleitungen von Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und IoT-Anwendungen, die Gefahren wie erheblichen Temperaturschwankungen, Vibrationen, Wellenlöten, Zwangskühlung, unsachgemäßer Handhabung, dem Einsetzen und Entfernen von Leiterplatten aus Steckverbindern und hochdichten Platinenkonfigurationen ausgesetzt sind, die alle zu Ausdehnung, Kontraktion, Biegung und Rissbildung der Platine und zur Depanelisierung von Komponenten führen können, die in der Nähe der Kanten der Leiterplatte, in der Nähe von Biegezonen und in der Nähe von großen, schweren Komponenten montiert sind.
MLVs der VCAS-Serie mit FLEXITERM®-Technologie werden zur Kompatibilität mit automatisierten Verarbeitungsgeräten auf 7-Zoll-Rollen verpackt und die Vorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit 10 Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen Mehrschichtvaristoren der VCAS-Serie von KYOCERA AVX mit FLEXITERM®-Technologie finden Sie unter Produkt-Schaltfläche unten. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik und Mouser ElectronicsFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.