Die neuen gestapelten MLCCs der KGP-Serie in kommerzieller Qualität wurden entwickelt, um die Leistung von Hochfrequenzanwendungen in der Industrie, bei alternativen Energien sowie in der Öl- und Gasförderung im Bohrloch zu optimieren und die Megatrends Miniaturisierung und Nachhaltigkeit zu unterstützen.

FOUNTAIN INN, SC (13. Oktober 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat die neuen Stapelkondensatoren der KGP-Serie in kommerzieller Qualität für Hochfrequenzanwendungen in der industriellen Öl- und Gasindustrie sowie in der Bohrlochförderung auf den Markt gebracht.
Die neuen gestapelten Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) der KGP-Serie in kommerzieller Qualität bieten höhere Kapazitätswerte bei gleicher Montagefläche als herkömmliche Kondensatoren und unterstützen so den anhaltenden Megatrend der Miniaturisierung. Sie werden blei- und cadmiumfrei hergestellt, um den wachsenden Megatrend der Nachhaltigkeit zu unterstützen und die Einhaltung von Standards zu erleichtern. Sie weisen außerdem einen niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) und eine niedrige Induktivität (ESL) auf, um Rauschen zu minimieren und die Leistung zu optimieren. Metall-Leadframes unterdrücken zuverlässig sowohl thermische als auch mechanische Belastungen und gewährleisten so Stabilität und Langlebigkeit.
Gestapelte MLCCs der KGP-Serie sind derzeit in fünf EIA-Gehäusegrößen (1210, 1812, 1825, 2220 und 2225) mit zwei Stapelgrößen, maximalen Dicken von 3.40 mm bis 6.95 mm und Anschlussklemmen „J“ oder „L“ erhältlich. Sie sind außerdem in drei Dielektrika (C0G, X7R und X7T) erhältlich. Die Serie ist für Betriebsspannungen von 50 V bis 1,500 V, Kapazitätswerte von 10 nF bis 47 µF, ±10 % oder 20 % Kapazitätstoleranz und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt.
Ideale Anwendungen für die Serie erstrecken sich über die gesamte Industrie, alternative Energien sowie die Öl- und Gasindustrie und umfassen Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Steuerschaltungen, Hochspannungskopplung und DC-Blockierung.
„Die neuen gestapelten MLCCs der KGP-Serie erweitern unser bewährtes Portfolio an Kondensatorlösungen, die für wachsende Märkte mit anspruchsvollen Leistungsanforderungen optimiert sind, darunter die Stromversorgungs- und Bohrlochmärkte“, sagte Zack Kozawa, Director of MLCC Product Marketing bei KYOCERA AVX. „Sie unterstützen zudem die Megatrends Miniaturisierung und Nachhaltigkeit, die diese und andere Marktsegmente beeinflussen.“
Gestapelte MLCCs der KGP-Serie mit C0G- und X7R-Dielektrikum sind in allen fünf EIA-Gehäusegrößen mit dem gesamten Bereich an Nennspannungswerten und Kapazitätswerten bis zu 220 nF bzw. 47 µF erhältlich. Modelle mit X7T-Dielektrikum sind in drei EIA-Gehäusegrößen (1210, 1812 und 2220) mit drei Nennspannungen (250 V, 450 V und 630 V) und Kapazitätswerten bis zu 4.7 µF erhältlich.
Alle Teile werden gründlich auf optische Eigenschaften, Kapazitätswerte, Verlustfaktor, Temperaturkoeffizient, Isolationswiderstand, Durchschlagsfestigkeit, Temperaturwechsel, Luftfeuchtigkeit im Dauerzustand und unter Last, Hochtemperaturbelastung, Anschlussfestigkeit, Biege- und Vibrationsfestigkeit sowie Lötwärmebeständigkeit geprüft, um Spitzenleistung in einer Vielzahl anspruchsvoller Hochfrequenzanwendungen zu gewährleisten. Sie sind außerdem RoHS-konform und für die automatisierte Bestückung in Stückzahlen von 500–1,500 Stück auf Gurt und Rolle verpackt.
Weitere Informationen zu den neuen gestapelten MLCCs der KYOCERA AVX KGP-Serie in kommerzieller Qualität finden Sie unter Die Produktseite , Datenblatt. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey oder Mouser Electronics. Für Informationen über Das umfangreiche MLCC-Portfolio von KYOCERA AVX, einschließlich gestapelter MLCCs, finden Sie unter den hier eingebetteten Links. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.