Die neuen Filter der HP-Serie liefern zuverlässige und wiederholbare Hochfrequenzleistung in Mikrowellen- und HF-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen, darunter WLANs, Satellitenfernsehempfänger, Fahrzeugortungssysteme, Basisstationen sowie Boden- und Mobilkommunikationssysteme.

FOUNTAIN INN, SC (14. November 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat eine neue Serie von Miniatur-Hochpass-Dünnschichtfiltern herausgebracht, die für eine hervorragende Hochfrequenzleistung in einer Vielzahl von platzbeschränkten Mikrowellen- und HF-Anwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Automobil, Unterhaltungselektronik und Militär entwickelt wurden.
Die neuen Hochpass-Dünnschichtfilter der HP-Serie basieren auf der bewährten integrierten Mehrschicht-Dünnschichttechnologie, die eine schnelle Anpassung der HF-Parameter und die Entwicklung kundenspezifischer Filter ermöglicht. Sie bieten eine zuverlässige und wiederholbare Hochfrequenzleistung sowie geringe Einfügungsverluste, extrem scharfe Roll-off-Werte und steile Dämpfung. Die Filter der HP-Serie weisen außerdem eine hohe Temperaturstabilität und Chargen- und Teil-zu-Teil-Konsistenz auf und zeichnen sich durch eine robuste, kleine und flache Konstruktion aus, die für die automatisierte Montage optimiert ist. Sie sind für Betriebsfrequenzen von 1.0 GHz bis 5.15 GHz und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und haben eine charakteristische Impedanz von 50 Ω. Ideale Anwendungen für die Serie sind drahtlose LANs, Satelliten-TV-Empfänger, Fahrzeugortungssysteme, Boden- und Mobilkommunikationssysteme von tragbaren kommerziellen Funkgeräten bis hin zu militärischen Kommunikationssystemen.
- HP0805 Hochpass-Dünnschichtfilter bieten derzeit fünf Teilenummern an, die für 2.70, 2.80, 2.90, 3.00 und 5.15 GHz optimiert sind, um eine breite Kompatibilität mit drahtlosen Hochfrequenzsystemen zu ermöglichen, einschließlich 5G- und Ultrabreitbandanwendungen und den Hochleistungs-Fernfunkeinheiten in Basisstationen. Ihre Miniaturgehäuse messen nur 2.03 x 1.55 x 0.8 mm (L x B x H, ±0.1 mm) und sie haben eine Dauerleistung von 3 W.
- HP2816 Dünnschicht-Hochpassfilter Maße: 7.0 (±0.3) x 4.0 (±0.2) x 1.2 mm max. (L x B x H). Sie sind auf 15 W ausgelegt und eignen sich auch gut für militärische Anwendungen.
„Unsere neuen Hochpass-Dünnschichtfilter der HP-Serie bieten Ingenieuren eine überragende, wiederholbare Leistung in einer Miniaturgehäusegröße, die für die kleineren und dichter bestückten Leiterplatten optimiert ist, die in drahtlosen Anwendungen der nächsten Generation üblich sind“, sagte Amir Kopelman, Technical Services Manager. KYOCERA AVX. „Die mehrschichtige Dünnschichttechnologie, auf der sie basieren, ermöglicht es uns, HF-Parameter schnell anzupassen und kundenspezifische Filter mit kurzer Vorlaufzeit zu entwickeln. Darüber hinaus fertigen wir unsere Dünnschichtfilter in einer ISO 9001-Anlage, die mit äußerst präzisen Verarbeitungslinien ausgestattet ist, die Designflexibilität unterstützen, Geräusche reduzieren, Schrumpfung verhindern, hochwertige Teile und Leistung gewährleisten und es uns ermöglichen, konsistente Fertigungsergebnisse zu erzielen und eine hervorragende Filterung zu liefern Leistung in kleineren Gerätegrößen als konkurrierende Technologien bieten.“
Hochpass-Dünnschichtfilter der HP-Serie verfügen über RoHS-konforme bleifreie und lotbeschichtete Nickelanschlüsse, die mit Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und manuellen automatischen Löttechnologien kompatibel sind. Die fertigen Teile werden zu 100 % auf elektrische Parameter sowie visuelle und mechanische Eigenschaften getestet und die Teile werden auf Band und Rolle verpackt. Die Vorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit 14 Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen Hochpass-Dünnschichtfiltern der HP-Serie von KYOCERA AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Zum Kauf besuchen Sie bitte Digi-Key und MäusefängerFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.