Die neuen HF-MLCCs der KGU-Serie C0G (NP0) wurden entwickelt, um die Nachfrage des Kommunikationsmarktes nach kleineren HF-Kondensatoren mit wiederholbarer HF-Leistung zu befriedigen. Sie verfügen über Funktionen wie ultraniedrigen ESR, hohe Leistung, hohen Q-Faktor, hohen SRF und enge Toleranzen in Miniatur-EIA-Chipgrößen von 01005 bis 0805.
FOUNTAIN INN, SC (27. August 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat die neuen HF-Mehrschicht-Keramik-Chipkondensatoren (MLCCs) der KGU-Serie C0G (NP0) mit ultraniedrigem ESR auf den Markt gebracht.
Inspiriert durch die wachsende Nachfrage des Kommunikationsmarkts nach kleineren HF-Kondensatoren, die eine wiederholbare HF-Leistung liefern, vereinen die neuen HF-MLCCs der KGU-Serie mehrere für Kommunikationsanwendungen optimierte Leistungsvorteile in vier Miniatur-EIA-Chipgrößen von 01005 bis 0805. Die Serie verfügt über keramische Dielektrika der Klasse I C0G (NP0), die zu den stabilsten verfügbaren Kondensatordielektrika gehören – mit einem Temperaturkoeffizienten der Kapazität (TCC) von 0±30 ppm/°C und einem Spannungskoeffizienten von praktisch null, und unedlen Metallelektroden aus Kupfer, beschichtet mit einer Zinn-Nickel-Legierung, die hohe Kapazitäts-Spannungs-Fähigkeiten (CV) in kleinen Gehäusegrößen liefern. Sie weisen außerdem einen ultraniedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), hohe Leistung, hohe Güte, hohe Eigenresonanzfrequenzen (SRF) und enge Toleranzen auf – alles Vorteile für zahllose Kommunikationsanwendungen.
RF-MLCCs der KGU-Serie sind derzeit in vier Miniatur-EIA-Chipgrößen (01005, 0402, 0603 und 0805) erhältlich und für 16–250 V, 0.1–100 pF, Toleranzen von nur ±0.05 pF und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt. Ideale Anwendungen für die Serie sind Filternetzwerke, Anpassungsnetzwerke, Frequenzquellen mit hohem Q-Faktor sowie Abstimmungs-, Kopplungs-, Bypass- und DC-Sperrschaltungen in Mobilfunk-Basisstationen, 802.11-Wi-Fi-Netzwerken, teilnehmerbasierten drahtlosen Geräten sowie Breitband-Funksystemen, Satellitenkommunikation und Funksystemen für die öffentliche Sicherheit.
Zu den weiteren Merkmalen der neuen RF-MLCCs der KGU-Serie gehören die RoHS-Konformität, Temperaturschockbeständigkeit, lange Lebensdauer, das Fehlen von Alterungs- und piezoelektrischen Effekten sowie eine Gurtverpackung für die automatisierte Montage.
„Unsere neuen RF-MLCCs der KGU-Serie C0G (NP0) bieten Kunden im Kommunikationsmarkt eine Reihe von Leistungsmerkmalen, die optimiert sind, um ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen, darunter ultraniedriger ESR, hohe Wiederholgenauigkeit, hohe Leistung, hoher Q, hoher SRF, enge Toleranzen und Miniatur-EIA-Chipgrößen“, sagte Mohammed Abu-Naim, RF-Produktmanager bei KYOCERA AVX.
Weitere Informationen zu den neuen ultra-low-ESR-HF-MLCCs der KGU-Serie C0G (NP0) oder zum kompletten KYOCERA AVX-Portfolio an HF- und Mikrowellenkondensatoren erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey, Mouser Electronics und Richardson RFPD. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.