NEU | Mehrschichtige Varistoren, die nach den OPEN Alliance-Standards für Automotive-Ethernet-Anwendungen qualifiziert sind

Als Mitglied der OPEN Alliance hat KYOCERA AVX seine bewährte, leistungsstarke AntennaGuard-Reihe mit extrem niedriger Kapazität um zwei neue MLVs erweitert, die die Testanforderungen von IEEE 1000BASE-T1 und 100BASE-T1 erfüllen, konkurrierende Diodenlösungen deutlich übertreffen und außergewöhnliche Zuverlässigkeit in platzsparenden 0402- und 0603-Gehäusen bieten.

FOUNTAIN INN, SC (10. Januar 2022) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft schaffen sollen, hat seine AntennaGuard-Reihe bewährter, leistungsstarker Produkte mit extrem niedriger Kapazität um zwei neue 0402-Mehrschichtvaristoren (MLVs) erweitert, die die Testanforderungen von IEEE 100BASE-T1 und 1000BASE-T1 erfüllen.

Die neuen MLVs der ASPGuard®-Serie verfügen über kleine, ultraflache, oberflächenmontierbare Gehäuse, die für hochdichte Designs optimiert sind und hohe Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten, bidirektionalen Überspannungsschutz, superschnelle Reaktionszeiten im Subnanosekundenbereich und Mehrfachschlagfähigkeiten aufweisen. Sie bieten außerdem EMI/RFI-Dämpfung im ausgeschalteten Zustand, was den Bedarf an zusätzlichen EMV-Kondensatoren reduzieren oder sogar eliminieren kann, und bieten im Vergleich zu konkurrierenden Diodenlösungen geringere Einfügungsverluste, geringeren Leckstrom und unübertroffene Zuverlässigkeit. Darüber hinaus sind sie qualifiziert für OPEN (One-Pair Ethernet) Alliance Standards für Automotive-Ethernet-Anwendungen und AEC-Q200.

Zu den idealen Anwendungen für die ASPGuard-Serie zählen Ethernet-Netzwerke in der Automobilindustrie, IoT-Geräte, industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme, Robotik, HF- und optische Schaltkreise, Sensoren, Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen, Antennen, Radar, Bluetooth-Geräte und andere kapazitätsempfindliche Anwendungen mit hoher Dichte in den Märkten Automobil, Industrie und Unterhaltungselektronik.

Die MLVs der ASPGuard-Serie von KYOCERA AVX sind in den ultraminiaturisierten Gehäusegrößen 0402 und 0603 mit maximalen Höhen von nur 0.5 ± 0.10 mm bzw. 0.80 ± 0.15 mm erhältlich und für Betriebsspannungen von 18–70 VDC, Kapazitätswerte von nur 1.5–4.7 pF, Energietransienten von 0.02–0.04 J, 1–3 A Spitzenstrom und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Die Serie bietet außerdem bis zu 25 kV Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) gemäß IEC 61000-4-2 und erfüllt die Anforderungen für Starthilfe mit 48 VDC.

Derzeit sind die beiden neuen MLVs der ASPGuard-Serie, die nach dem OPEN Alliance-Standard qualifiziert sind, nur im 0402-Gehäuse erhältlich. Der erste (VCAS04AP701R5YAT) ist für 70 VDC und 1.55 pF mit einer Kapazitätstoleranz von ±0.13 pF ausgelegt und für den Einsatz in 1000BASE-T1-Gigabit-Ethernet-Anwendungen konzipiert, während der zweite (VCAS04AP704R7LAT) für 70 VDC und 4.7 pF mit einer Kapazitätstoleranz von ±1 pF ausgelegt ist und für den Einsatz in 100BASE-T1-(100 Mbit/s)-Automobil-Ethernet-Anwendungen konzipiert ist.

MLVs der ASPGuard-Serie sind außerdem mit RoHS-konformen Nickel-/Zinn-Anschlüssen ausgestattet und werden auf 7- oder 13-Zoll-Rollen in Mengen von 4,000 oder 10,000 Stück verpackt, um die Kompatibilität mit automatisierten Verarbeitungsanlagen zu gewährleisten. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 16 Wochen.

„Als Mitglied der OPEN Alliance, die sich für die weitverbreitete Standardisierung und Einführung von Single-Pair-Ethernet-Lösungen für die Automobilindustrie einsetzt, freuen wir uns, unser bestehendes Portfolio an praxiserprobten, AEC-Q200-qualifizierten elektronischen Komponenten zu erweitern, um eine wachsende Zahl von Ethernet-basierten Automobilanwendungen besser zu unterstützen“, sagte John Gallipeau, Senior Field Application Engineer für Circuit Protection bei KYOCERA AVX. „Unsere neuen Mehrschichtvaristoren der ASPGuard-Serie erfüllen die strengen Testspezifikationen IEEE 100BASE-T1 und 1000BASE-T1, benötigen nur minimalen Platz auf der Platine und weisen eine höhere Transientenspannungsbelastbarkeit sowie geringere Kapazität, Einfügungsverluste und Leckströme auf als Diodenlösungen der Konkurrenz.“

Weitere Informationen zu den Multilayer-Varistoren (MLVs) mit ultraniedriger Kapazität der ASPGuard-Serie von KYOCERA AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Weitere Informationen zu den AntennaGuard-Produkten von KYOCERA AVX mit bewährten, leistungsstarken und ultraniedrigen Kapazitäten finden Sie auf unserer Katalog der TransientenunterdrückungsprodukteUm zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key or MäusefängerFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.