Die neuen radial bedrahteten Nass-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der RES-Serie helfen Herstellern in der Industrie, Kommunikation und Unterhaltungselektronik, Platz auf der Platine in Leiterplattenbaugruppen mit hoher Dichte zu sparen, ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit einzugehen.
FOUNTAIN INN, SC (3. April 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat die neuen radial bedrahteten Aluminium-Elektrolytkondensatoren der RES-Serie auf den Markt gebracht.
Die neuen Nass-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der RES-Serie sind so konzipiert, dass sie hohe CV-Werte in kleinen Gehäusegrößen, eine lange Lebensdauer von 5,000–7,000 Stunden bei 105 °C und einen hohen Welligkeitsstrom liefern, um Herstellern zu helfen, Platz auf der Platine in Leiterplattenbaugruppen mit hoher Dichte zu sparen ohne Kompromisse bei der Ausdauer einzugehen. Sie sind außerdem bleifrei kompatibel und entsprechen den RoHS-, REACH- und CA Prop 65-Richtlinien, was eine breite Eignung in Industrie-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronikanwendungen ermöglicht, einschließlich Computern, Zugangspunkten und anderen Netzwerkstationen, die mit dem 802.11-Protokoll kompatibel sind.
Die Serie ist derzeit in fünf Gehäusegrößen (0511, 0611, 0812, 0816 und 0820) mit Durchmessern von 5.00–8.00 mm, Längen von 11.00–20.00 mm und Gewichten von nur 0.41–1.81 g erhältlich. Die erste Version bietet außerdem vier Nennspannungen (16, 25, 35 und 50 V) und Kapazitätswerte von 2.2–1,000 µF (±20 %), weist Welligkeitsströme von 190–1,400 HmAeff auf und hält Betriebstemperaturen von -40 °C stand C bis +105°C.
Die RES-Serie ist die achte Serie, die das umfangreiche Portfolio an radial bedrahteten Aluminium-Elektrolytkondensatoren ergänzt, das KYOCERA AVX im Februar 2022 herausgebracht hat. Dieses Portfolio umfasst nun vier Produktlinien von Nass-Aluminium-Elektrolytkondensatoren (die RES, REA, REF und REH-Serie), zwei Reihen leitfähiger Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren (die RPA und RPF-Serie) und zwei Reihen von Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren (die RHA und RHD-Serie), sowie eine noch größere Vielfalt an verfügbaren Teilenummern mit kommerziellen und industriellen Zuverlässigkeitsniveaus und wettbewerbsfähigen Preisen und Lieferzeiten.
„Unsere neuen radial bedrahteten Aluminium-Elektrolytkondensatoren der RES-Serie bieten Industrie-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronikherstellern die Miniaturisierung, lange Lebensdauer und hohe CV-Leistung, die ihre hochdichten Designs erfordern“, sagte Jackson Payne, Associate Product Marketing Manager bei KYOCERA AVX. „Wir freuen uns daher sehr, unser Portfolio an radial bedrahteten Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit dieser neuen Serie weiter zu erweitern und unseren Kunden eine noch umfangreichere Auswahl an Kapazitätswerten, Nennspannungen und Gehäusegrößen bieten zu können, die ideal zur Lösung ihrer Designherausforderungen geeignet sind.“ .“
Die neuen radial bedrahteten Aluminium-Elektrolytkondensatoren der RES-Serie werden in Großverpackungen versandt. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 20–24 Wochen.
Für weitere Informationen zu den radial bedrahteten Aluminium-Elektrolytkondensatoren der neuen RES-Serie von KYOCERA AVX klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Weitere Informationen zum Portfolio an Aluminium-Elektrolytkondensatoren von KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/. Zum Kauf besuchen Sie bitte TTI, Future, Avnet, Arrow, DigiKey, Mouser, Newark oder Rutronik. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.