Neu: In Reihe geschaltete Superkondensatormodule der SCM-Serie

Die neuen Superkondensatormodule weisen eine sehr hohe Kapazität, einen sehr niedrigen ESR, einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Leistungsdichte und ausgezeichnete Impulsleistungseigenschaften auf und eignen sich ideal für Überbrückungs-, Energiegewinnungs- und Impulsleistungsanwendungen in den Bereichen Industrie, Energie, Telekommunikation, Automobil, Transport und Medizin.

FOUNTAIN INN, SC (15. August 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat die neuen doppelschichtigen, in Reihe geschalteten elektrochemischen Superkondensatormodule der SCM-Serie auf den Markt gebracht.

Die neuen in Reihe geschalteten Superkondensatormodule der SCM-Serie können allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet werden, um die Batterielebensdauer und die Überbrückungszeit zu verlängern oder sofortige Leistungsimpulse in Überbrückungs-, Energiegewinnungs- und Impulsleistungsanwendungen in den Bereichen Industrie, Energie, Telekommunikation, Automobil, Transport und Medizin bereitzustellen. Die Serie weist eine sehr hohe Kapazität, einen sehr niedrigen ESR, einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Leistungsdichte und hervorragende Impulsleistungseigenschaften auf. Sie unterstützt außerdem den aktiven Zellausgleich und widersteht robust hohen Strömen, starken Vibrationen und häufigen Lade- und Entladezyklen.

Superkondensatormodule der SCM-Serie sind für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +65 °C und Lebensdauern von Millionen von Zyklen ausgelegt. Sie sind außerdem bleifrei, RoHS-konform und entsprechen dem UL 810A-Standard für elektrochemische Kondensatoren. Zu den idealen Anwendungsgebieten für die Serie zählen Schwerindustrieanlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Speicherung und Stromsparen in Strom- und Mikronetzen, Energiegewinnung, regenerative Energiegewinnung, variable Geschwindigkeitsregelung, GSM- und GPRS-Mobilfunk, Automobile und Transportfahrzeuge von Elektro- und Hybridfahrzeugen bis hin zu Lastwagen, Bussen, Zügen und Aufzügen sowie tragbare medizinische Geräte.

Die Erstveröffentlichung der neuen SCM-Serie besteht aus fünf sofort verfügbaren Teilenummern:

  • SCMA63K586SPPB2 sind für 16 V, 58 F (+30 %/-10 %), 5 mA DCL und 15 mΩ ESRDC ausgelegt und haben ein Kunststoffgehäuse mit den Abmessungen 226.2 mm x 48.6 mm (L x B) und sind mit Anschlussschrauben ausgestattet. Sie sind auf Lebensdauer, Lebensdauer bei hoher Temperaturbelastung, Temperatureigenschaften, Vibrationsfestigkeit und Feuchtigkeitseigenschaften getestet und qualifiziert.
  • SCMA63S586SPPB2 sind für 160 V, 5.8 F (+30 %/-10 %), 25 mA DCL und 150 mΩ ESRDC ausgelegt und haben ein Kunststoffgehäuse mit den Abmessungen 364.5 mm x 234 mm (L x B) und sind mit Anschlussschrauben ausgestattet. Sie sind auf Lebensdauer, Lebensdauer bei hoher Temperaturbelastung, Temperatureigenschaften, Vibrationsfestigkeit und Feuchtigkeitseigenschaften getestet und qualifiziert.
  • SCMZ1EK507STAB2 sind für 16 V, 500 °F (+30 %/-10 %), 6 mA DCL und 2.5 mΩ ESRDC ausgelegt und verfügen über ein Aluminiumgehäuse mit den Abmessungen 418 mm x 68 mm (L x B) und sind mit einem vierpoligen Stecker ausgestattet. Sie sind auf Lebensdauer, Lebensdauer bei hoher Temperaturbelastung und Lagertemperatureigenschaften getestet und qualifiziert.
  • SCMZ1EP1F6STAB2 sind für 48 V, 165 F (+30 %/-10 %), 6 mA DCL und 5.22 mΩ ESRDC ausgelegt und verfügen über ein Aluminiumgehäuse mit den Abmessungen 418 mm x 194 mm (L x B) und sind mit einem vierpoligen Stecker ausgestattet. Sie sind auf Lebensdauer, Lebensdauer bei hoher Temperaturbelastung und Lagertemperatur getestet und qualifiziert.
  • SCMZ85P836STAB2 sind für 48 V, 83 °F (+30 %/-10 %), 3 mA DCL und 9 mΩ ESRDC ausgelegt und verfügen über ein Aluminiumgehäuse mit den Abmessungen 418 mm x 194 mm (L x B) und sind mit einem vierpoligen Stecker ausgestattet. Sie sind auf Lebensdauer, Lebensdauer bei hoher Temperaturbelastung und Lagertemperatureigenschaften getestet und qualifiziert.
  • Weitere Informationen zu den neuen seriell verbundenen Superkondensatormodulen der SCM-Serie von KYOCERA AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“ klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey und MäusefängerFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.